Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Controllo di posizione

Serie MCBL 3006 S

V2.5, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232 o CAN

Caratteristiche principali
Tensione d'alimentazione:
12 ... 30 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo:
6 A
Corrente d'uscita di picco max.:
10 A
Vantaggi
Design compatto
Controllabile tramite interfaccia RS232, EtherCAT o CAN
Requisiti di cablaggio minimi
Parametrizzazione con software “FAULHABER Motion Manager” e interfaccia USB
Ampia gamma di accessori
Semplice messa in funzione
Varianti:
Serie MCBL 3006 S RS
UP : Tensione d'alimentazione : 12 ... 30 V DC |Icont : Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo : 6 A |Imax : Corrente d'uscita di picco max. : 10 A
Serie MCBL 3006 S CO
UP : Tensione d'alimentazione : 12 ... 30 V DC |Icont : Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo : 6 A |Imax : Corrente d'uscita di picco max. : 10 A

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 12 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 0 ... 30 V DC
Frequenza di commutazione PWMfPWM 78.12 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuoIcont 6 A
Corrente d'uscita di picco max.Imax 10 A
Corrente totale a riposolel 0.06 A
Temperature di funzionamento -40 ... 85 °C
Materiale della carcassa zinco, anodizzato nero
Massa 160 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione d'alimentazione per l'elettronicaUP 12 ... 30 V DC
Tensione d'alimentazione per il motoreUmot 0 ... 30 V DC
Frequenza di commutazione PWMfPWM 78.12 kHz
Rendimento dell'elettronicaη 95 %
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuoIcont 6 A
Corrente d'uscita di picco max.Imax 10 A
Corrente totale a riposolel 0.06 A
Temperature di funzionamento -40 ... 85 °C
Materiale della carcassa zinco, anodizzato nero
Massa 160 g
Motori C.C. brushless
FAULHABER B
2057 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 2057 ... B
Tecnologia 2-poli
2444 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 2444 ... B
Tecnologia 2-poli
3056 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 3056 ... B
Tecnologia 2-poli
3564 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 3564 ... B
Tecnologia 2-poli
4490 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 4490 ... B
Tecnologia 2-poli
4490 ... BS Serie  by FAULHABER
Serie 4490 ... BS
Tecnologia 2-poli
FAULHABER BX4
2232 ... BX4 Serie  by FAULHABER
Serie 2232 ... BX4
Tecnologia 4-poli
2250 ... BX4 Serie  by FAULHABER
Serie 2250 ... BX4
Tecnologia 4-poli
3242 ... BX4 Serie  by FAULHABER
Serie 3242 ... BX4
Tecnologia 4-poli
3268 ... BX4 Serie  by FAULHABER
Serie 3268 ... BX4
Tecnologia 4-poli
Accessori
Adattatori e cavi
6501.00086 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00086
Adattatore motore MC V2.5, SC » BX4 (sensori Hall)
6501.00128 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00128
Adattatore PC-MC V2.5 » USB-CAN
6501.00170 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00170
Adattatore PC-MC V2.5 » USB-RS232
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
pdf
Combinazione di accessori
pdf
Manuale tecnico
pdf
Manuale delle comunicazioni RS232
pdf
Manuale delle comunicazioni CANopen CiA
pdf
Manuale delle comunicazioni CANopen FAULHABER CAN
zip
File CAD 3D

Application note

pdf
AN 103 - Transition from 3564 … BCMCXX2805 to 3564 … BCS MCXX3006
pdf
AN 108 - Motion Controller RS232: Homing to Hard Stop
pdf
AN 110 - Home to Hard Stop (CAN-Version)Motion Controller CANopen: Homing to Hard Stop
pdf
AN 126 - Adapter PA2 - MCDC
pdf
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
pdf
AN 170 - Selecting additional inductors for small BL-Motors (< 15mm)
pdf
AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system
pdf
AN 176 - Tutorial on the MomanLib
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems
pdf
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment

Declarations of Conformity

pdf
EG-00032-001 - MCDC3003P, MCDC3006S, MCBL3003P, MCBL3006S, MCLM3003P, MCLM3006S

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00033-001 - MCDC3003P, MCDC3006S, MCBL3003P, MCBL3006S, MCLM3003P, MCLM3006S
La tua scelta
Variante selezionate
Serie MCBL 3006 S RS
V2.5, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232 o CAN
Caratteristiche principali
Tensione d&apos;alimentazione: 12 ... 30 V DC
Corrente d&apos;uscita massima in funzionamento continuo: 6 A
Corrente d&apos;uscita di picco max.: 10 A
Variante selezionate
Serie MCBL 3006 S CO
V2.5, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232 o CAN
Caratteristiche principali
Tensione d&apos;alimentazione: 12 ... 30 V DC
Corrente d&apos;uscita massima in funzionamento continuo: 6 A
Corrente d&apos;uscita di picco max.: 10 A

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.