| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 6 ... 36 V DC |
| Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 0 ... 36 V DC |
| Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 100 kHz |
| Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
| Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo | Icont | 6 A |
| Corrente d'uscita di picco max. | Imax | 18 A |
| Corrente totale a riposo | lel | 0.06 A |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 85 °C | |
| Massa | 22 g | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione d'alimentazione per l'elettronica | UP | 6 ... 36 V DC |
| Tensione d'alimentazione per il motore | Umot | 0 ... 36 V DC |
| Frequenza di commutazione PWM | fPWM | 100 kHz |
| Rendimento dell'elettronica | η | 95 % |
| Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo | Icont | 6 A |
| Corrente d'uscita di picco max. | Imax | 18 A |
| Corrente totale a riposo | lel | 0.06 A |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 85 °C | |
| Massa | 22 g | |







Download
Software
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation
Supporto