Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Freni Serie MBZ

Sistema a sblocco elettromagnetico

Tensione nominale:
12 ... 24 V
Corrente:
0.25 ... 0.5 A
Coppia nominale statica fino a:
400 mNm
Varianti:
Serie MBZ 12V
UN : Tensione nominale : 12 V |I : Corrente : 0.5 A |MH : Coppia nominale statica fino a : 400 mNm
Serie MBZ 22V
UN : Tensione nominale : 22 V |I : Corrente : 0.27 A |MH : Coppia nominale statica fino a : 400 mNm
Serie MBZ 24V
UN : Tensione nominale : 24 V |I : Corrente : 0.25 A |MH : Coppia nominale statica fino a : 400 mNm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione d'alimentazione 12 V
Resistenze termiche 24 Ω
Corrente 0.5 A
Potenza utile 6 W
Coppia statica 400 mNm
Velocità max. 16000 min⁻¹
Temperature di funzionamento -5 ... 120 °C
Massa 50 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione d'alimentazione 22 V
Resistenze termiche 81 Ω
Corrente 0.27 A
Potenza utile 6 W
Coppia statica 400 mNm
Velocità max. 16000 min⁻¹
Temperature di funzionamento -5 ... 120 °C
Massa 50 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione d'alimentazione 24 V
Resistenze termiche 96 Ω
Corrente 0.25 A
Potenza utile 6 W
Coppia statica 400 mNm
Velocità max. 16000 min⁻¹
Temperature di funzionamento -5 ... 120 °C
Massa 50 g
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Freni Serie MBZ by FAULHABER
Motori C.C.
FAULHABER CR
2342 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2342 ... CR
Commutazione grafite
2642 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2642 ... CR
Commutazione grafite
2657 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2657 ... CR
Commutazione grafite
2668 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2668 ... CR
Commutazione grafite
3242 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3242 ... CR
Commutazione grafite
3257 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3257 ... CR
Commutazione grafite
3272 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3272 ... CR
Commutazione grafite
3863 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3863 ... CR
Commutazione grafite
3890 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3890 ... CR
Commutazione grafite
FAULHABER CXR
2642 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 2642 ... CXR
Commutazione grafite
2657 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 2657 ... CXR
Commutazione grafite
Motori C.C. brushless
FAULHABER B
2444 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 2444 ... B
Tecnologia 2-poli
3056 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 3056 ... B
Tecnologia 2-poli
3564 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 3564 ... B
Tecnologia 2-poli
4490 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 4490 ... B
Tecnologia 2-poli
4490 ... BS Serie  by FAULHABER
Serie 4490 ... BS
Tecnologia 2-poli
FAULHABER BX4
3242 ... BX4 Serie  by FAULHABER
Serie 3242 ... BX4
Tecnologia 4-poli
3268 ... BX4 Serie  by FAULHABER
Serie 3268 ... BX4
Tecnologia 4-poli
FAULHABER BP4
3274 ... BP4 Serie  by FAULHABER
Serie 3274 ... BP4
Tecnologia 4-poli

Download

pdf
Scheda tecnica
La tua scelta
Variante selezionate
Serie MBZ 12V
Sistema a sblocco elettromagnetico
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Corrente: 0.5 A
Coppia nominale statica fino a: 400 mNm
Variante selezionate
Serie MBZ 22V
Sistema a sblocco elettromagnetico
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 22 V
Corrente: 0.27 A
Coppia nominale statica fino a: 400 mNm
Variante selezionate
Serie MBZ 24V
Sistema a sblocco elettromagnetico
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Corrente: 0.25 A
Coppia nominale statica fino a: 400 mNm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.