Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Viti filettate Serie M3 x 0,5 x L1

Posizionamento lineare

Caratteristiche principali
Passo:
0.5 mm
Diametro nominale:
3 mm
Vantaggi
Azionamento di posizione economico senza encoder
Elevata precisione
Disponibile ampia gamma di viti filettate
Tempi di consegna brevi per la lunghezza standard
Flessibilità offerta da dadi e cuscinetti a sfere opzionali
Lunghezze personalizzate su richiesta
Varianti:
Serie M3 x 0,5 x 15
Ph : Passo : 0.5 mm |Ø : Diametro nominale : 3 mm
Serie M3 x 0,5 x 15T
Ph : Passo : 0.5 mm |Ø : Diametro nominale : 3 mm
Serie M3 x 0,5 x 25
Ph : Passo : 0.5 mm |Ø : Diametro nominale : 3 mm
Serie M3 x 0,5 x 25T
Ph : Passo : 0.5 mm |Ø : Diametro nominale : 3 mm
Serie M3 x 0,5 x L1
Ph : Passo : 0.5 mm |Ø : Diametro nominale : 3 mm
Serie M3 x 0,5 x L1T
Ph : Passo : 0.5 mm |Ø : Diametro nominale : 3 mm
Attuatori lineari ad azionamento diretto Serie M3 x 0,5 x L1 by FAULHABER
Attuatori lineari ad azionamento diretto Serie M3 x 0,5 x L1 by FAULHABER
Attuatori lineari ad azionamento diretto Serie M3 x 0,5 x L1 by FAULHABER
Attuatori lineari ad azionamento diretto Serie M3 x 0,5 x L1 by FAULHABER
Attuatori lineari ad azionamento diretto Serie M3 x 0,5 x L1 by FAULHABER
Attuatori lineari ad azionamento diretto Serie M3 x 0,5 x L1 by FAULHABER
Motori passo-passo
AM0820 Serie  by FAULHABER
Serie AM0820
Bifase, 20 passi per giro
AM1020 Serie  by FAULHABER
Serie AM1020
Bifase, 20 passi per giro
AM1524 Serie  by FAULHABER
Serie AM1524
Bifase, 24 passi per giro
AM2224R3 Serie  by FAULHABER
Serie AM2224R3
Bifase, 24 passi per giro
DM1220 Serie  by FAULHABER
Serie DM1220
Bifase con magnete a disco, 20 passi per giro, motore microstepping

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
La tua scelta
Variante selezionate
Serie M3 x 0,5 x 15
Posizionamento lineare
Caratteristiche principali
Passo: 0.5 mm
Diametro nominale: 3 mm
Variante selezionate
Serie M3 x 0,5 x 15T
Posizionamento lineare
Caratteristiche principali
Passo: 0.5 mm
Diametro nominale: 3 mm
Variante selezionate
Serie M3 x 0,5 x 25
Posizionamento lineare
Caratteristiche principali
Passo: 0.5 mm
Diametro nominale: 3 mm
Variante selezionate
Serie M3 x 0,5 x 25T
Posizionamento lineare
Caratteristiche principali
Passo: 0.5 mm
Diametro nominale: 3 mm
Variante selezionate
Serie M3 x 0,5 x L1
Posizionamento lineare
Caratteristiche principali
Passo: 0.5 mm
Diametro nominale: 3 mm
Variante selezionate
Serie M3 x 0,5 x L1T
Posizionamento lineare
Caratteristiche principali
Passo: 0.5 mm
Diametro nominale: 3 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.