Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Viti filettate Serie M2 x 0,2 x L1

Posizionamento lineare

Caratteristiche principali
Passo:
0.2 mm
Diametro nominale:
2 mm
Vantaggi
Azionamento di posizione economico senza encoder
Elevata precisione
Disponibile ampia gamma di viti filettate
Tempi di consegna brevi per la lunghezza standard
Flessibilità offerta da dadi e cuscinetti a sfere opzionali
Lunghezze personalizzate su richiesta
Varianti:
Serie M2 x 0,2 x 15
Ph : Passo : 0.2 mm |Ø : Diametro nominale : 2 mm
Serie M2 x 0,2 x 15T
Ph : Passo : 0.2 mm |Ø : Diametro nominale : 2 mm
Serie M2 x 0,2 x 25
Ph : Passo : 0.2 mm |Ø : Diametro nominale : 2 mm
Serie M2 x 0,2 x 25T
Ph : Passo : 0.2 mm |Ø : Diametro nominale : 2 mm
Serie M2 x 0,2 x 30
Ph : Passo : 0.2 mm |Ø : Diametro nominale : 2 mm
Serie M2 x 0,2 x 28T
Ph : Passo : 0.2 mm |Ø : Diametro nominale : 2 mm
Serie M2 x 0,2 x L1
Ph : Passo : 0.2 mm |Ø : Diametro nominale : 2 mm
Serie M2 x 0,2 x L1T
Ph : Passo : 0.2 mm |Ø : Diametro nominale : 2 mm
Attuatori lineari ad azionamento diretto Serie M2 x 0,2 x L1 by FAULHABER
Attuatori lineari ad azionamento diretto Serie M2 x 0,2 x L1 by FAULHABER
Attuatori lineari ad azionamento diretto Serie M2 x 0,2 x L1 by FAULHABER
Attuatori lineari ad azionamento diretto Serie M2 x 0,2 x L1 by FAULHABER
Attuatori lineari ad azionamento diretto Serie M2 x 0,2 x L1 by FAULHABER
Attuatori lineari ad azionamento diretto Serie M2 x 0,2 x L1 by FAULHABER
Attuatori lineari ad azionamento diretto Serie M2 x 0,2 x L1 by FAULHABER
Attuatori lineari ad azionamento diretto Serie M2 x 0,2 x L1 by FAULHABER
Motori passo-passo
AM0820 Serie  by FAULHABER
Serie AM0820
Bifase, 20 passi per giro
AM1020 Serie  by FAULHABER
Serie AM1020
Bifase, 20 passi per giro
AM1524 Serie  by FAULHABER
Serie AM1524
Bifase, 24 passi per giro
DM1220 Serie  by FAULHABER
Serie DM1220
Bifase con magnete a disco, 20 passi per giro, motore microstepping

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
La tua scelta
Variante selezionate
Serie M2 x 0,2 x 15
Posizionamento lineare
Caratteristiche principali
Passo: 0.2 mm
Diametro nominale: 2 mm
Variante selezionate
Serie M2 x 0,2 x 15T
Posizionamento lineare
Caratteristiche principali
Passo: 0.2 mm
Diametro nominale: 2 mm
Variante selezionate
Serie M2 x 0,2 x 25
Posizionamento lineare
Caratteristiche principali
Passo: 0.2 mm
Diametro nominale: 2 mm
Variante selezionate
Serie M2 x 0,2 x 25T
Posizionamento lineare
Caratteristiche principali
Passo: 0.2 mm
Diametro nominale: 2 mm
Variante selezionate
Serie M2 x 0,2 x 30
Posizionamento lineare
Caratteristiche principali
Passo: 0.2 mm
Diametro nominale: 2 mm
Variante selezionate
Serie M2 x 0,2 x 28T
Posizionamento lineare
Caratteristiche principali
Passo: 0.2 mm
Diametro nominale: 2 mm
Variante selezionate
Serie M2 x 0,2 x L1
Posizionamento lineare
Caratteristiche principali
Passo: 0.2 mm
Diametro nominale: 2 mm
Variante selezionate
Serie M2 x 0,2 x L1T
Posizionamento lineare
Caratteristiche principali
Passo: 0.2 mm
Diametro nominale: 2 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.