Velocità - max: | 0,3 mm/s |
Risoluzione: | 1 nm |
Tensione massima: | 48 V |
Forza di stallo: | 300 N |
Serie LTC300... Variante
LTC300 (B) | 0,3 | 1 | 48 | 300 |
Su questo sito web utilizziamo cookies e tecnologie similari (“Cookies”). Per consentirne l’impiego al fine dell’analisi dell’utilizzo del sito web e per aumentarne le funzionalità, fare clic su “Usa tutte le funzioni”. Per scegliere quali cookies dobbiamo utilizzare nel dettaglio, per modificarne le impostazioni o per ottenere informazioni dettagliate, fare clic su “Impostazioni”.
Qui di seguito è possibile attivare/disattivare le singole tecnologie che vengono utilizzate su questo sito web.