Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Servomotori C.C. lineari Serie LM 2070 ... 12

per controllo sin/cos

Caratteristiche principali
Forza continua fino a:
9.2 N
Corsa:
40 ... 220 mm
Larghezza:
20 mm
Altezza:
27.4 mm
Lunghezza:
74 mm
Vantaggi
Dinamicità elevata
Eccellente rapporto forza/volume
Nessuna forza residua presente
Carcassa in metallo amagnetico
Costruzione compatta e robusta
Non richiede lubrificazione
Semplicità di installazione e configurazione
Varianti:
Serie LM 2070-040-12
Fe max : Forza continua fino a : 9.2 N |Smax : Corsa : 40 mm |W : Larghezza : 20 mm |H : Altezza : 27.4 mm |L : Lunghezza : 74 mm
Serie LM 2070-080-12
Fe max : Forza continua fino a : 9.2 N |Smax : Corsa : 80 mm |W : Larghezza : 20 mm |H : Altezza : 27.4 mm |L : Lunghezza : 74 mm
Serie LM 2070-120-12
Fe max : Forza continua fino a : 9.2 N |Smax : Corsa : 120 mm |W : Larghezza : 20 mm |H : Altezza : 27.4 mm |L : Lunghezza : 74 mm
Serie LM 2070-160-12
Fe max : Forza continua fino a : 9.2 N |Smax : Corsa : 160 mm |W : Larghezza : 20 mm |H : Altezza : 27.4 mm |L : Lunghezza : 74 mm
Serie LM 2070-220-12
Fe max : Forza continua fino a : 9.2 N |Smax : Corsa : 220 mm |W : Larghezza : 20 mm |H : Altezza : 27.4 mm |L : Lunghezza : 74 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Forza in regime stazionarioFe max. 9.2 N
Forza di piccoFp max. 27.6 N
Corrente di piccoIp max. 2.4 A
Constante FEMkE 9.5 V/m/s
Costante di forzakF 11.64 N/A
Resistenza ai morsettiR 10.83 Ω
Induttanza tra le fasiL 1125 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 3.1 / 9.3 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 30 / 1200 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 24 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 40 mm
Ripetibilitàσr 100 µm
Accuratezzaσa 500 µm
Accelerazioneae max. 83.7 m/s²
Velocitàve max. 1.8 m/s
Lunghezza dello steloL1 134 mm
Massa dello stelomm 110 g
Massa totalemt 248 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Forza in regime stazionarioFe max. 9.2 N
Forza di piccoFp max. 27.6 N
Corrente di piccoIp max. 2.4 A
Constante FEMkE 9.5 V/m/s
Costante di forzakF 11.64 N/A
Resistenza ai morsettiR 10.83 Ω
Induttanza tra le fasiL 1125 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 3.1 / 9.3 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 30 / 1200 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 24 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 80 mm
Ripetibilitàσr 100 µm
Accuratezzaσa 600 µm
Accelerazioneae max. 61.3 m/s²
Velocitàve max. 2.2 m/s
Lunghezza dello steloL1 182 mm
Massa dello stelomm 150 g
Massa totalemt 288 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Forza in regime stazionarioFe max. 9.2 N
Forza di piccoFp max. 27.6 N
Corrente di piccoIp max. 2.4 A
Constante FEMkE 9.5 V/m/s
Costante di forzakF 11.64 N/A
Resistenza ai morsettiR 10.83 Ω
Induttanza tra le fasiL 1125 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 3.1 / 9.3 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 30 / 1200 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 24 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 120 mm
Ripetibilitàσr 100 µm
Accuratezzaσa 700 µm
Accelerazioneae max. 51.1 m/s²
Velocitàve max. 2.5 m/s
Lunghezza dello steloL1 218 mm
Massa dello stelomm 180 g
Massa totalemt 318 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Forza in regime stazionarioFe max. 9.2 N
Forza di piccoFp max. 27.6 N
Corrente di piccoIp max. 2.4 A
Constante FEMkE 9.5 V/m/s
Costante di forzakF 11.64 N/A
Resistenza ai morsettiR 10.83 Ω
Induttanza tra le fasiL 1125 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 3.1 / 9.3 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 30 / 1200 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 24 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 160 mm
Ripetibilitàσr 100 µm
Accuratezzaσa 800 µm
Accelerazioneae max. 43.8 m/s²
Velocitàve max. 2.6 m/s
Lunghezza dello steloL1 254 mm
Massa dello stelomm 210 g
Massa totalemt 348 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Forza in regime stazionarioFe max. 9.2 N
Forza di piccoFp max. 27.6 N
Corrente di piccoIp max. 2.4 A
Constante FEMkE 9.5 V/m/s
Costante di forzakF 11.64 N/A
Resistenza ai morsettiR 10.83 Ω
Induttanza tra le fasiL 1125 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 3.1 / 9.3 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 30 / 1200 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 24 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 220 mm
Ripetibilitàσr 120 µm
Accuratezzaσa 900 µm
Accelerazioneae max. 35.4 m/s²
Velocitàve max. 2.8 m/s
Lunghezza dello steloL1 314 mm
Massa dello stelomm 260 g
Massa totalemt 398 g
Area di lavoro
Area di lavoro (LM 2070-040-12)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 40 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,5 kg ––––
- 1,0 kg ------
- 2,0 kg ......

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (LM 2070-040-12)
Area di lavoro
Area di lavoro (LM 2070-080-12)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 40 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,5 kg ––––
- 1,0 kg ------
- 2,0 kg ......

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (LM 2070-080-12)
Area di lavoro
Area di lavoro (LM 2070-120-12)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 40 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,5 kg ––––
- 1,0 kg ------
- 2,0 kg ......

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (LM 2070-120-12)
Area di lavoro
Area di lavoro (LM 2070-160-12)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 40 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,5 kg ––––
- 1,0 kg ------
- 2,0 kg ......

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (LM 2070-160-12)
Area di lavoro
Area di lavoro (LM 2070-220-12)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 40 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,5 kg ––––
- 1,0 kg ------
- 2,0 kg ......

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (LM 2070-220-12)

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
pdf
Manuale tecnico
zip
File CAD 3D

Application note

pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors
Servomotori C.C. lineari Serie LM 2070 ... 12 by FAULHABER
Servomotori C.C. lineari Serie LM 2070 ... 12 by FAULHABER
Servomotori C.C. lineari Serie LM 2070 ... 12 by FAULHABER
Servomotori C.C. lineari Serie LM 2070 ... 12 by FAULHABER
Servomotori C.C. lineari Serie LM 2070 ... 12 by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie LM 2070-040-12
per controllo sin/cos
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 9.2 N
Corsa: 40 mm
Larghezza: 20 mm
Altezza: 27.4 mm
Lunghezza: 74 mm
Variante selezionate
Serie LM 2070-080-12
per controllo sin/cos
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 9.2 N
Corsa: 80 mm
Larghezza: 20 mm
Altezza: 27.4 mm
Lunghezza: 74 mm
Variante selezionate
Serie LM 2070-120-12
per controllo sin/cos
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 9.2 N
Corsa: 120 mm
Larghezza: 20 mm
Altezza: 27.4 mm
Lunghezza: 74 mm
Variante selezionate
Serie LM 2070-160-12
per controllo sin/cos
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 9.2 N
Corsa: 160 mm
Larghezza: 20 mm
Altezza: 27.4 mm
Lunghezza: 74 mm
Variante selezionate
Serie LM 2070-220-12
per controllo sin/cos
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 9.2 N
Corsa: 220 mm
Larghezza: 20 mm
Altezza: 27.4 mm
Lunghezza: 74 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.