Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Servomotori C.C. lineari Serie LM 1247 ... 12

per controllo sin/cos

Caratteristiche principali
Forza continua fino a:
3.6 N
Corsa:
20 ... 120 mm
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
19.1 mm
Lunghezza:
49.4 mm
Vantaggi
Dinamicità elevata
Eccellente rapporto forza/volume
Nessuna forza residua presente
Carcassa in metallo amagnetico
Costruzione compatta e robusta
Non richiede lubrificazione
Semplicità di installazione e configurazione
Varianti:
Serie LM 1247-020-12
Fe max : Forza continua fino a : 3.6 N |Smax : Corsa : 20 mm |W : Larghezza : 12.5 mm |H : Altezza : 19.1 mm |L : Lunghezza : 49.4 mm
Serie LM 1247-040-12
Fe max : Forza continua fino a : 3.6 N |Smax : Corsa : 40 mm |W : Larghezza : 12.5 mm |H : Altezza : 19.1 mm |L : Lunghezza : 49.4 mm
Serie LM 1247-060-12
Fe max : Forza continua fino a : 3.6 N |Smax : Corsa : 60 mm |W : Larghezza : 12.5 mm |H : Altezza : 19.1 mm |L : Lunghezza : 49.4 mm
Serie LM 1247-080-12
Fe max : Forza continua fino a : 3.6 N |Smax : Corsa : 80 mm |W : Larghezza : 12.5 mm |H : Altezza : 19.1 mm |L : Lunghezza : 49.4 mm
Serie LM 1247-100-12
Fe max : Forza continua fino a : 3.6 N |Smax : Corsa : 100 mm |W : Larghezza : 12.5 mm |H : Altezza : 19.1 mm |L : Lunghezza : 49.4 mm
Serie LM 1247-120-12
Fe max : Forza continua fino a : 3.6 N |Smax : Corsa : 120 mm |W : Larghezza : 12.5 mm |H : Altezza : 19.1 mm |L : Lunghezza : 49.4 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Forza in regime stazionarioFe max. 3.6 N
Forza di piccoFp max. 10.5 N
Corrente di piccoIp max. 1.64 A
Constante FEMkE 5.25 V/m/s
Costante di forzakF 6.43 N/A
Resistenza ai morsettiR 13.17 Ω
Induttanza tra le fasiL 820 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 3.2 / 20 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 11 / 624 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 18 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 20 mm
Ripetibilitàσr 80 µm
Accuratezzaσa 200 µm
Accelerazioneae max. 187.6 m/s²
Velocitàve max. 1.9 m/s
Lunghezza dello steloL1 82 mm
Massa dello stelomm 19 g
Massa totalemt 58 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Forza in regime stazionarioFe max. 3.6 N
Forza di piccoFp max. 10.5 N
Corrente di piccoIp max. 1.64 A
Constante FEMkE 5.25 V/m/s
Costante di forzakF 6.43 N/A
Resistenza ai morsettiR 13.17 Ω
Induttanza tra le fasiL 820 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 3.2 / 20 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 11 / 624 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 18 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 40 mm
Ripetibilitàσr 80 µm
Accuratezzaσa 220 µm
Accelerazioneae max. 142.5 m/s²
Velocitàve max. 2.4 m/s
Lunghezza dello steloL1 109 mm
Massa dello stelomm 25 g
Massa totalemt 64 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Forza in regime stazionarioFe max. 3.6 N
Forza di piccoFp max. 10.5 N
Corrente di piccoIp max. 1.64 A
Constante FEMkE 5.25 V/m/s
Costante di forzakF 6.43 N/A
Resistenza ai morsettiR 13.17 Ω
Induttanza tra le fasiL 820 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 3.2 / 20 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 11 / 624 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 18 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 60 mm
Ripetibilitàσr 80 µm
Accuratezzaσa 240 µm
Accelerazioneae max. 122.9 m/s²
Velocitàve max. 2.7 m/s
Lunghezza dello steloL1 127 mm
Massa dello stelomm 29 g
Massa totalemt 68 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Forza in regime stazionarioFe max. 3.6 N
Forza di piccoFp max. 10.5 N
Corrente di piccoIp max. 1.64 A
Constante FEMkE 5.25 V/m/s
Costante di forzakF 6.43 N/A
Resistenza ai morsettiR 13.17 Ω
Induttanza tra le fasiL 820 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 3.2 / 20 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 11 / 624 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 18 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 80 mm
Ripetibilitàσr 80 µm
Accuratezzaσa 260 µm
Accelerazioneae max. 101.8 m/s²
Velocitàve max. 2.9 m/s
Lunghezza dello steloL1 154 mm
Massa dello stelomm 35 g
Massa totalemt 74 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Forza in regime stazionarioFe max. 3.6 N
Forza di piccoFp max. 10.5 N
Corrente di piccoIp max. 1.64 A
Constante FEMkE 5.25 V/m/s
Costante di forzakF 6.43 N/A
Resistenza ai morsettiR 13.17 Ω
Induttanza tra le fasiL 820 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 3.2 / 20 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 11 / 624 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 18 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 100 mm
Ripetibilitàσr 80 µm
Accuratezzaσa 280 µm
Accelerazioneae max. 91.4 m/s²
Velocitàve max. 3 m/s
Lunghezza dello steloL1 172 mm
Massa dello stelomm 39 g
Massa totalemt 78 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Forza in regime stazionarioFe max. 3.6 N
Forza di piccoFp max. 10.5 N
Corrente di piccoIp max. 1.64 A
Constante FEMkE 5.25 V/m/s
Costante di forzakF 6.43 N/A
Resistenza ai morsettiR 13.17 Ω
Induttanza tra le fasiL 820 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 3.2 / 20 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 11 / 624 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 18 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 120 mm
Ripetibilitàσr 80 µm
Accuratezzaσa 300 µm
Accelerazioneae max. 81 m/s²
Velocitàve max. 3.1 m/s
Lunghezza dello steloL1 190 mm
Massa dello stelomm 44 g
Massa totalemt 83 g
Area di lavoro
Area di lavoro (LM 1247-020-12)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (LM 1247-020-12)
Area di lavoro
Area di lavoro (LM 1247-040-12)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (LM 1247-040-12)
Area di lavoro
Area di lavoro (LM 1247-060-12)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (LM 1247-060-12)
Area di lavoro
Area di lavoro (LM 1247-080-12)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (LM 1247-080-12)
Area di lavoro
Area di lavoro (LM 1247-100-12)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (LM 1247-100-12)
Area di lavoro
Area di lavoro (LM 1247-120-12)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (LM 1247-120-12)

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
pdf
Manuale tecnico
zip
File CAD 3D

Application note

pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors
Servomotori C.C. lineari Serie LM 1247 ... 12 by FAULHABER
Servomotori C.C. lineari Serie LM 1247 ... 12 by FAULHABER
Servomotori C.C. lineari Serie LM 1247 ... 12 by FAULHABER
Servomotori C.C. lineari Serie LM 1247 ... 12 by FAULHABER
Servomotori C.C. lineari Serie LM 1247 ... 12 by FAULHABER
Servomotori C.C. lineari Serie LM 1247 ... 12 by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie LM 1247-020-12
per controllo sin/cos
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 3.6 N
Corsa: 20 mm
Larghezza: 12.5 mm
Altezza: 19.1 mm
Lunghezza: 49.4 mm
Variante selezionate
Serie LM 1247-040-12
per controllo sin/cos
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 3.6 N
Corsa: 40 mm
Larghezza: 12.5 mm
Altezza: 19.1 mm
Lunghezza: 49.4 mm
Variante selezionate
Serie LM 1247-060-12
per controllo sin/cos
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 3.6 N
Corsa: 60 mm
Larghezza: 12.5 mm
Altezza: 19.1 mm
Lunghezza: 49.4 mm
Variante selezionate
Serie LM 1247-080-12
per controllo sin/cos
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 3.6 N
Corsa: 80 mm
Larghezza: 12.5 mm
Altezza: 19.1 mm
Lunghezza: 49.4 mm
Variante selezionate
Serie LM 1247-100-12
per controllo sin/cos
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 3.6 N
Corsa: 100 mm
Larghezza: 12.5 mm
Altezza: 19.1 mm
Lunghezza: 49.4 mm
Variante selezionate
Serie LM 1247-120-12
per controllo sin/cos
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 3.6 N
Corsa: 120 mm
Larghezza: 12.5 mm
Altezza: 19.1 mm
Lunghezza: 49.4 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.