Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Servomotori C.C. lineari Serie LM 0830 ... 01

con sensori di Hall analogici

Caratteristiche principali
Forza continua fino a:
1.03 N
Corsa:
15 ... 40 mm
Larghezza:
8 mm
Altezza:
12 mm
Lunghezza:
33 mm
Vantaggi
Dinamicità elevata
Eccellente rapporto forza/volume
Nessuna forza residua presente
Carcassa in metallo amagnetico
Costruzione compatta e robusta
Non richiede lubrificazione
Semplicità di installazione e configurazione
Varianti:
Serie LM 0830-015-01
Fe max : Forza continua fino a : 1.03 N |Smax : Corsa : 15 mm |W : Larghezza : 8 mm |H : Altezza : 12 mm |L : Lunghezza : 33 mm
Serie LM 0830-040-01
Fe max : Forza continua fino a : 1.03 N |Smax : Corsa : 40 mm |W : Larghezza : 8 mm |H : Altezza : 12 mm |L : Lunghezza : 33 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Forza in regime stazionarioFe max. 1.03 N
Forza di piccoFp max. 2.74 N
Corrente di piccoIp max. 1.41 A
Constante FEMkE 1.58 V/m/s
Costante di forzakF 1.94 N/A
Resistenza ai morsettiR 7.37 Ω
Induttanza tra le fasiL 117 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 6.6 / 37.4 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 4 / 291 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 12 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 15 mm
Ripetibilitàσr 40 µm
Accuratezzaσa 120 µm
Accelerazioneae max. 206.9 m/s²
Velocitàve max. 1.8 m/s
Lunghezza dello steloL1 58 mm
Massa dello stelomm 5 g
Massa totalemt 15 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Forza in regime stazionarioFe max. 1.03 N
Forza di piccoFp max. 2.74 N
Corrente di piccoIp max. 1.41 A
Constante FEMkE 1.58 V/m/s
Costante di forzakF 1.94 N/A
Resistenza ai morsettiR 7.37 Ω
Induttanza tra le fasiL 117 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 6.6 / 37.4 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 4 / 291 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 12 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 40 mm
Ripetibilitàσr 40 µm
Accuratezzaσa 140 µm
Accelerazioneae max. 147.8 m/s²
Velocitàve max. 2.4 m/s
Lunghezza dello steloL1 82 mm
Massa dello stelomm 7 g
Massa totalemt 17 g
Area di lavoro
Area di lavoro (LM 0830-015-01)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 15 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,035 kg ––––
- 0,05 kg ------
- 0,1 kg ......

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (LM 0830-015-01)
Area di lavoro
Area di lavoro (LM 0830-040-01)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale V

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 15 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,035 kg ––––
- 0,05 kg ------
- 0,1 kg ......

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (LM 0830-040-01)
Elettroniche di controllo
Controllo di posizione
MC 3001 B Serie  by FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen
MC 3001 P Serie  by FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen
MC 5004 P Serie  by FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
pdf
Manuale tecnico
zip
File CAD 3D

Application note

pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors
Servomotori C.C. lineari Serie LM 0830 ... 01 by FAULHABER
Servomotori C.C. lineari Serie LM 0830 ... 01 by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie LM 0830-015-01
con sensori di Hall analogici
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 1.03 N
Corsa: 15 mm
Larghezza: 8 mm
Altezza: 12 mm
Lunghezza: 33 mm
Variante selezionate
Serie LM 0830-040-01
con sensori di Hall analogici
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 1.03 N
Corsa: 40 mm
Larghezza: 8 mm
Altezza: 12 mm
Lunghezza: 33 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.