Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
NOVITÀ

Encoders Serie IERF3-16384 L

Encoder ottici con "Line Driver", uscite digitali
3 canali, 512-16384 impulsi per giro

Caratteristiche principali
Canali encoder:
3
Temperature di funzionamento:
-40 ... 100 °C
Vantaggi
Encoder integrato per i micromotori brushless CC piatti della serie BXT H
Compattezza estrema con una lunghezza di soli 6,2 mm
Line Driver
Canale indice
Ampia gamma di risoluzioni
Varianti:
Serie IERF3-1024 L
nchannel : Canali encoder : 3 |T : Temperature di funzionamento : -40 ... 100 °C
Serie IERF3-16384 L
nchannel : Canali encoder : 3 |T : Temperature di funzionamento : -40 ... 100 °C
Serie IERF3-2048 L
nchannel : Canali encoder : 3 |T : Temperature di funzionamento : -40 ... 100 °C
Serie IERF3-4096 L
nchannel : Canali encoder : 3 |T : Temperature di funzionamento : -40 ... 100 °C
Serie IERF3-512 L
nchannel : Canali encoder : 3 |T : Temperature di funzionamento : -40 ... 100 °C
Serie IERF3-8192 L
nchannel : Canali encoder : 3 |T : Temperature di funzionamento : -40 ... 100 °C

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero d'impulsi per giroN 1024
Gamma di frequenza, fino af 250 kHz
Segnale d'uscita, onda quadra 2+1 Index e uscite complementari
Tensione d'alimentazioneUDD 5 ... 4.5 ... 5.5 V
Assorbimento di corrente, mediaIDD 45 mA
Ampiezza impulso dell'indiceP0 9020 °e
Sfasamento elettrico tra i canali A e BΦ 9020 °e
Inerzia del discoJ 1.33 gcm²
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Precisione, media 0.1 °m
Ripetibilità, media 0.007 °m
Isteresi 0.001 °m
Distanza tra i fronti, min. 62.5 ns
Massa typ. 16.8 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero d'impulsi per giroN 16384
Gamma di frequenza, fino af 2000 kHz
Segnale d'uscita, onda quadra 2+1 Index e uscite complementari
Tensione d'alimentazioneUDD 5 ... 4.5 ... 5.5 V
Assorbimento di corrente, mediaIDD 45 mA
Ampiezza impulso dell'indiceP0 9030 °e
Sfasamento elettrico tra i canali A e BΦ 9030 °e
Inerzia del discoJ 1.33 gcm²
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Precisione, media 0.1 °m
Ripetibilità, media 0.007 °m
Isteresi 0.001 °m
Distanza tra i fronti, min. 62.5 ns
Massa typ. 16.8 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero d'impulsi per giroN 2048
Gamma di frequenza, fino af 500 kHz
Segnale d'uscita, onda quadra 2+1 Index e uscite complementari
Tensione d'alimentazioneUDD 5 ... 4.5 ... 5.5 V
Assorbimento di corrente, mediaIDD 45 mA
Ampiezza impulso dell'indiceP0 9020 °e
Sfasamento elettrico tra i canali A e BΦ 9020 °e
Inerzia del discoJ 1.33 gcm²
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Precisione, media 0.1 °m
Ripetibilità, media 0.007 °m
Isteresi 0.001 °m
Distanza tra i fronti, min. 62.5 ns
Massa typ. 16.8 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero d'impulsi per giroN 4096
Gamma di frequenza, fino af 1000 kHz
Segnale d'uscita, onda quadra 2+1 Index e uscite complementari
Tensione d'alimentazioneUDD 5 ... 4.5 ... 5.5 V
Assorbimento di corrente, mediaIDD 45 mA
Ampiezza impulso dell'indiceP0 9020 °e
Sfasamento elettrico tra i canali A e BΦ 9020 °e
Inerzia del discoJ 1.33 gcm²
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Precisione, media 0.1 °m
Ripetibilità, media 0.007 °m
Isteresi 0.001 °m
Distanza tra i fronti, min. 62.5 ns
Massa typ. 16.8 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero d'impulsi per giroN 512
Gamma di frequenza, fino af 125 kHz
Segnale d'uscita, onda quadra 2+1 Index e uscite complementari
Tensione d'alimentazioneUDD 5 ... 4.5 ... 5.5 V
Assorbimento di corrente, mediaIDD 45 mA
Ampiezza impulso dell'indiceP0 9020 °e
Sfasamento elettrico tra i canali A e BΦ 9020 °e
Inerzia del discoJ 1.33 gcm²
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Precisione, media 0.1 °m
Ripetibilità, media 0.007 °m
Isteresi 0.001 °m
Distanza tra i fronti, min. 62.5 ns
Massa typ. 16.8 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero d'impulsi per giroN 8192
Gamma di frequenza, fino af 2000 kHz
Segnale d'uscita, onda quadra 2+1 Index e uscite complementari
Tensione d'alimentazioneUDD 5 ... 4.5 ... 5.5 V
Assorbimento di corrente, mediaIDD 45 mA
Ampiezza impulso dell'indiceP0 9030 °e
Sfasamento elettrico tra i canali A e BΦ 9030 °e
Inerzia del discoJ 1.33 gcm²
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
Precisione, media 0.1 °m
Ripetibilità, media 0.007 °m
Isteresi 0.001 °m
Distanza tra i fronti, min. 62.5 ns
Massa typ. 16.8 g
Motori C.C. brushless
FAULHABER BXT
2214 ... BXT H Serie  by FAULHABER
Serie 2214 ... BXT H
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
3216 ... BXT H Serie  by FAULHABER
Serie 3216 ... BXT H
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
4221 ... BXT H Serie  by FAULHABER
Serie 4221 ... BXT H
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
La tua scelta
Variante selezionate
Serie IERF3-1024 L
Encoder ottici con "Line Driver", uscite digitali
3 canali, 512-16384 impulsi per giro
Caratteristiche principali
Canali encoder: 3
Temperature di funzionamento: -40 ... 100 °C
Variante selezionate
Serie IERF3-16384 L
Encoder ottici con "Line Driver", uscite digitali
3 canali, 512-16384 impulsi per giro
Caratteristiche principali
Canali encoder: 3
Temperature di funzionamento: -40 ... 100 °C
Variante selezionate
Serie IERF3-2048 L
Encoder ottici con "Line Driver", uscite digitali
3 canali, 512-16384 impulsi per giro
Caratteristiche principali
Canali encoder: 3
Temperature di funzionamento: -40 ... 100 °C
Variante selezionate
Serie IERF3-4096 L
Encoder ottici con "Line Driver", uscite digitali
3 canali, 512-16384 impulsi per giro
Caratteristiche principali
Canali encoder: 3
Temperature di funzionamento: -40 ... 100 °C
Variante selezionate
Serie IERF3-512 L
Encoder ottici con "Line Driver", uscite digitali
3 canali, 512-16384 impulsi per giro
Caratteristiche principali
Canali encoder: 3
Temperature di funzionamento: -40 ... 100 °C
Variante selezionate
Serie IERF3-8192 L
Encoder ottici con "Line Driver", uscite digitali
3 canali, 512-16384 impulsi per giro
Caratteristiche principali
Canali encoder: 3
Temperature di funzionamento: -40 ... 100 °C

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.