Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Motori passo-passo Serie DM52100S

Bifase con magnete a disco
100 passi per giro

Caratteristiche principali
Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale):
174 mNm
Passo angolare (full step):
3.6 °
Diametro:
52 mm
Lunghezza:
20.3 mm
Vantaggi
Azionamento di posizione economico senza encoder
Alta densità di potenza
Accelerazione molto elevata
Possibilità di cambiare direzione estremamente veloce
Durevole
Ampio intervallo di temperature di esercizio
Possibilità di funzionamento a passo pieno, mezzo passo e micropasso
Momento d'inerzia del rotore estremamente basso
Varianti:
Serie DM52100S2R330000
MH Boost : Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale) : 174 mNm |∡ angle : Passo angolare (full step) : 3.6 ° |Ø : Diametro : 52 mm |L : Lunghezza : 20.3 mm
Serie DM52100S2R130000
MH Boost : Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale) : 174 mNm |∡ angle : Passo angolare (full step) : 3.6 ° |Ø : Diametro : 52 mm |L : Lunghezza : 20.3 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Corrente nominale per fase (1 fase alimentate) 3.3 A
Corrente nominale per fase (1 fase alimentata) 5 A
Resistenza delle fasi 0.7 Ω
Induttanza di fase (1kHz) 1.3 mH
Coppia di tenuta (a tensione nominale in una fase) 116 mNm
Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale) 174 mNm
Coppia residua, tipica 7 mNm
Inerzia del rotore 8 ·10⁻⁷ kgm²
Passo angolare (full step) 3.6 °
Precisione angolare 6 %
Accelerazione angolare, max. 217 ·10³ rad/s²
Velocità fino a 5000 min⁻¹
Resistenze termiche 10 K/W
Costante di tempo termiche 14 min
Temperature di funzionamento -20 ... 50 °C
– rotore max. ammissibile 130 °C
Materiale della carcassa Array
Massa 185 g
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Corrente nominale per fase (1 fase alimentate) 1.3 A
Corrente nominale per fase (1 fase alimentata) 1.9 A
Resistenza delle fasi 4.4 Ω
Induttanza di fase (1kHz) 8 mH
Coppia di tenuta (a tensione nominale in una fase) 116 mNm
Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale) 174 mNm
Coppia residua, tipica 7 mNm
Inerzia del rotore 8 ·10⁻⁷ kgm²
Passo angolare (full step) 3.6 °
Precisione angolare 6 %
Accelerazione angolare, max. 217 ·10³ rad/s²
Velocità fino a 5000 min⁻¹
Resistenze termiche 10 K/W
Costante di tempo termiche 14 min
Temperature di funzionamento -20 ... 50 °C
– rotore max. ammissibile 130 °C
Materiale della carcassa Array
Massa 185 g
Materiale del magnete NdFeB
Area di lavoro

Curve measured with a load inertia of 1,49·10-5 kgm2 on the DM52100S2R330000 motor using a Technosoft IDS640 controller in sin/cos control mode, 256 micro-steps per full step and a peak phase current of 3,3 A.

Area di lavoro

Curve measured with a load inertia of 1,49·10-5 kgm2 on the DM52100S2R330000 motor using a Technosoft IDS640 controller in sin/cos control mode, 256 micro-steps per full step and a peak phase current of 3,3 A.

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D

Application note

pdf
AN 001 - Stepper motor basics
pdf
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
pdf
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
pdf
AN 004 - When and why using an encoder
pdf
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
zip
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
pdf
AN 006-001 - Linear motion – Maximal axial loads
zip
AN 006 - Lead Screw
pdf
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
pdf
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
pdf
AN 009 - Choosing the proper lubricant
pdf
AN 011 - Final quality control data
pdf
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
pdf
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
zip
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
pdf
AN 015 - Microstepping
pdf
AN 020 - Large DM Steppers connection
zip
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide
Motori passo-passo Serie DM52100S by FAULHABER
Motori passo-passo Serie DM52100S by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie DM52100S2R330000
Bifase con magnete a disco
100 passi per giro
Caratteristiche principali
Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale): 174 mNm
Passo angolare (full step): 3.6 °
Diametro: 52 mm
Lunghezza: 20.3 mm
Variante selezionate
Serie DM52100S2R130000
Bifase con magnete a disco
100 passi per giro
Caratteristiche principali
Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale): 174 mNm
Passo angolare (full step): 3.6 °
Diametro: 52 mm
Lunghezza: 20.3 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.