• Intervallo di temperature di esercizio estremamente ampio da -30 °C a 125 °C (opzionalmente -55 °C, avvolgimento fino a un massimo di 155 °C)
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
        • Controllo della velocità in spazi di installazione ristretti; grazie ai sensori Hall analogici opzionali, disponibili anche nella gamma di velocità bassa da 50 min-1
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
        • Controllo della velocità in spazi di installazione ristretti; grazie all'elevato numero di poli dei motori, disponibile anche nella gamma a bassa velocità a partire da 200 giri/min
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
      • Cavi di sistema preassemblati: cablaggio rapido e semplice, connessione senza errori, soluzione di connessione innovativa e rapida per i dispositivi
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
      ll Coronavirus e la malattia che esso provoca, il COVID-19, tengono il mondo in pugno. Il numero di persone ammalate e che sono risultate positive al virus continua a crescere. Per rallentare la diffusione della pandemia vengono prese specifiche misure alcune delle quali molto drastiche. Allo stesso tempo, vengono create ed ampliate le capacità di laboratorio e di diagnosi per consentire un‘analisi più rapida dei test e per condurre ricerche utilizzando dati sugli anticorpi e sull’immunità al fine di contribuire alla creazione di vaccini.

      • Sistemi di ventilazione

        Sistemi di ventilazione

        La richiesta di sistemi di ventilazione è enormemente aumentata in pochissimo tempo in tutto il mondo e molti paesi stanno attualmente sviluppando le loro capacità nonché espandendo quelle già esistenti. Per garantire l‘apporto di ossigeno, i dispositivi CPAP (per la ventilazione meccanica a pressione positiva continua) vengono utilizzati in casi non invasivi per supportare la respirazione.

      • Equipaggiamento protettivo personale (PAPR)

        Equipaggiamento protettivo personale (PAPR)

        La protezione respiratoria riveste una particolare importanza nell’equipaggiamento protettivo personale. Dopotutto, il virus si diffonde mediante trasmissione di goccioline respiratorie. I sistemi PAPR chiusi (respiratori motorizzati con sistema di purificazione dell‘aria) offrono una protezione ideale per il personale medico. I sistemi di ventilazione portatili forniscono aria filtrata e non contaminata attraverso un ventilatore. Ciò consente agli operatori sanitari e al personale ospedaliero di essere protetti individualmente dall‘esposizione al virus, pur essendo in grado di prendersi cura dei pazienti infetti da COVID-19.

      • Automazione di laboratorio

        Automazione di laboratorio

        La crescita e l‘ampliamento delle capacità di analisi sono considerati un elemento importante nella lotta contro il COVID-19. Più test vengono eseguiti, più è possibile apprendere sul virus. Per le persone con potenziali sintomi di COVID-19, è essenziale che abbiano accesso a risorse di test rapide ed accurate per confermare la diagnosi sospetta ed individuare una prognosi efficace. 

      • Analisi Point of Care (PoC)

        Analisi Point of Care (PoC)

        Nelle unità di terapia intensiva, nei reparti ambulatoriali o negli studi medici c‘é la necessità di prendere decisioni di vitale importanza e basate su valori di laboratorio il più rapidamente possibile. Perché ciò sia possibile devono essere eseguiti dei test al cosidetto point-of-care, un‘analisi medica svolta in prossimità del sito di cura del paziente in modo che i risultati siano immediatamente disponibili. Questi test vengono utilizzati per rilevare in loco parametri quali enzimi cardiaci e valori ematici o per rilevare la presenza di agenti patogeni come il SARS-CoV-2 su tamponi mediante test PCR.

      • Termometria a raggi infrarossi

        Termometria a raggi infrarossi

        Per semplificare, si può dire che, in un termometro a infrarossi, una lente focalizza l‘energia termica di un oggetto, ad esempio un edificio, una persona o un animale, su un rivelatore. Pertanto, l‘operatore del dispositivo può identificare rapidamente la temperatura in una stanza o, nel caso del COVID-19, notare una temperatura elevata o la febbre di una persona infetta.

      • Ulteriori info
    • Apparecchiature mediche ed i laboratorio

      Apparecchiature mediche ed i laboratorio

      • Operazione Robot

        Operazione Robot

        Dopo l'industria, i robot stanno conquistando le scienze mediche. I vantaggi sono evidenti: nessun affaticamento, massima precisione e velocità, ergonomia ottimale. Gli esperti vedono il loro impiego come la prossima evoluzione nel trattamento dei pazienti. Già oggi, i sistemi robotizzati sono utilizzati in numerose applicazioni chirurgiche, come in ortopedia, neurologia, chirurgia cardiotoracica e vascolare o in otorinolaringoiatria.

      • Laboratory automation

        Laboratory automation

        Countless samples are tested daily in analytical laboratories. The benefits of automation in this area is obvious: They make it possible to achieve faster results, higher throughput, fewer errors and lower personnel costs. In order to ensure smooth operation, high dynamics and precision are extremely important for the drive systems.

      • Myoelectric prosthesis

        Myoelectric prosthesis

        Tie shoelaces, fold bed linen, tear open a bag of crisps – the list of things that are difficult to do with one hand goes on and on. People with a congenital amputation or who have lost a hand due to an accident are confronted with such obstacles every day. To make daily life easier, the British company Steeper developed the Bebionic myoelectric hand prosthesis. 

      • Ulteriori info
    • Factory Automation & Robotics

      Factory Automation & Robotics

      Various actuators and sensors are integrated in automated manufacturing applications. The linking together of these components and the commissioning of the systems must take place simply and quickly. FAULHABER drive systems can be configured conveniently and integrated easily and securely using standardised interfaces.

      • Assemblaggio SMT

        Assemblaggio SMT

        L'elemento tecnico centrale del nostro mondo moderno è il microchip. Dalla macchina da caffè ai satelliti per le comunicazioni, non esiste praticamente nulla che funzioni senza di esso. La produzione di componenti microelettronici è dunque una tecnologia chiave per eccellenza. 

      • Picker robot TORU

        Picker robot TORU

        Microdrives and Motion Controllers from FAULHABER are what make the TORU picker robot from Magazino so versatile. With an eye to the constantly growing sector of online retail, logistics and material flow are coveted playing fields for technical progress – with the goal of increasing effi ciency through automation and digitalisation.

      • Small parts gripper

        Small parts gripper

        A small gripping system that is both quick and powerful – up to now, that was often only possible with pneumatics. Because with compressed air, large amounts of pressure can be conveyed virtually without any time lag. A compressed air supply requires a complex infrastructure, however, and having to provide it for every production step is diffi cult and expensive.

      • Ulteriori info
    • Precision Monitoring & Measuring

      Precision Monitoring & Measuring

      Accuracy and resolution in the micrometer range as well as exactly reproducible test procedures are required in modern measurement and testing technology. Here, FAULHABER drive systems provide precise control dynamics and a high power density in a minimum amount of space.

      • Dosing pump

        Dosing pump

        The miniaturization trend extends across all industries; however, the ever-decreasing product sizes are a challenge to the automation technology, e.g. when it comes to accurately applying the correct amount of soldering paste, adhesive, lubricant, potting material or sealant.

      • Broadband seismometers

        Broadband seismometers

        Imagine a bar that extends from Zurich to Tokyo, more than 10,000 kilometres. Now someone in Tokyo slides a piece of paper beneath it. The seismometer at the Zurich end then reacts and precisely indicates the minimal change to the inclination angle. 

      • Test systems for car doors

        Test systems for car doors

        Product life cycles are becoming shorter in all areas of industry. New products appear on the market faster and faster. This trend is particularly evident in the automotive sector. While not so long ago it still took seven to eight years before a vehicle was ready for production, today it is just two-and-a-half to three years.

      • Ulteriori info
    • Industrial Tools & Equipment

      Industrial Tools & Equipment

      Industrial machines are becoming ever more complex with regard to functionality and design, while their size remains the same. FAULHABER motion control systems provide the full range of functions of complete positioning systems with minimum space and wiring requirements.
      • ViscoQuick

        ViscoQuick

        Da liscio e cremoso a leggero e soffice, fino a denso e appiccicoso - con gli alimenti, il nostro palato ci fornisce informazioni affidabili sulla consistenza. Sputare o deglutire? È una decisione questa, che prendiamo in una frazione di secondo. Allo stesso modo, nel settore industriale sono richieste decisioni altrettanto rapide e semplici.

      • Sensor Screwdriver

        Sensor Screwdriver

        Every handyman intuitively knows how to tighten a screw: according to feel. In the hobby room, this is generally sufficient for achieving the correct amount of tightening torque. In industrial production, on the other hand, the demand for secure screw fixing is much greater because the intention is to ensure that the end product remains functional until the end of its service life.

      • Laser a diodi

        Laser a diodi

        I raggi laser possono sciogliere e addirittura vaporizzare i metalli in modo estremamente efficiente e preciso. Per questo motivo, vengono usati sempre più di frequente come utensili per unire componenti, in particolare per saldarli e brasarli ad esempio nell’industria automobilistica. In genere, i dispositivi laser, come le comuni torce per saldatura, sono caratterizzate da un unico punto focale o "spot". 

      • Ulteriori info
    • Aerospace & Aviation

      Aerospace & Aviation

      In space or in civil aviation – the components used in this environment are subjected to extremely high mechanical stress but must still operate perfectly. FAULHABER drive solutions function reliably in a vacuum and at extremely low temperatures, and ensure safety and comfort for air travel.

      • Mars Rover

        Mars Rover

        2020 is the year of the next Rover mission to Mars. The main payload of the Russian Proton rocket: the ExoMars Rover, developed by the European and Russian Space Agencies (ESA & Roskosmos). The plan is for the vehicle to be equipped with nine measuring instruments. Including one that will be mounted on a two-meter mast on the rover. 

      • Cabin equipment

        Cabin equipment

        In 2011 there were 15,556 passenger planes and almost as many private jets in operation worldwide. If predictions prove correct, this figure is set to double in the next fifteen years. At the same time there is a marked trend towards equipping aircraft cabins with additional features that provide comfort at the push of a button. This will require an increasing number of small electric motors which, of course, must be as reliable, light and powerful as possible.

      • Control rocket fuel valves

        Control rocket fuel valves

        Amid tightening budgets, space agencies are increasingly looking to the commercial space sector to provide the launch vehicles of the future. Some companies now offer highly reliable and economically viable launch vehicles which can send a large variety of payloads into Earth orbit.

      • Ulteriori info
    • Optics & Photonics

      Optics & Photonics

      Adjusting optical lenses for zooming and focusing or the adjustment of mirrors in laser applications require maximum precision in the smallest possible installation space. Here, FAULHABER drive systems provide full functionality in compact form.
      • Spettrografo

        Spettrografo

        Cosa fanno i vicini? Che lo ammettiamo o no, è quello che tutti vorremmo sapere. Applicata a tutta l'umanità e alla Terra, la domanda è la stessa: Cosa succede nella Via Lattea? Sappiamo sorprendentemente poco in merito a questo argomento, in quanto spesso, é come cercare di distinguere il singolo albero all'interno di una foresta. 

      • Pulsed-laser beams

        Pulsed-laser beams

        If you turn on your pocket torch for just a second and point it towards the sky, your beam reaches all the way to the moon. How fast would you need to switch the torch on and off in order for the beam to be shorter than the thickness of a human hair? It's not something you could accomplish with your thumb, that much is certain.

      • X-ray optics

        X-ray optics

        When Wilhelm Röntgen discovered and investigated the X-ray in the late 19th century, he was one of the few pioneers in the field who routinely used protective lead shields. He may not have known the precise reasons why, but he suspected that this kind of radiation was not good for human health – and his suspicions were well founded.

      • Ulteriori info
    • Camera, Audio & Data

      Camera, Audio & Data

      Speed and flexibility are particularly important factors in film recording and everyday TV business. Drive technology for modern camera technology is therefore subject to specific requirements. FAULHABER drive systems convince with their dynamic movement and compact power combined with minimum mass and maximum efficiency.
      • Panoramic camera

        Panoramic camera

        Modern electronic cameras are opening the door for totally new photographic possibilities, both for photos taken in situ and for post image processing. By combining the high resolution and rapid shot frequency that can be achieved nowadays with a "rotating turntable", so-called panorama shots can easily be compiled. The basis for this, along with a top-quality photographic device, is optimal camera or lens focusing over the swivel range.

      • Camera set up

        Camera set up

        In the rugged environment of the ocean, making brilliant films is far from easy. To shoot the “OCEANS” documentary, French film company “Galatée Films” therefore required some advances to be made to existing camera technology. The challenge of creating the necessary camera stability to ensure shudder-free images could be shot from a permanently shaky surface was a particularly difficult task for the developers.

      • Ulteriori info
    • Environmental & Safety

      Environmental & Safety

      Scientific analysis and development often means having to overcome extreme conditions in order to obtain data. FAULHABER drive systems operate with extreme precision and absolute reliability even in the most inhospitable environments.
      • Robot ricarica

        Robot ricarica

        Sebbene l'e-mobility stia diventando sempre più popolare, in alcune aree c'è ancora spazio per lo sviluppo di tecnologie standard funzionali. Uno di questi esempi è il modo in cui le auto vengono ricaricate: nessuno vuole vedere strade disseminate di stazioni di ricarica. E sebbene la ricarica induttiva sarebbe in gran parte nascosta alla vista, essa presenta alcuni svantaggi significativi. 

      • Electronic Partner for Individual Climbing (EPIC)

        Electronic Partner for Individual Climbing (EPIC)

        Typically when climbing, it is essential to have a belayer. Provided that he does not make a mistake, the climber’s fall will be arrested by the rope after one or two meters. Since the climber mostly takes care for his own self-interest, the occasions when this happens are few and far between. 

      • Energy kites

        Energy kites

        An innovative approach, which harvests wind power through the use of comparatively small turbines by means of steerable kites, is setting new standards. Microdrives support the fully automatic control of the kite.

      • Ulteriori info
    • Modelling & Prototyping

      Modelling & Prototyping

      The fundamental requirement placed on models and prototypes is always replication in true-to-scale miniaturisation with the highest possible accuracy with regard to shape, function and technical equipment. As compact drive solutions, FAULHABER drive systems ensure prototypical, precise movements.
      • Driveless Racing Car

        Driveless Racing Car

        Driverless driving is a topic which is currently attracting a great deal of attention from experts and media alike. Driverless racing cars have now competed against each other for the first time in “Formula Student Driverless” in August 2017 in the “Formula Student Germany” competition at the Hockenheimring (Baden-Württemberg).

      • Miniatur Wunderland

        Miniatur Wunderland

        Visit the most diverse regions of the world in just a single day: explore Las Vegas, the Alps or the Norwegian fjords in only a few hours − it is possible in the Miniatur Wunderland. Located directly along the Elbe river in Hamburg's Speicherstadt (traditional warehouse district), it features the largest model railway in the world and is one of the most exciting tourist attractions in Germany. 

      • Commercial Vehicle Replicas

        Commercial Vehicle Replicas

        True to the original replicas of commercial vehicles not only gladden the heart of any model car collector but also find increasing use as simulation vehicles for high-quality industrial products – provided, that is, they match the form, function and technical specifications of the original as closely as possible.

      • Ulteriori info
    • Consumer

      Consumer

      Electronically controlled movements can be found almost everywhere. The huge variety of miniature motors mirrors the broad spectrum of potential applications. In the field of miniature drives in particular, FAULHABER offers a range of powerful standard products that can easily master tasks in everyday applications.
      • Bicicletta

        Bicicletta

        Non vi è alcun dubbio sul fatto che la bicicletta sia parte integrante della cultura della mobilità tedesca. Il 97% delle persone in Germania sa usare questo mezzo di trasporto e non lo fa solamente nel tempo libero ma anche per effettuare acquisti o recarsi a lavoro. A causa dell’aumento del costo del petrolio e della costante congestione del traffico negli orari di punta, gli abitanti in particolare delle grandi città considerano la bicicletta la vera alternativa all’automobile.

      • Scultura cinetica «Project Anthozoa»

        Scultura cinetica «Project Anthozoa»

        Un movimento fluido e vivo senza cogging, un rapporto forza-corrente perfettamente lineare, un'elevata dinamica, un esatto controllo della posizione: grazie a queste caratteristiche i servomotori c.c. lineari di FAULHABER sono l'ideale per microposizionamenti - o per dare vita ad un'affascinante opera d'arte. La scultura cinetica «Project Anthozoa»: una collaborazione tra MKT AG, flying saucer GmbH e FAULHABER.

      • Golf trolley

        Golf trolley

        A combination of exercise, relaxation and a sporting challenge - these are the things that motivate golfers when they step onto the green. The golfer’s most important companion is a lightweight and manoeuvrable golf trolley. The latest models assist their owners as E-caddies, like the TiCad Liberty, the premium golf trolley from manufacturer TiCad. 

      • Ulteriori info
  • Supporto
    • Elettroniche di controllo

      Elettroniche di controllo

      Sono disponibili le risposte alle domande più frequenti, le informazioni specifiche sui vostri prodotti e il loro utilizzo, i download come il software Motion Manager o gli speciali file di configurazione PLC.

      • Note applicative per le elettroniche di controllo

        Note applicative per le elettroniche di controllo

        Sono disponibili note applicative per controllori di velocità, controllori di movimento v 2.5 e controllori di movimento v 3.0. In genere, le note applicative per una piattaforma specifica riguardano anche i sistemi integrati di controllo di velocità e controllo di movimento.

      • Domande frequenti sull’elettronica di controllo

        Domande frequenti sull’elettronica di controllo

        In caso di comportamento anomalo da parte del sistema di azionamento, consultare questa sezione. Aggiorniamo le domande e le risposte man mano che rileviamo risposte interessanti nel corso delle operazioni di assistenza giornaliere.

      • Download

        Download

        La sezione dei download raccoglie alcuni file tra cui esempi di programmazione, il più recente firmware dei controllori e le informazioni sulla relativa versione.

      • Documentazione sulle elettroniche di controllo

        Documentazione sulle elettroniche di controllo

        Le istruzioni operative e i manuali riguardo la nostra ampia gamma di prodotti elettronici.

    • Gearheads

      Gearheads

      Find additional information about gearheads and their application. If you need assistance during commissioning of any of these motors try and contact our support here.

      • Gearhead FAQ

        Gearhead FAQ

        In case of any odd behavior of your gearheads you might want to check this section. We are updating the questions and answers whenever we come across an interesting answer in our daily

    • Encoder

      Encoder

      Sono disponibili le risposte alle domande frequenti, le informazioni specifiche sui vostri prodotti e il loro utilizzo, i download come Motion Manager o gli speciali file di configurazione PLC.

      • Note applicative per encoder e sensori

        Note applicative per encoder e sensori

        Le note applicative sono disponibili per diversi tipi di encoder e interfacce come i dispositivi digitali Hall, l’encoder incrementale o l’encoder assoluto.

      • Domande frequenti sull’encoder

        Domande frequenti sull’encoder

        In caso di comportamenti anomali dell’encoder, questa sezione potrebbe contribuire a risolvere il problema. Aggiorniamo le domande e le risposte man mano che rileviamo risposte interessanti nel corso delle operazioni di assistenza giornaliere.

      • Documentazione sugli encoder

        Documentazione sugli encoder

        Contiene le spiegazioni necessarie per utilizzare e comprendere le nostre schede tecniche. È un singolo documento che raccoglie tutte le informazioni tecniche riportate nel nostro catalogo.

    • Motori

      Motori

      Sono disponibili ulteriori informazioni sui motori lineari e i motori passo-passo e le relative applicazioni. Per ricevere assistenza durante la messa in servizio di uno di questi motori, contattate il nostro servizio di assistenza.

      • Note applicative per i motori

        Note applicative per i motori

        Per alcune delle nostre serie di motori sono disponibili note applicative con informazioni dettagliate aggiuntive rispetto a quelle contenute nella scheda tecnica.

      • Documentazione sui motori

        Documentazione sui motori

        Contiene le spiegazioni necessarie per utilizzare e comprendere le nostre schede tecniche. Si tratta di un documento unico che raccoglie tutte le informazioni tecniche riportate nel nostro catalogo.
      • Motor FAQ

        Motor FAQ

        In case of any odd behavior of your motor you might want to check this section. We are updating the questions and answers whenever we come across an interesting answer in our daily support.

      • Tutorials

        Tutorials

        Download white papers and technical articles for support documentation and overview information about coreless (brush) DC motor technology and FAULHABER stepper motors.

    • Documentazione

      Documentazione

      • Catalogo e catalogo compatto FAULHABER

        Catalogo e catalogo compatto FAULHABER

        In oltre 650 pagine del suo nuovo catalogo 2020 - 2021, FAULHABER presenta la più completa gamma di tecnologie di azionamento in miniatura e micro altamente sviluppate, offerta da un unico produttore in tutto il mondo.

      • FAULHABER motion

        FAULHABER motion

        FAULHABER motion è la rivista aziendale di FAULHABER con storie interessanti relative alle applicazioni dei prodotti FAULHABER, articoli di tecnologia, novità sui prodotti e molto altro ancora. FAULHABER motion viene pubblicata due volte all’anno e viene consegnata gratuitamente ai clienti e alle parti interessate.

      • Soluzioni di mercato FAULHABER

        Soluzioni di mercato FAULHABER

        Ogni cliente ha esigenze e richieste specifiche che devono essere identificate. Grazie alla nostra consolidata e completa conoscenza dei mercati, siamo in grado di offrirvi i prodotti, i servizi e le soluzioni migliori e più appropriati da utilizzare in modo efficace ed efficiente nel vostro mercato di riferimento.
      • Informazioni tecniche

        Informazioni tecniche

        In questo documento troverete spiegazioni dettagliate relative alle informazioni tecniche fornite per i diversi componenti dei sistemi di azionamento, esempi di calcolo e descrizioni dettagliate relative alla progettazione di motori, dei riduttori, dei componenti lineari, degli encoder e delle elettroniche di controllo.
    • Conformità del prodotto

      Conformità del prodotto

      Le informazioni e i documenti relativi alla conformità della linea di prodotti FAULHABER rispetto alle direttive e ai regolamenti attualmente in vigore e ai certificati ISO disponibili per il download.

      • REACH

        REACH

        La normativa REACH sta per “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) ed è entrata in vigore l’1 giugno 2007 con il regolamento (CE) n. 1907/2006. REACH è un regolamento dell’Unione Europea il cui scopo è quello di proteggere maggiormente la salute umana e l’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche.

      • RoHS

        RoHS

        La direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (la cosiddetta direttiva RoHS) disciplina alcune condizioni per l’immissione in circolazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

      • Dichiarazione di conformità

        Dichiarazione di conformità

        Con la Dichiarazione di Conformità CE FAULHABER dichiara che i prodotti qui elencati soddisfano i requisiti essenziali di protezione definiti nella direttiva citata di volta in volta.

      • Certificati

        Certificati

        Per FAULHABER, il controllo di qualità non è solo una certificazione tecnica, ma una filosofia dei dipendenti. L’atmosfera di cooperazione e dialogo orientato alle soluzioni contribuisce alla diffusione della consapevolezza di cosa si intende per qualità massima e questo principio è fatto proprio da ogni singolo dipendente del nostro gruppo.

      • Politica sui minerali provenienti da zone di conflitto

        Politica sui minerali provenienti da zone di conflitto

        Il termine “minerali provenienti da zone di conflitto” si riferisce a stagno, tungsteno, tantalio e oro, provenienti dalla Repubblica democratica del Congo e dai Paesi limitrofi. Questi metalli vengono chiamati anche minerali 3TG. Il commercio di minerali 3TG provenienti dalla Repubblica democratica del Congo e dai Paesi limitrofi consente il perpetuarsi di conflitti armati e violazioni dei diritti umani.

    • FAULHABER Motion Manager

      FAULHABER Motion Manager

      Il software “FAULHABER Motion Manager” fornisce all’utente un supporto completo per l’avvio e la configurazione dei comandi del sistema di azionamento FAULHABER. L’interfaccia grafica utente rende possibili procedure uniformi e intuitive indipendentemente dalla famiglia di dispositivi e dall’interfaccia utilizzata.

    • Manuali di istruzioni

      Manuali di istruzioni

      Sono disponibili per il download le istruzioni operative e i manuali della nostra vasta gamma di prodotti elettronici, comprese quelle dei sistemi di azionamento con elettronica integrata. Le versioni attuali dei manuali di istruzioni sono disponibili nell’area download del singolo prodotto, selezionabile tramite l’opzione di ricerca del prodotto.

    • Acquisti

      Acquisti

      FAULHABER, lo specialista internazionale per i sistemi di azionamento di alta qualità, apprezza i materiali di alta qualità e la complessa tecnologia dei suoi fornitori. Ciò che è importante per noi, in quanto azienda innovativa, è una gestione dei fornitori ben organizzata ed efficiente, che viene realizzata tramite le seguenti fasi:
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
  • Adattatori e cavi
  • Serie 6501.00065
  • Panoramica
  • Combinazioni
  • Disegni
  • Download
  • Contatti
Adattatori e cavi Serie 6501.00065 by FAULHABER
Adattatori e cavi Serie 6501.00065 by FAULHABER
Adattatori e cavi Serie 6501.00065 by FAULHABER
Thumbnail Adattatori e cavi Serie 6501.00065 by FAULHABER
Thumbnail Adattatori e cavi Serie 6501.00065 by FAULHABER
Thumbnail Adattatori e cavi Serie 6501.00065 by FAULHABER

Accessori
Serie 6501.00065

Scheda adattatore

Scheda tecnica
Ulteriori download

Serie 6501.00065 Variante

6501.00065 Scheda adattatore

Motori con elettronica integrata

FAULHABER BX4 CxD/Cx
  • 3242 ... BX4 Cx
    3242 ... BX4 Cx Serie  by FAULHABER

    FAULHABER BX4 CxD/Cx

    Serie 3242 ... BX4 Cx

    V2.5, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232 o CANopen

    Dettagli prodotto Scheda tecnica
  • 3268 ... BX4 Cx
    3268 ... BX4 Cx Serie  by FAULHABER

    FAULHABER BX4 CxD/Cx

    Serie 3268 ... BX4 Cx

    V2.5, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232 o CANopen

    Dettagli prodotto Scheda tecnica
FAULHABER B Cx
  • 3564 ... B Cx
    3564 ... B Cx Serie  by FAULHABER

    FAULHABER B Cx

    Serie 3564 ... B Cx

    V2.5, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232 o CANopen

    Dettagli prodotto Scheda tecnica

Accessori

Adattatori e cavi
  • Cables and Accessories
    Cables and Accessories Serie  by FAULHABER

    Adattatori e cavi

    Serie Cables and Accessories

    -

    Dettagli prodotto Scheda tecnica
Ulteriori download

Scheda tecnica

Informazioni tecniche

Combinazione di accessori
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
Su questo sito web utilizziamo cookies e tecnologie similari (“Cookies”). Per consentirne l’impiego al fine dell’analisi dell’utilizzo del sito web e per aumentarne le funzionalità, fare clic su “Usa tutte le funzioni”. Per scegliere quali cookies dobbiamo utilizzare nel dettaglio, per modificarne le impostazioni o per ottenere informazioni dettagliate, fare clic su “Impostazioni”.

Procedi senza tutte le funzioni addizionali Protezione dei dati Note redazionali

Qui di seguito è possibile attivare/disattivare le singole tecnologie che vengono utilizzate su questo sito web.