Servomotori C.C. piatti brushless
Serie
4221 ... BXT H
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Caratteristiche principali
Tensione nominale:
18 ... 48 V
Coppia nominale fino a:
112 mNm
Velocità a vuoto fino a:
6070 min⁻¹
Diametro:
42 mm
Lunghezza:
22 mm
Vantaggi
Motori a rotore esterno con coppia molto elevata
Potenza di uscita continua fino a 100 W
Eccezionale rapporto tra coppia, peso e dimensioni
Design piatto per applicazioni in spazi ridotti. Gamma di lunghezza da 14 a 21 mm.
Sono disponibili encoder ottici e magnetici, riduttori ed elettroniche di controllo
Costruzione a 14 poli
Varianti:
Serie
4221G018BXTH
UN : Tensione nominale :
18 V
|MN : Coppia nominale fino a :
102 mNm
|n0 : Velocità a vuoto fino a :
5710 min⁻¹
|Ø : Diametro :
42 mm
|L : Lunghezza :
22 mm
Serie
4221G024BXTH
UN : Tensione nominale :
24 V
|MN : Coppia nominale fino a :
112 mNm
|n0 : Velocità a vuoto fino a :
6040 min⁻¹
|Ø : Diametro :
42 mm
|L : Lunghezza :
22 mm
Serie
4221G048BXTH
UN : Tensione nominale :
48 V
|MN : Coppia nominale fino a :
107 mNm
|n0 : Velocità a vuoto fino a :
6070 min⁻¹
|Ø : Diametro :
42 mm
|L : Lunghezza :
22 mm
Area di lavoro
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.
Curve caratteristiche del motore
Area di lavoro
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.
Curve caratteristiche del motore
Area di lavoro
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.