Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Riduttori planetari Serie 38/1

Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 5
Coppia fino a:
10 Nm
Coppia intermittente fino a:
15 Nm
Rapporto di riduzione:
3.71 ... 1526
Diametro:
38 mm
Lunghezza:
32.3 ... 63.5 mm
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Varianti:
Serie 38/1 3,71:1
n : Numero di stadi : 1 |MD : Coppia fino a : 6 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 8 Nm |i : Rapporto di riduzione : 3.71 |Ø : Diametro : 38 mm |L : Lunghezza : 32.3 mm
Serie 38/1 14:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 0.4 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 0.6 Nm |i : Rapporto di riduzione : 14 |Ø : Diametro : 38 mm |L : Lunghezza : 40.1 mm
Serie 38/1 43:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 1.4 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.9 Nm |i : Rapporto di riduzione : 43 |Ø : Diametro : 38 mm |L : Lunghezza : 47.9 mm
Serie 38/1 66:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 2.2 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 2.9 Nm |i : Rapporto di riduzione : 66 |Ø : Diametro : 38 mm |L : Lunghezza : 47.9 mm
Serie 38/1 134:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 4.5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 6 Nm |i : Rapporto di riduzione : 134 |Ø : Diametro : 38 mm |L : Lunghezza : 55.7 mm
Serie 38/1 159:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 5.3 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 7 Nm |i : Rapporto di riduzione : 159 |Ø : Diametro : 38 mm |L : Lunghezza : 55.7 mm
Serie 38/1 246:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 8.2 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 11 Nm |i : Rapporto di riduzione : 246 |Ø : Diametro : 38 mm |L : Lunghezza : 55.7 mm
Serie 38/1 415:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 10 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 15 Nm |i : Rapporto di riduzione : 415 |Ø : Diametro : 38 mm |L : Lunghezza : 63.5 mm
Serie 38/1 592:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 10 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 15 Nm |i : Rapporto di riduzione : 592 |Ø : Diametro : 38 mm |L : Lunghezza : 63.5 mm
Serie 38/1 989:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 10 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 15 Nm |i : Rapporto di riduzione : 989 |Ø : Diametro : 38 mm |L : Lunghezza : 63.5 mm
Serie 38/1 1526:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 10 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 15 Nm |i : Rapporto di riduzione : 1526 |Ø : Diametro : 38 mm |L : Lunghezza : 63.5 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 1
Rapporto di riduzione 3.71
Coppia in servizio permanente, max. 6 Nm
Coppia intermittente, max. 8 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 88 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 32.3 mm
Massa senza motore, ca. 166 g
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 14
Coppia in servizio permanente, max. 0.4 Nm
Coppia intermittente, max. 0.6 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 80 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 40.1 mm
Massa senza motore, ca. 215 g
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 43
Coppia in servizio permanente, max. 1.4 Nm
Coppia intermittente, max. 1.9 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 47.9 mm
Massa senza motore, ca. 268 g
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 66
Coppia in servizio permanente, max. 2.2 Nm
Coppia intermittente, max. 2.9 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 47.9 mm
Massa senza motore, ca. 268 g
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 134
Coppia in servizio permanente, max. 4.5 Nm
Coppia intermittente, max. 6 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 55.7 mm
Massa senza motore, ca. 320 g
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 159
Coppia in servizio permanente, max. 5.3 Nm
Coppia intermittente, max. 7 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 55.7 mm
Massa senza motore, ca. 320 g
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 246
Coppia in servizio permanente, max. 8.2 Nm
Coppia intermittente, max. 11 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 55.7 mm
Massa senza motore, ca. 320 g
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 415
Coppia in servizio permanente, max. 10 Nm
Coppia intermittente, max. 15 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 55 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 63.5 mm
Massa senza motore, ca. 375 g
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 592
Coppia in servizio permanente, max. 10 Nm
Coppia intermittente, max. 15 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 55 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 63.5 mm
Massa senza motore, ca. 375 g
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 989
Coppia in servizio permanente, max. 10 Nm
Coppia intermittente, max. 15 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 55 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 63.5 mm
Massa senza motore, ca. 375 g
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 1526
Coppia in servizio permanente, max. 10 Nm
Coppia intermittente, max. 15 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 55 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 63.5 mm
Massa senza motore, ca. 375 g
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio
Motori C.C. brushless
FAULHABER B
3056 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 3056 ... B
Tecnologia 2-poli
3564 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 3564 ... B
Tecnologia 2-poli
FAULHABER BX4
3242 ... BX4 Serie  by FAULHABER
Serie 3242 ... BX4
Tecnologia 4-poli
3268 ... BX4 Serie  by FAULHABER
Serie 3268 ... BX4
Tecnologia 4-poli
FAULHABER BP4
3274 ... BP4 Serie  by FAULHABER
Serie 3274 ... BP4
Tecnologia 4-poli
FAULHABER BXT
4221 ... BXT H Serie  by FAULHABER
Serie 4221 ... BXT H
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
4221 ... BXT R Serie  by FAULHABER
Serie 4221 ... BXT R
Tecnologia a rotore esterno, senza carcassa
Motori con elettronica integrata
FAULHABER BX4 SC
3242 ... BX4 SC Serie  by FAULHABER
Serie 3242 ... BX4 SC
con controllo di velocità integrato, Tecnologia 4-poli
3242 ... BX4 SCDC Serie  by FAULHABER
Serie 3242 ... BX4 SCDC
con controllo di velocità integrato, Tecnologia 4-poli
3268 ... BX4 SC Serie  by FAULHABER
Serie 3268 ... BX4 SC
con controllo di velocità integrato, Tecnologia 4-poli
3268 ... BX4 SCDC Serie  by FAULHABER
Serie 3268 ... BX4 SCDC
con controllo di velocità integrato, Tecnologia 4-poli
FAULHABER BXT SC
4221 ... BXT H SC Serie  by FAULHABER
Serie 4221 ... BXT H SC
con controllo di velocità integrato, tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Motori C.C.
FAULHABER CR
3242 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3242 ... CR
Commutazione grafite
3257 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3257 ... CR
Commutazione grafite
3272 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3272 ... CR
Commutazione grafite
3863 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3863 ... CR
Commutazione grafite
3890 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 3890 ... CR
Commutazione grafite

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 38/1 3,71:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 1
Coppia fino a: 6 Nm
Coppia intermittente fino a: 8 Nm
Rapporto di riduzione: 3.71
Diametro: 38 mm
Lunghezza: 32.3 mm
Variante selezionate
Serie 38/1 14:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 0.4 Nm
Coppia intermittente fino a: 0.6 Nm
Rapporto di riduzione: 14
Diametro: 38 mm
Lunghezza: 40.1 mm
Variante selezionate
Serie 38/1 43:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 1.4 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.9 Nm
Rapporto di riduzione: 43
Diametro: 38 mm
Lunghezza: 47.9 mm
Variante selezionate
Serie 38/1 66:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 2.2 Nm
Coppia intermittente fino a: 2.9 Nm
Rapporto di riduzione: 66
Diametro: 38 mm
Lunghezza: 47.9 mm
Variante selezionate
Serie 38/1 134:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 4.5 Nm
Coppia intermittente fino a: 6 Nm
Rapporto di riduzione: 134
Diametro: 38 mm
Lunghezza: 55.7 mm
Variante selezionate
Serie 38/1 159:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 5.3 Nm
Coppia intermittente fino a: 7 Nm
Rapporto di riduzione: 159
Diametro: 38 mm
Lunghezza: 55.7 mm
Variante selezionate
Serie 38/1 246:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 8.2 Nm
Coppia intermittente fino a: 11 Nm
Rapporto di riduzione: 246
Diametro: 38 mm
Lunghezza: 55.7 mm
Variante selezionate
Serie 38/1 415:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 10 Nm
Coppia intermittente fino a: 15 Nm
Rapporto di riduzione: 415
Diametro: 38 mm
Lunghezza: 63.5 mm
Variante selezionate
Serie 38/1 592:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 10 Nm
Coppia intermittente fino a: 15 Nm
Rapporto di riduzione: 592
Diametro: 38 mm
Lunghezza: 63.5 mm
Variante selezionate
Serie 38/1 989:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 10 Nm
Coppia intermittente fino a: 15 Nm
Rapporto di riduzione: 989
Diametro: 38 mm
Lunghezza: 63.5 mm
Variante selezionate
Serie 38/1 1526:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 10 Nm
Coppia intermittente fino a: 15 Nm
Rapporto di riduzione: 1526
Diametro: 38 mm
Lunghezza: 63.5 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.