Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Servomotori C.C. brushless Serie 3268 ... BX4 SCDC

con controllo di velocità integrato
Tecnologia 4-poli

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
24 V
Coppia nominale fino a:
60 mNm
Velocità a vuoto fino a:
5500 min⁻¹
Diametro:
32 mm
Lunghezza:
85.4 mm
Vantaggi
Coppia elevata e rigidità di velocità grazie alla tecnologia a 4 poli
Controllo della velocità in spazi di installazione ristretti; grazie ai sensori Hall analogici opzionali, disponibili anche nella gamma di velocità bassa da 50 min-1
Concetto di montaggio modulare, conforme al diametro con limitazione di corrente integrata
Programmazione semplice e pratica tramite Motion Manager e all’adattatore per la programmazione
Elevata affidabilità e lunga durata di vita
Rotore bilanciato dinamicamente, funzionamento silenzioso
Varianti:
Serie 3268G024BX4 SC
UN : Tensione nominale : 24 V |MN : Coppia nominale fino a : 60 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 5500 min⁻¹ |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 85.4 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 24 V
Rendimento, max.ηmax. 95 %
Velocità a vuoton0 5500 min⁻¹
Costante di coppiakM 43.5 mNm/A
Temperature di funzionamento -40 ... 85 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 305 g
Numero di coppie di poli 4
Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Riduttori planetari
FAULHABER GPT
Attuatori lineari
FAULHABER L
32L ... ML Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... ML
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
32L ... PB Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... PB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
32L ... SB Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... SB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
32L ... TL Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... TL
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura trapezoidale
Accessori
Adattatori e cavi
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
pdf
Combinazione di accessori
pdf
Manuale tecnico
zip
File CAD 3D

Software

Declarations of Conformity

pdf
EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC
FAULHABER BX4 SC Serie 3268 ... BX4 SCDC by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 3268G024BX4 SC
con controllo di velocità integrato
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Coppia nominale fino a: 60 mNm
Velocità a vuoto fino a: 5500 min⁻¹
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 85.4 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.