Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tensione nominale | UN | 24 V |
Rendimento, max. | ηmax. | 95 % |
Velocità a vuoto | n0 | 5100 min⁻¹ |
Costante di coppia | kM | 43.5 mNm/A |
Temperature di funzionamento | -40 ... 100 °C | |
Materiale della carcassa | acciaio inossidabile | |
Massa | 305 g | |
Numero di coppie di poli | 4 |
Download
Software
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation