Servomotori C.C. piatti brushless
Serie
3216 ... BXT R
Tecnologia a rotore esterno, senza carcassa
Caratteristiche principali
Tensione nominale:
9 ... 24 V
Coppia nominale fino a:
41 mNm
Velocità a vuoto fino a:
6240 min⁻¹
Diametro:
32 mm
Lunghezza:
16 mm
Vantaggi
Motori a rotore esterno con coppia molto elevata
Potenza di uscita continua fino a 100 W
Eccezionale rapporto tra coppia, peso e dimensioni
Design piatto per applicazioni in spazi ridotti. Gamma di lunghezza da 14 a 21 mm.
Sono disponibili encoder ottici e magnetici, riduttori ed elettroniche di controllo
Costruzione a 14 poli
Varianti:
Serie
3216W009BXTR
UN : Tensione nominale :
9 V
|MN : Coppia nominale fino a :
39.5 mNm
|n0 : Velocità a vuoto fino a :
6020 min⁻¹
|Ø : Diametro :
32 mm
|L : Lunghezza :
16 mm
Serie
3216W012BXTR
UN : Tensione nominale :
12 V
|MN : Coppia nominale fino a :
40 mNm
|n0 : Velocità a vuoto fino a :
6240 min⁻¹
|Ø : Diametro :
32 mm
|L : Lunghezza :
16 mm
Serie
3216W024BXTR
UN : Tensione nominale :
24 V
|MN : Coppia nominale fino a :
41 mNm
|n0 : Velocità a vuoto fino a :
6200 min⁻¹
|Ø : Diametro :
32 mm
|L : Lunghezza :
16 mm
Area di lavoro
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.
Curve caratteristiche del motore
Area di lavoro
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.
Curve caratteristiche del motore
Area di lavoro
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.