Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Riduttori planetari Serie 30/1

Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 5
Coppia fino a:
4.5 Nm
Coppia intermittente fino a:
6 Nm
Rapporto di riduzione:
3.71 ... 1526
Diametro:
30 mm
Lunghezza:
27.1 ... 59.2 mm
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Varianti:
Serie 30/1 3,71:1
n : Numero di stadi : 1 |MD : Coppia fino a : 1.5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 3 Nm |i : Rapporto di riduzione : 3.71 |Ø : Diametro : 30 mm |L : Lunghezza : 27.1 mm
Serie 30/1 14:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 0.35 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 0.5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 14 |Ø : Diametro : 30 mm |L : Lunghezza : 35.1 mm
Serie 30/1 43:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 1.2 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.6 Nm |i : Rapporto di riduzione : 43 |Ø : Diametro : 30 mm |L : Lunghezza : 43.1 mm
Serie 30/1 66:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 1.8 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 2.4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 66 |Ø : Diametro : 30 mm |L : Lunghezza : 43.1 mm
Serie 30/1 134:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 3.5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4.5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 134 |Ø : Diametro : 30 mm |L : Lunghezza : 51.2 mm
Serie 30/1 159:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 4.5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 6 Nm |i : Rapporto di riduzione : 159 |Ø : Diametro : 30 mm |L : Lunghezza : 51.2 mm
Serie 30/1 246:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 4.5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 6 Nm |i : Rapporto di riduzione : 246 |Ø : Diametro : 30 mm |L : Lunghezza : 51.2 mm
Serie 30/1 415:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 4.5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 6 Nm |i : Rapporto di riduzione : 415 |Ø : Diametro : 30 mm |L : Lunghezza : 59.2 mm
Serie 30/1 592:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 4.5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 6 Nm |i : Rapporto di riduzione : 592 |Ø : Diametro : 30 mm |L : Lunghezza : 59.2 mm
Serie 30/1 989:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 4.5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 6 Nm |i : Rapporto di riduzione : 989 |Ø : Diametro : 30 mm |L : Lunghezza : 59.2 mm
Serie 30/1 1526:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 4.5 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 6 Nm |i : Rapporto di riduzione : 1526 |Ø : Diametro : 30 mm |L : Lunghezza : 59.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 1
Rapporto di riduzione 3.71
Coppia in servizio permanente, max. 1.5 Nm
Coppia intermittente, max. 3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 88 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 27.1 mm
Massa senza motore, ca. 107 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 14
Coppia in servizio permanente, max. 0.35 Nm
Coppia intermittente, max. 0.5 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 80 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 35.1 mm
Massa senza motore, ca. 139 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 43
Coppia in servizio permanente, max. 1.2 Nm
Coppia intermittente, max. 1.6 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 43.1 mm
Massa senza motore, ca. 171 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 66
Coppia in servizio permanente, max. 1.8 Nm
Coppia intermittente, max. 2.4 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 43.1 mm
Massa senza motore, ca. 171 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 134
Coppia in servizio permanente, max. 3.5 Nm
Coppia intermittente, max. 4.5 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 51.2 mm
Massa senza motore, ca. 203 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 159
Coppia in servizio permanente, max. 4.5 Nm
Coppia intermittente, max. 6 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 51.2 mm
Massa senza motore, ca. 203 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 246
Coppia in servizio permanente, max. 4.5 Nm
Coppia intermittente, max. 6 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 51.2 mm
Massa senza motore, ca. 203 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 415
Coppia in servizio permanente, max. 4.5 Nm
Coppia intermittente, max. 6 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 55 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 59.2 mm
Massa senza motore, ca. 235 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 592
Coppia in servizio permanente, max. 4.5 Nm
Coppia intermittente, max. 6 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 55 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 59.2 mm
Massa senza motore, ca. 235 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 989
Coppia in servizio permanente, max. 4.5 Nm
Coppia intermittente, max. 6 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 55 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 59.2 mm
Massa senza motore, ca. 235 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 1526
Coppia in servizio permanente, max. 4.5 Nm
Coppia intermittente, max. 6 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 4000 min⁻¹
Rendimento, max. 55 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 59.2 mm
Massa senza motore, ca. 235 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio
Motori C.C.
FAULHABER CR
2342 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2342 ... CR
Commutazione grafite
2642 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2642 ... CR
Commutazione grafite
2657 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2657 ... CR
Commutazione grafite
2668 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2668 ... CR
Commutazione grafite
FAULHABER CXR
2642 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 2642 ... CXR
Commutazione grafite
2657 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 2657 ... CXR
Commutazione grafite
Motori C.C. brushless
FAULHABER B
2444 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 2444 ... B
Tecnologia 2-poli
3056 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 3056 ... B
Tecnologia 2-poli
3564 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 3564 ... B
Tecnologia 2-poli

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 30/1 3,71:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 1
Coppia fino a: 1.5 Nm
Coppia intermittente fino a: 3 Nm
Rapporto di riduzione: 3.71
Diametro: 30 mm
Lunghezza: 27.1 mm
Variante selezionate
Serie 30/1 14:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 0.35 Nm
Coppia intermittente fino a: 0.5 Nm
Rapporto di riduzione: 14
Diametro: 30 mm
Lunghezza: 35.1 mm
Variante selezionate
Serie 30/1 43:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 1.2 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.6 Nm
Rapporto di riduzione: 43
Diametro: 30 mm
Lunghezza: 43.1 mm
Variante selezionate
Serie 30/1 66:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 1.8 Nm
Coppia intermittente fino a: 2.4 Nm
Rapporto di riduzione: 66
Diametro: 30 mm
Lunghezza: 43.1 mm
Variante selezionate
Serie 30/1 134:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 3.5 Nm
Coppia intermittente fino a: 4.5 Nm
Rapporto di riduzione: 134
Diametro: 30 mm
Lunghezza: 51.2 mm
Variante selezionate
Serie 30/1 159:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 4.5 Nm
Coppia intermittente fino a: 6 Nm
Rapporto di riduzione: 159
Diametro: 30 mm
Lunghezza: 51.2 mm
Variante selezionate
Serie 30/1 246:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 4.5 Nm
Coppia intermittente fino a: 6 Nm
Rapporto di riduzione: 246
Diametro: 30 mm
Lunghezza: 51.2 mm
Variante selezionate
Serie 30/1 415:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 4.5 Nm
Coppia intermittente fino a: 6 Nm
Rapporto di riduzione: 415
Diametro: 30 mm
Lunghezza: 59.2 mm
Variante selezionate
Serie 30/1 592:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 4.5 Nm
Coppia intermittente fino a: 6 Nm
Rapporto di riduzione: 592
Diametro: 30 mm
Lunghezza: 59.2 mm
Variante selezionate
Serie 30/1 989:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 4.5 Nm
Coppia intermittente fino a: 6 Nm
Rapporto di riduzione: 989
Diametro: 30 mm
Lunghezza: 59.2 mm
Variante selezionate
Serie 30/1 1526:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 4.5 Nm
Coppia intermittente fino a: 6 Nm
Rapporto di riduzione: 1526
Diametro: 30 mm
Lunghezza: 59.2 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.