Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Micromotori C.C. Serie 2668 ... CR

Commutazione grafite

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
18 ... 48 V
Coppia nominale fino a:
70 mNm
Velocità a vuoto fino a:
7900 min⁻¹
Coppia di stallo fino a:
660 mNm
Diametro:
26 mm
Lunghezza:
68 mm
Vantaggi
Le migliori prestazioni dinamiche grazie a una bassa inerzia del rotore
Carcassa antiurto interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
Potente magnete in terre rare
Intervallo di temperature di esercizio estremamente ampio da -30 °C a 125 °C (opzionalmente -55 °C, avvolgimento fino a 155 °C)
Commutazione in grafite ad alta durata
Assenza di coppia residua
Alta densità di potenza
Varianti:
Serie 2668W018CR
UN : Tensione nominale : 18 V |MN : Coppia nominale fino a : 56 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 7900 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 653 mNm |Ø : Diametro : 26 mm |L : Lunghezza : 68 mm
Serie 2668W024CR
UN : Tensione nominale : 24 V |MN : Coppia nominale fino a : 68 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 7800 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 656 mNm |Ø : Diametro : 26 mm |L : Lunghezza : 68 mm
Serie 2668W036CR
UN : Tensione nominale : 36 V |MN : Coppia nominale fino a : 69 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 7500 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 632 mNm |Ø : Diametro : 26 mm |L : Lunghezza : 68 mm
Serie 2668W048CR
UN : Tensione nominale : 48 V |MN : Coppia nominale fino a : 70 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 7700 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 660 mNm |Ø : Diametro : 26 mm |L : Lunghezza : 68 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 18 V
Resistenze termicheR 0.57 Ω
Rendimento, max.ηmax. 86 %
Velocità a vuoton0 7900 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.105 A
Coppia d'arrestoMH 653 mNm
Coppia d'attritoMR 2.2 mNm
Costante di velocitàkn 448 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.24 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 21.3 mNm/A
Costante di correntekI 0.047 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 12 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 87 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 3.4 ms
Inerzia del rotoreJ 27 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 242 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 33 / 600 s
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 155 °C
Materiale della carcassa acciaio, rivestito nero
Massa 189 g
Senso di rotazione visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino anmax. 10000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 1
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 18 V
Resistenze termicheR 0.57 Ω
Rendimento, max.ηmax. 86 %
Velocità a vuoton0 7900 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.105 A
Coppia d'arrestoMH 653 mNm
Coppia d'attritoMR 2.2 mNm
Costante di velocitàkn 448 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.24 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 21.3 mNm/A
Costante di correntekI 0.047 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 12 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 87 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 3.4 ms
Inerzia del rotoreJ 27 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 242 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 33 / 600 s
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 155 °C
Materiale della carcassa acciaio, rivestito nero
Massa 189 g
Senso di rotazione visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino anmax. 10000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 1
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 24 V
Resistenze termicheR 1.03 Ω
Rendimento, max.ηmax. 87 %
Velocità a vuoton0 7800 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.078 A
Coppia d'arrestoMH 656 mNm
Coppia d'attritoMR 2.2 mNm
Costante di velocitàkn 331 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.02 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 28.9 mNm/A
Costante di correntekI 0.035 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 11.8 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 158 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 3.1 ms
Inerzia del rotoreJ 25 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 263 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 33 / 600 s
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 155 °C
Materiale della carcassa acciaio, rivestito nero
Massa 189 g
Senso di rotazione visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino anmax. 10000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 1
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 24 V
Resistenze termicheR 1.03 Ω
Rendimento, max.ηmax. 87 %
Velocità a vuoton0 7800 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.078 A
Coppia d'arrestoMH 656 mNm
Coppia d'attritoMR 2.2 mNm
Costante di velocitàkn 331 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.02 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 28.9 mNm/A
Costante di correntekI 0.035 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 11.8 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 158 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 3.1 ms
Inerzia del rotoreJ 25 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 263 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 33 / 600 s
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 155 °C
Materiale della carcassa acciaio, rivestito nero
Massa 189 g
Senso di rotazione visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino anmax. 10000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 1
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 36 V
Resistenze termicheR 2.53 Ω
Rendimento, max.ηmax. 87 %
Velocità a vuoton0 7500 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.05 A
Coppia d'arrestoMH 632 mNm
Coppia d'attritoMR 2.2 mNm
Costante di velocitàkn 211 min⁻¹/V
Constante FEMkE 4.73 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 45.2 mNm/A
Costante di correntekI 0.022 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 11.8 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 390 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 3.1 ms
Inerzia del rotoreJ 25 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 253 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 33 / 600 s
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 155 °C
Materiale della carcassa acciaio, rivestito nero
Massa 189 g
Senso di rotazione visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino anmax. 10000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 1
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 36 V
Resistenze termicheR 2.53 Ω
Rendimento, max.ηmax. 87 %
Velocità a vuoton0 7500 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.05 A
Coppia d'arrestoMH 632 mNm
Coppia d'attritoMR 2.2 mNm
Costante di velocitàkn 211 min⁻¹/V
Constante FEMkE 4.73 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 45.2 mNm/A
Costante di correntekI 0.022 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 11.8 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 390 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 3.1 ms
Inerzia del rotoreJ 25 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 253 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 33 / 600 s
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 155 °C
Materiale della carcassa acciaio, rivestito nero
Massa 189 g
Senso di rotazione visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino anmax. 10000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 1
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 48 V
Resistenze termicheR 4.23 Ω
Rendimento, max.ηmax. 88 %
Velocità a vuoton0 7700 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.038 A
Coppia d'arrestoMH 660 mNm
Coppia d'attritoMR 2.2 mNm
Costante di velocitàkn 162 min⁻¹/V
Constante FEMkE 6.18 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 59 mNm/A
Costante di correntekI 0.017 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 11.6 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 660 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 3.2 ms
Inerzia del rotoreJ 26 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 254 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 33 / 600 s
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 155 °C
Materiale della carcassa acciaio, rivestito nero
Massa 189 g
Senso di rotazione visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino anmax. 10000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 1
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 48 V
Resistenze termicheR 4.23 Ω
Rendimento, max.ηmax. 88 %
Velocità a vuoton0 7700 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.038 A
Coppia d'arrestoMH 660 mNm
Coppia d'attritoMR 2.2 mNm
Costante di velocitàkn 162 min⁻¹/V
Constante FEMkE 6.18 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 59 mNm/A
Costante di correntekI 0.017 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 11.6 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 660 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 3.2 ms
Inerzia del rotoreJ 26 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 254 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3 / 8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 33 / 600 s
Temperature di funzionamento -30 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile 155 °C
Materiale della carcassa acciaio, rivestito nero
Massa 189 g
Senso di rotazione visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino anmax. 10000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 1
Materiale del magnete NdFeB
Area di lavoro
Area di lavoro (2668W018CR)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 18 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2668W018CR)
Area di lavoro
Area di lavoro (2668W024CR)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 24 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2668W024CR)
Area di lavoro
Area di lavoro (2668W036CR)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 36 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2668W036CR)
Area di lavoro
Area di lavoro (2668W048CR)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 48 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2668W048CR)
Riduttori planetari
FAULHABER GPT
Attuatori lineari
FAULHABER L
22L ... ML Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... ML
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
22L ... PB Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... PB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
22L ... SB Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... SB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
32L ... ML Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... ML
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
32L ... PB Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... PB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
32L ... SB Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... SB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
32L ... TL Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... TL
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura trapezoidale
Accessori
Adattatori e cavi
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Freni
MBZ Serie  by FAULHABER
Serie MBZ
Sistema a sblocco elettromagnetico
Encoders
Encoder incrementale
IE3-1024 Serie  by FAULHABER
Serie IE3-1024
encoder magnetici, uscite digitali, 3 canali, 1 - 1024 impulsi per giro
IE3-1024 L Serie  by FAULHABER
Serie IE3-1024 L
encoder magnetici con Line Driver, uscite digitali, 3 canali, 1 - 1024 impulsi per giro
IER3-10000 Serie  by FAULHABER
Serie IER3-10000
Encoder ottici, uscite digitali, 3 canali, 1000 - 10000 impulsi per giro
IER3-10000 L Serie  by FAULHABER
Serie IER3-10000 L
Encoder ottici con "Line Driver", uscite digitali, 3 canali, 1000 - 10000 impulsi per giro
IERS3-500 Serie  by FAULHABER
Serie IERS3-500
Encoder ottici con, uscite digitali, 3 canali, 250 - 500 impulsi per giro
IERS3-500 L Serie  by FAULHABER
Serie IERS3-500 L
Encoder ottici con "Line Driver", uscite digitali, 3 canali, 250 - 500 impulsi per giro
Elettroniche di controllo
Controllo di posizione
MC 3603 S Serie  by FAULHABER
Serie MC 3603 S
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 5004 P Serie  by FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 5005 S Serie  by FAULHABER
Serie MC 5005 S
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Controllo di velocità
SC 2804 S Serie  by FAULHABER
Serie SC 2804 S
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 5004 P Serie  by FAULHABER
Serie SC 5004 P
4-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 5008 S Serie  by FAULHABER
Serie SC 5008 S
4-quadranti PWM configurabile tramite PC

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
FAULHABER CR Serie 2668 ... CR by FAULHABER
FAULHABER CR Serie 2668 ... CR by FAULHABER
FAULHABER CR Serie 2668 ... CR by FAULHABER
FAULHABER CR Serie 2668 ... CR by FAULHABER
FAULHABER CR Serie 2668 ... CR by FAULHABER
FAULHABER CR Serie 2668 ... CR by FAULHABER
FAULHABER CR Serie 2668 ... CR by FAULHABER
FAULHABER CR Serie 2668 ... CR by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 2668W018CR
Commutazione grafite
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 18 V
Coppia nominale fino a: 56 mNm
Velocità a vuoto fino a: 7900 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 653 mNm
Diametro: 26 mm
Lunghezza: 68 mm
Variante selezionate
Serie 2668W024CR
Commutazione grafite
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Coppia nominale fino a: 68 mNm
Velocità a vuoto fino a: 7800 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 656 mNm
Diametro: 26 mm
Lunghezza: 68 mm
Variante selezionate
Serie 2668W036CR
Commutazione grafite
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 36 V
Coppia nominale fino a: 69 mNm
Velocità a vuoto fino a: 7500 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 632 mNm
Diametro: 26 mm
Lunghezza: 68 mm
Variante selezionate
Serie 2668W048CR
Commutazione grafite
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 48 V
Coppia nominale fino a: 70 mNm
Velocità a vuoto fino a: 7700 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 660 mNm
Diametro: 26 mm
Lunghezza: 68 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.