Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Micromotori C.C. piatti Serie 2607 ... SR IE2-16

Commutazione metalli preziosi con encoder integrato

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
6 ... 24 V
Velocità a vuoto fino a:
7200 min⁻¹
Impulsi per giro fino a:
16
Canali encoder:
2
Diametro:
26 mm
Lunghezza:
9.2 mm
Vantaggi
Design estremamente piatto. Lunghezze da 6 mm a 19 mm
Design a 4 poli
Momento d’inerzia minimo
Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima e con un elevato rapporto di riduzione
Disponibile con encoder ottici integrati
Varianti:
Serie 2607T006SR IE2-16
UN : Tensione nominale : 6 V |n0 : Velocità a vuoto fino a : 6700 min⁻¹ |N : Impulsi per giro fino a : 16 |nchannel : Canali encoder : 2 |Ø : Diametro : 26 mm |L : Lunghezza : 9.2 mm
Serie 2607T012SR IE2-16
UN : Tensione nominale : 12 V |n0 : Velocità a vuoto fino a : 6900 min⁻¹ |N : Impulsi per giro fino a : 16 |nchannel : Canali encoder : 2 |Ø : Diametro : 26 mm |L : Lunghezza : 9.2 mm
Serie 2607T024SR IE2-16
UN : Tensione nominale : 24 V |n0 : Velocità a vuoto fino a : 7200 min⁻¹ |N : Impulsi per giro fino a : 16 |nchannel : Canali encoder : 2 |Ø : Diametro : 26 mm |L : Lunghezza : 9.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 6 V
Resistenze termicheR 8 Ω
Rendimento, max.ηmax. 80 %
Velocità a vuoton0 6700 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.01 A
Coppia d'arrestoMH 6.33 mNm
Coppia d'attritoMR 0.08 mNm
Costante di velocitàkn 1130 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.884 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 8.44 mNm/A
Costante di correntekI 0.118 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 1060 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 420 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 7.5 ms
Inerzia del rotoreJ 0.68 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 94 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 10 / 32 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 6 / 250 s
Temperature di funzionamento 0 ... 70 °C
– rotore max. ammissibile 70 °C
Materiale della carcassa plastica
Massa 18.6 g
Senso di rotazione visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino anmax. 8000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenze termicheR 31.2 Ω
Rendimento, max.ηmax. 80 %
Velocità a vuoton0 6900 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.005 A
Coppia d'arrestoMH 6.31 mNm
Coppia d'attritoMR 0.08 mNm
Costante di velocitàkn 582 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.72 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 16.4 mNm/A
Costante di correntekI 0.061 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 1090 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 1600 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 7.8 ms
Inerzia del rotoreJ 0.68 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 93 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 10 / 32 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 6 / 250 s
Temperature di funzionamento 0 ... 70 °C
– rotore max. ammissibile 70 °C
Materiale della carcassa plastica
Massa 18.6 g
Senso di rotazione visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino anmax. 8000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 24 V
Resistenze termicheR 118.6 Ω
Rendimento, max.ηmax. 80 %
Velocità a vuoton0 7200 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.0025 A
Coppia d'arrestoMH 6.48 mNm
Coppia d'attritoMR 0.08 mNm
Costante di velocitàkn 304 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.29 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 31.4 mNm/A
Costante di correntekI 0.032 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 1110 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 5800 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 7.9 ms
Inerzia del rotoreJ 0.68 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 95 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 10 / 32 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 6 / 250 s
Temperature di funzionamento 0 ... 70 °C
– rotore max. ammissibile 70 °C
Materiale della carcassa plastica
Massa 18.6 g
Senso di rotazione visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino anmax. 8000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB
Area di lavoro

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Area di lavoro

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Area di lavoro

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 2607T006SR IE2-16
Commutazione metalli preziosi con encoder integrato
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 6 V
Velocità a vuoto fino a: 6700 min⁻¹
Impulsi per giro fino a: 16
Canali encoder: 2
Diametro: 26 mm
Lunghezza: 9.2 mm
Variante selezionate
Serie 2607T012SR IE2-16
Commutazione metalli preziosi con encoder integrato
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Velocità a vuoto fino a: 6900 min⁻¹
Impulsi per giro fino a: 16
Canali encoder: 2
Diametro: 26 mm
Lunghezza: 9.2 mm
Variante selezionate
Serie 2607T024SR IE2-16
Commutazione metalli preziosi con encoder integrato
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Velocità a vuoto fino a: 7200 min⁻¹
Impulsi per giro fino a: 16
Canali encoder: 2
Diametro: 26 mm
Lunghezza: 9.2 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.