Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
NOVITÀ

Riduttori planetari Serie 22GPT HT

Coppia elevata

Caratteristiche principali
Numero di stadi:
3 ... 4
Coppia fino a:
3.7 Nm
Coppia intermittente fino a:
5 Nm
Rapporto di riduzione:
45 ... 1216
Diametro:
22 mm
Lunghezza:
37.3 ... 43.6 mm
Vantaggi
Alte coppie continua ed intermittente
Estremamente robusta per cicli intermittenti o ad impulso
Velocità intermittente elevata fino a 10.500 min-1
Alti carichi radiali ed assiali
Gioco ridotto
Numerosi rapporti di riduzione
Ampia selezione di combinazioni di motori
Numerose opzioni standard
Varianti:
Serie 22GPT HT 1216:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 3.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 1216 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 126:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 2.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 126 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 37.3 mm
Serie 22GPT HT 135:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 3.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 135 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 145:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 2.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 145 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 37.3 mm
Serie 22GPT HT 163:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 3.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 163 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 184:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 2.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 184 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 37.3 mm
Serie 22GPT HT 198:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 3.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 198 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 220:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 3.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 220 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 266:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 3.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 266 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 330:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 3.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 330 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 419:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 3.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 419 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 45:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 2.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 45 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 37.3 mm
Serie 22GPT HT 484:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 3.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 484 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 50:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 2.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 50 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 37.3 mm
Serie 22GPT HT 614:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 3.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 614 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 653:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 3.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 653 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 66:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 2.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 66 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 37.3 mm
Serie 22GPT HT 73:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 2.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 73 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 37.3 mm
Serie 22GPT HT 829:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 3.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 829 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 958:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 3.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 958 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 43.6 mm
Serie 22GPT HT 99:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 2.7 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 4 Nm |i : Rapporto di riduzione : 99 |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 37.3 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 1216
Coppia in servizio permanente, max. 3.7 Nm
Coppia intermittente, max. 5 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 63 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 43.6 mm
Massa senza motore, ca. 109 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 126
Coppia in servizio permanente, max. 2.7 Nm
Coppia intermittente, max. 4 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 37.3 mm
Massa senza motore, ca. 94 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 135
Coppia in servizio permanente, max. 3.7 Nm
Coppia intermittente, max. 5 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 63 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 43.6 mm
Massa senza motore, ca. 109 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 145
Coppia in servizio permanente, max. 2.7 Nm
Coppia intermittente, max. 4 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 37.3 mm
Massa senza motore, ca. 94 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 163
Coppia in servizio permanente, max. 3.7 Nm
Coppia intermittente, max. 5 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 63 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 43.6 mm
Massa senza motore, ca. 109 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 184
Coppia in servizio permanente, max. 2.7 Nm
Coppia intermittente, max. 4 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 37.3 mm
Massa senza motore, ca. 94 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 198
Coppia in servizio permanente, max. 3.7 Nm
Coppia intermittente, max. 5 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 63 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 43.6 mm
Massa senza motore, ca. 109 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 220
Coppia in servizio permanente, max. 3.7 Nm
Coppia intermittente, max. 5 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 63 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 43.6 mm
Massa senza motore, ca. 109 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 266
Coppia in servizio permanente, max. 3.7 Nm
Coppia intermittente, max. 5 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 63 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 43.6 mm
Massa senza motore, ca. 109 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 330
Coppia in servizio permanente, max. 3.7 Nm
Coppia intermittente, max. 5 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 63 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 43.6 mm
Massa senza motore, ca. 109 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 419
Coppia in servizio permanente, max. 3.7 Nm
Coppia intermittente, max. 5 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 63 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 43.6 mm
Massa senza motore, ca. 109 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 45
Coppia in servizio permanente, max. 2.7 Nm
Coppia intermittente, max. 4 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 37.3 mm
Massa senza motore, ca. 94 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 484
Coppia in servizio permanente, max. 3.7 Nm
Coppia intermittente, max. 5 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 63 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 43.6 mm
Massa senza motore, ca. 109 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 50
Coppia in servizio permanente, max. 2.7 Nm
Coppia intermittente, max. 4 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 37.3 mm
Massa senza motore, ca. 94 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 614
Coppia in servizio permanente, max. 3.7 Nm
Coppia intermittente, max. 5 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 63 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 43.6 mm
Massa senza motore, ca. 109 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 653
Coppia in servizio permanente, max. 3.7 Nm
Coppia intermittente, max. 5 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 63 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 43.6 mm
Massa senza motore, ca. 109 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 66
Coppia in servizio permanente, max. 2.7 Nm
Coppia intermittente, max. 4 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 37.3 mm
Massa senza motore, ca. 94 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 73
Coppia in servizio permanente, max. 2.7 Nm
Coppia intermittente, max. 4 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 37.3 mm
Massa senza motore, ca. 94 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 829
Coppia in servizio permanente, max. 3.7 Nm
Coppia intermittente, max. 5 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 63 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 43.6 mm
Massa senza motore, ca. 109 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 958
Coppia in servizio permanente, max. 3.7 Nm
Coppia intermittente, max. 5 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 63 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 43.6 mm
Massa senza motore, ca. 109 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 99
Coppia in servizio permanente, max. 2.7 Nm
Coppia intermittente, max. 4 Nm
Coppia di picco 10 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 9000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 10500 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 0.8 °
Lunghezza senza motore L2 37.3 mm
Massa senza motore, ca. 94 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile
Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Motori C.C. brushless
FAULHABER B
2057 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 2057 ... B
Tecnologia 2-poli
2444 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 2444 ... B
Tecnologia 2-poli
FAULHABER BXT
2214 ... BXT H Serie  by FAULHABER
Serie 2214 ... BXT H
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
2214 ... BXT R Serie  by FAULHABER
Serie 2214 ... BXT R
Tecnologia a rotore esterno, senza carcassa
3216 ... BXT H Serie  by FAULHABER
Serie 3216 ... BXT H
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
3216 ... BXT R Serie  by FAULHABER
Serie 3216 ... BXT R
Tecnologia a rotore esterno, senza carcassa
FAULHABER BX4
2232 ... BX4 Serie  by FAULHABER
Serie 2232 ... BX4
Tecnologia 4-poli
2250 ... BX4 Serie  by FAULHABER
Serie 2250 ... BX4
Tecnologia 4-poli
FAULHABER BP4
2264 ... BP4 Serie  by FAULHABER
Serie 2264 ... BP4
Tecnologia 4-poli
Motori con elettronica integrata
FAULHABER BXT SC
2214 ... BXT H SC Serie  by FAULHABER
Serie 2214 ... BXT H SC
con controllo di velocità integrato, tecnologia a rotore esterno, con carcassa
3216 ... BXT H SC Serie  by FAULHABER
Serie 3216 ... BXT H SC
con controllo di velocità integrato, tecnologia a rotore esterno, con carcassa
FAULHABER BX4 IMC
2232 ... BX4 IMC RS/CO Serie  by FAULHABER
Serie 2232 ... BX4 IMC RS/CO
V3.0, 4-quadranti PWM con interfaccia RS232
2250 ... BX4 IMC RS/CO Serie  by FAULHABER
Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO
V3.0, 4-quadranti PWM con interfaccia RS232
FAULHABER BX4 SC
2232 ... BX4 SC Serie  by FAULHABER
Serie 2232 ... BX4 SC
con controllo di velocità integrato, Tecnologia 4-poli
2250 ... BX4 SC Serie  by FAULHABER
Serie 2250 ... BX4 SC
con controllo di velocità integrato, Tecnologia 4-poli
Motori C.C.
FAULHABER SR
2232 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 2232 ... SR
Commutazione metalli preziosi
FAULHABER CXR
2237 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 2237 ... CXR
Commutazione grafite
2642 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 2642 ... CXR
Commutazione grafite
2657 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 2657 ... CXR
Commutazione grafite
FAULHABER CR
2342 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2342 ... CR
Commutazione grafite
2642 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2642 ... CR
Commutazione grafite
2657 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2657 ... CR
Commutazione grafite
2668 ... CR Serie  by FAULHABER
Serie 2668 ... CR
Commutazione grafite
Motori passo-passo
FAULHABER AM
AM2224 Serie  by FAULHABER
Serie AM2224
Bifase, 24 passi per giro

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 22GPT HT by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 1216:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 3.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 5 Nm
Rapporto di riduzione: 1216
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 43.6 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 126:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 2.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 4 Nm
Rapporto di riduzione: 126
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 37.3 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 135:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 3.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 5 Nm
Rapporto di riduzione: 135
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 43.6 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 145:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 2.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 4 Nm
Rapporto di riduzione: 145
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 37.3 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 163:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 3.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 5 Nm
Rapporto di riduzione: 163
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 43.6 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 184:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 2.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 4 Nm
Rapporto di riduzione: 184
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 37.3 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 198:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 3.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 5 Nm
Rapporto di riduzione: 198
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 43.6 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 220:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 3.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 5 Nm
Rapporto di riduzione: 220
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 43.6 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 266:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 3.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 5 Nm
Rapporto di riduzione: 266
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 43.6 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 330:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 3.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 5 Nm
Rapporto di riduzione: 330
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 43.6 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 419:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 3.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 5 Nm
Rapporto di riduzione: 419
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 43.6 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 45:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 2.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 4 Nm
Rapporto di riduzione: 45
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 37.3 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 484:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 3.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 5 Nm
Rapporto di riduzione: 484
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 43.6 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 50:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 2.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 4 Nm
Rapporto di riduzione: 50
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 37.3 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 614:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 3.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 5 Nm
Rapporto di riduzione: 614
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 43.6 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 653:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 3.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 5 Nm
Rapporto di riduzione: 653
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 43.6 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 66:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 2.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 4 Nm
Rapporto di riduzione: 66
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 37.3 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 73:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 2.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 4 Nm
Rapporto di riduzione: 73
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 37.3 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 829:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 3.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 5 Nm
Rapporto di riduzione: 829
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 43.6 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 958:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 3.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 5 Nm
Rapporto di riduzione: 958
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 43.6 mm
Variante selezionate
Serie 22GPT HT 99:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 2.7 Nm
Coppia intermittente fino a: 4 Nm
Rapporto di riduzione: 99
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 37.3 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.