Sistemi con Motion Control
Serie
2250 ... BX4 CxD
V2.5, 4-quadranti PWM
con interfaccia RS232 o CANopen
Tensione nominale: | 12 ... 24 V |
Coppia fino a (max.): | 25 mNm |
Velocità a vuoto: | 5.700 min⁻¹ |
Diametro: | 22 mm |
Lunghezza: | 67,6 mm |
Serie 2250 ... BX4 CxD Variante
2250S012BX4 CSD/COD | 12 | 22 | 5.500 |
2250S024BX4 CSD/COD | 24 | 25 | 5.700 |
Riduttori di precisione
Riduttori planetariAccessori
Adattatori e cavi