Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Servomotori C.C. piatti brushless Serie 2214 ... BXT H

Tecnologia a rotore esterno, con carcassa

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
6 ... 24 V
Coppia nominale fino a:
9.7 mNm
Velocità a vuoto fino a:
6970 min⁻¹
Diametro:
22 mm
Lunghezza:
14.8 mm
Vantaggi
Motori a rotore esterno con coppia molto elevata
Potenza di uscita continua fino a 100 W
Eccezionale rapporto tra coppia, peso e dimensioni
Design piatto per applicazioni in spazi ridotti. Gamma di lunghezza da 14 a 21 mm.
Sono disponibili encoder ottici e magnetici, riduttori ed elettroniche di controllo
Costruzione a 14 poli
Varianti:
Serie 2214S006BXTH
UN : Tensione nominale : 6 V |MN : Coppia nominale fino a : 9.4 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 5760 min⁻¹ |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 14.8 mm
Serie 2214S012BXTH
UN : Tensione nominale : 12 V |MN : Coppia nominale fino a : 9.7 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 6500 min⁻¹ |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 14.8 mm
Serie 2214S024BXTH
UN : Tensione nominale : 24 V |MN : Coppia nominale fino a : 9.7 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 6970 min⁻¹ |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 14.8 mm
Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2214S006BXTH)
Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2214S012BXTH)
Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2214S024BXTH)
Riduttori di precisione
Riduttori planetari
FAULHABER GPT
Attuatori lineari
FAULHABER L
22L ... ML Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... ML
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
22L ... PB Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... PB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
22L ... SB Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... SB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
Encoders
Encoder incrementale
IE3-1024 Serie  by FAULHABER
Serie IE3-1024
encoder magnetici, uscite digitali, 3 canali, 1 - 1024 impulsi per giro
IE3-1024 L Serie  by FAULHABER
Serie IE3-1024 L
encoder magnetici con Line Driver, uscite digitali, 3 canali, 1 - 1024 impulsi per giro
IEF3-4096 Serie  by FAULHABER
Serie IEF3-4096
encoder magnetici, uscite digitali, 3 canali, 16 - 4096 impulsi per giro
IEF3-4096 L Serie  by FAULHABER
Serie IEF3-4096 L
encoder magnetici con Line Driver, uscite digitali, 3 canali, 16 - 4096 impulsi per giro
IER3-10000 Serie  by FAULHABER
Serie IER3-10000
Encoder ottici, uscite digitali, 3 canali, 1000 - 10000 impulsi per giro
IER3-10000 L Serie  by FAULHABER
Serie IER3-10000 L
Encoder ottici con "Line Driver", uscite digitali, 3 canali, 1000 - 10000 impulsi per giro
IERS3-500 Serie  by FAULHABER
Serie IERS3-500
Encoder ottici con, uscite digitali, 3 canali, 250 - 500 impulsi per giro
IERS3-500 L Serie  by FAULHABER
Serie IERS3-500 L
Encoder ottici con "Line Driver", uscite digitali, 3 canali, 250 - 500 impulsi per giro
Elettroniche di controllo
Controllo di posizione
MC 3001 B Serie  by FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen
MC 3001 P Serie  by FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen
MC 3603 S Serie  by FAULHABER
Serie MC 3603 S
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 5004 P Serie  by FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 5005 S Serie  by FAULHABER
Serie MC 5005 S
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Controllo di velocità
SC 1801 P Serie  by FAULHABER
Serie SC 1801 P
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 1801 S Serie  by FAULHABER
Serie SC 1801 S
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 2402 P Serie  by FAULHABER
Serie SC 2402 P
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 2804 S Serie  by FAULHABER
Serie SC 2804 S
2-quadranti PWM configurabile tramite PC

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BXT Serie 2214 ... BXT H by FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 2214 ... BXT H by FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 2214 ... BXT H by FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 2214 ... BXT H by FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 2214 ... BXT H by FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 2214 ... BXT H by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 2214S006BXTH
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 6 V
Coppia nominale fino a: 9.4 mNm
Velocità a vuoto fino a: 5760 min⁻¹
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 14.8 mm
Variante selezionate
Serie 2214S012BXTH
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia nominale fino a: 9.7 mNm
Velocità a vuoto fino a: 6500 min⁻¹
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 14.8 mm
Variante selezionate
Serie 2214S024BXTH
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Coppia nominale fino a: 9.7 mNm
Velocità a vuoto fino a: 6970 min⁻¹
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 14.8 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.