Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
NOVITÀ

Riduttori planetari Serie 20GPT

Coppia elevata

Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 4
Coppia fino a:
1.1 Nm
Coppia intermittente fino a:
1.5 Nm
Rapporto di riduzione:
3.3 ... 1437
Diametro:
20 mm
Lunghezza:
16.5 ... 33.2 mm
Vantaggi
Lunghezza compatta
Coppia continua elevata
Estremamente robusta per cicli intermittenti o ad impulso
Velocità intermittente elevata fino a 20.000 min-1
Gioco ridotto
Numerosi rapporti di riduzione
Ampia selezione di combinazioni di motori
Numerose opzioni standard
Varianti:
Serie 20GPT 1002:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 1.1 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 1002 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 33.2 mm
Serie 20GPT 116:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 0.9 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 116 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 27.6 mm
Serie 20GPT 11:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 0.6 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 0.8 Nm |i : Rapporto di riduzione : 11 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 22.1 mm
Serie 20GPT 1228:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 1.1 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 1228 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 33.2 mm
Serie 20GPT 136:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 0.9 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 136 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 27.6 mm
Serie 20GPT 1437:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 1.1 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 1437 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 33.2 mm
Serie 20GPT 166:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 0.9 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 166 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 27.6 mm
Serie 20GPT 16:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 0.6 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 0.8 Nm |i : Rapporto di riduzione : 16 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 22.1 mm
Serie 20GPT 19:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 0.6 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 0.8 Nm |i : Rapporto di riduzione : 19 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 22.1 mm
Serie 20GPT 203:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 0.9 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 203 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 27.6 mm
Serie 20GPT 23:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 0.6 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 0.8 Nm |i : Rapporto di riduzione : 23 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 22.1 mm
Serie 20GPT 248:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 0.9 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 248 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 27.6 mm
Serie 20GPT 29:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 0.6 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 0.8 Nm |i : Rapporto di riduzione : 29 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 22.1 mm
Serie 20GPT 3,3:1
n : Numero di stadi : 1 |MD : Coppia fino a : 0.15 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 0.23 Nm |i : Rapporto di riduzione : 3.3 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 16.5 mm
Serie 20GPT 313:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 1.1 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 313 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 33.2 mm
Serie 20GPT 348:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 1.1 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 348 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 33.2 mm
Serie 20GPT 35:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 0.6 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 0.8 Nm |i : Rapporto di riduzione : 35 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 22.1 mm
Serie 20GPT 4,9:1
n : Numero di stadi : 1 |MD : Coppia fino a : 0.15 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 0.23 Nm |i : Rapporto di riduzione : 4.9 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 16.5 mm
Serie 20GPT 41:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 0.6 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 0.8 Nm |i : Rapporto di riduzione : 41 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 22.1 mm
Serie 20GPT 468:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 1.1 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 468 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 33.2 mm
Serie 20GPT 5,8:1
n : Numero di stadi : 1 |MD : Coppia fino a : 0.15 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 0.23 Nm |i : Rapporto di riduzione : 5.8 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 16.5 mm
Serie 20GPT 50:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 0.6 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 0.8 Nm |i : Rapporto di riduzione : 50 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 22.1 mm
Serie 20GPT 54:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 0.9 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 54 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 27.6 mm
Serie 20GPT 573:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 1.1 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 573 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 33.2 mm
Serie 20GPT 63:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 0.9 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 63 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 27.6 mm
Serie 20GPT 671:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 1.1 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 671 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 33.2 mm
Serie 20GPT 7,1:1
n : Numero di stadi : 1 |MD : Coppia fino a : 0.15 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 0.23 Nm |i : Rapporto di riduzione : 7.1 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 16.5 mm
Serie 20GPT 78:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 0.9 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 78 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 27.6 mm
Serie 20GPT 822:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 1.1 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.5 Nm |i : Rapporto di riduzione : 822 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 33.2 mm
Serie 20GPT 95:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 0.9 Nm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.2 Nm |i : Rapporto di riduzione : 95 |Ø : Diametro : 20 mm |L : Lunghezza : 27.6 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 1002
Coppia in servizio permanente, max. 1.1 Nm
Coppia intermittente, max. 1.5 Nm
Coppia di picco 2.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.3 °
Lunghezza senza motore L2 33.2 mm
Massa senza motore, ca. 61.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 116
Coppia in servizio permanente, max. 0.9 Nm
Coppia intermittente, max. 1.2 Nm
Coppia di picco 1.9 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 74 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.2 °
Lunghezza senza motore L2 27.6 mm
Massa senza motore, ca. 51 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 11
Coppia in servizio permanente, max. 0.6 Nm
Coppia intermittente, max. 0.8 Nm
Coppia di picco 1.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 18000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 22000 min⁻¹
Rendimento, max. 82 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.1 °
Lunghezza senza motore L2 22.1 mm
Massa senza motore, ca. 40.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 1228
Coppia in servizio permanente, max. 1.1 Nm
Coppia intermittente, max. 1.5 Nm
Coppia di picco 2.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.3 °
Lunghezza senza motore L2 33.2 mm
Massa senza motore, ca. 61.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 136
Coppia in servizio permanente, max. 0.9 Nm
Coppia intermittente, max. 1.2 Nm
Coppia di picco 1.9 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 74 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.2 °
Lunghezza senza motore L2 27.6 mm
Massa senza motore, ca. 51 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 1437
Coppia in servizio permanente, max. 1.1 Nm
Coppia intermittente, max. 1.5 Nm
Coppia di picco 2.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.3 °
Lunghezza senza motore L2 33.2 mm
Massa senza motore, ca. 61.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 166
Coppia in servizio permanente, max. 0.9 Nm
Coppia intermittente, max. 1.2 Nm
Coppia di picco 1.9 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 74 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.2 °
Lunghezza senza motore L2 27.6 mm
Massa senza motore, ca. 51 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 16
Coppia in servizio permanente, max. 0.6 Nm
Coppia intermittente, max. 0.8 Nm
Coppia di picco 1.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 18000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 22000 min⁻¹
Rendimento, max. 82 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.1 °
Lunghezza senza motore L2 22.1 mm
Massa senza motore, ca. 40.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 19
Coppia in servizio permanente, max. 0.6 Nm
Coppia intermittente, max. 0.8 Nm
Coppia di picco 1.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 18000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 22000 min⁻¹
Rendimento, max. 82 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.1 °
Lunghezza senza motore L2 22.1 mm
Massa senza motore, ca. 40.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 203
Coppia in servizio permanente, max. 0.9 Nm
Coppia intermittente, max. 1.2 Nm
Coppia di picco 1.9 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 74 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.2 °
Lunghezza senza motore L2 27.6 mm
Massa senza motore, ca. 51 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 23
Coppia in servizio permanente, max. 0.6 Nm
Coppia intermittente, max. 0.8 Nm
Coppia di picco 1.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 18000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 22000 min⁻¹
Rendimento, max. 82 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.1 °
Lunghezza senza motore L2 22.1 mm
Massa senza motore, ca. 40.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 248
Coppia in servizio permanente, max. 0.9 Nm
Coppia intermittente, max. 1.2 Nm
Coppia di picco 1.9 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 74 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.2 °
Lunghezza senza motore L2 27.6 mm
Massa senza motore, ca. 51 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 29
Coppia in servizio permanente, max. 0.6 Nm
Coppia intermittente, max. 0.8 Nm
Coppia di picco 1.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 18000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 22000 min⁻¹
Rendimento, max. 82 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.1 °
Lunghezza senza motore L2 22.1 mm
Massa senza motore, ca. 40.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 1
Rapporto di riduzione 3.3
Coppia in servizio permanente, max. 0.15 Nm
Coppia intermittente, max. 0.23 Nm
Coppia di picco 0.35 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 14000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 17000 min⁻¹
Rendimento, max. 90 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 16.5 mm
Massa senza motore, ca. 29.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 313
Coppia in servizio permanente, max. 1.1 Nm
Coppia intermittente, max. 1.5 Nm
Coppia di picco 2.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.3 °
Lunghezza senza motore L2 33.2 mm
Massa senza motore, ca. 61.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 348
Coppia in servizio permanente, max. 1.1 Nm
Coppia intermittente, max. 1.5 Nm
Coppia di picco 2.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.3 °
Lunghezza senza motore L2 33.2 mm
Massa senza motore, ca. 61.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 35
Coppia in servizio permanente, max. 0.6 Nm
Coppia intermittente, max. 0.8 Nm
Coppia di picco 1.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 18000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 22000 min⁻¹
Rendimento, max. 82 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.1 °
Lunghezza senza motore L2 22.1 mm
Massa senza motore, ca. 40.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 1
Rapporto di riduzione 4.9
Coppia in servizio permanente, max. 0.15 Nm
Coppia intermittente, max. 0.23 Nm
Coppia di picco 0.35 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 14000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 17000 min⁻¹
Rendimento, max. 90 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 16.5 mm
Massa senza motore, ca. 29.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 41
Coppia in servizio permanente, max. 0.6 Nm
Coppia intermittente, max. 0.8 Nm
Coppia di picco 1.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 18000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 22000 min⁻¹
Rendimento, max. 82 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.1 °
Lunghezza senza motore L2 22.1 mm
Massa senza motore, ca. 40.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 468
Coppia in servizio permanente, max. 1.1 Nm
Coppia intermittente, max. 1.5 Nm
Coppia di picco 2.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.3 °
Lunghezza senza motore L2 33.2 mm
Massa senza motore, ca. 61.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 1
Rapporto di riduzione 5.8
Coppia in servizio permanente, max. 0.15 Nm
Coppia intermittente, max. 0.23 Nm
Coppia di picco 0.35 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 14000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 17000 min⁻¹
Rendimento, max. 90 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 16.5 mm
Massa senza motore, ca. 29.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 50
Coppia in servizio permanente, max. 0.6 Nm
Coppia intermittente, max. 0.8 Nm
Coppia di picco 1.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 18000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 22000 min⁻¹
Rendimento, max. 82 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.1 °
Lunghezza senza motore L2 22.1 mm
Massa senza motore, ca. 40.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 54
Coppia in servizio permanente, max. 0.9 Nm
Coppia intermittente, max. 1.2 Nm
Coppia di picco 1.9 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 74 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.2 °
Lunghezza senza motore L2 27.6 mm
Massa senza motore, ca. 51 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 573
Coppia in servizio permanente, max. 1.1 Nm
Coppia intermittente, max. 1.5 Nm
Coppia di picco 2.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.3 °
Lunghezza senza motore L2 33.2 mm
Massa senza motore, ca. 61.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 63
Coppia in servizio permanente, max. 0.9 Nm
Coppia intermittente, max. 1.2 Nm
Coppia di picco 1.9 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 74 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.2 °
Lunghezza senza motore L2 27.6 mm
Massa senza motore, ca. 51 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 671
Coppia in servizio permanente, max. 1.1 Nm
Coppia intermittente, max. 1.5 Nm
Coppia di picco 2.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.3 °
Lunghezza senza motore L2 33.2 mm
Massa senza motore, ca. 61.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 1
Rapporto di riduzione 7.1
Coppia in servizio permanente, max. 0.15 Nm
Coppia intermittente, max. 0.23 Nm
Coppia di picco 0.35 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 14000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 17000 min⁻¹
Rendimento, max. 90 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1 °
Lunghezza senza motore L2 16.5 mm
Massa senza motore, ca. 29.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 78
Coppia in servizio permanente, max. 0.9 Nm
Coppia intermittente, max. 1.2 Nm
Coppia di picco 1.9 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 74 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.2 °
Lunghezza senza motore L2 27.6 mm
Massa senza motore, ca. 51 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 822
Coppia in servizio permanente, max. 1.1 Nm
Coppia intermittente, max. 1.5 Nm
Coppia di picco 2.3 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.3 °
Lunghezza senza motore L2 33.2 mm
Massa senza motore, ca. 61.5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 95
Coppia in servizio permanente, max. 0.9 Nm
Coppia intermittente, max. 1.2 Nm
Coppia di picco 1.9 Nm
Velocità all'entrata, permanente, max. 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max. 24000 min⁻¹
Rendimento, max. 74 %
Gioco angolare tipico, senza carico 1.2 °
Lunghezza senza motore L2 27.6 mm
Massa senza motore, ca. 51 g
Temperature di funzionamento -30 ... 120 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi acciaio inossidabile
Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.

Motori C.C.
FAULHABER GXR
1627 ... GXR Serie  by FAULHABER
Serie 1627 ... GXR
Commutazione grafite
FAULHABER SXR
1627 ... SXR Serie  by FAULHABER
Serie 1627 ... SXR
Commutazione metalli preziosi
FAULHABER SR
1724 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 1724 ... SR
Commutazione metalli preziosi
2224 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 2224 ... SR
Commutazione metalli preziosi
2232 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 2232 ... SR
Commutazione metalli preziosi
FAULHABER CXR
1727 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 1727 ... CXR
Commutazione grafite
1741 ... CXR Serie  by FAULHABER
Serie 1741 ... CXR
Commutazione grafite
Motori C.C. brushless
FAULHABER BHx
1645 ... BHS Serie  by FAULHABER
Serie 1645 ... BHS
Tecnologia 2-poli
1660 ... BHS Serie  by FAULHABER
Serie 1660 ... BHS
Tecnologia 2-poli
1660 ... BHT Serie  by FAULHABER
Serie 1660 ... BHT
Tecnologia 2-poli
FAULHABER B
2036 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 2036 ... B
Tecnologia 2-poli
2057 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 2057 ... B
Tecnologia 2-poli
Motori passo-passo
FAULHABER AM
AM2224 Serie  by FAULHABER
Serie AM2224
Bifase, 24 passi per giro

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
FAULHABER GPT Serie 20GPT by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 20GPT 1002:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 1.1 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.5 Nm
Rapporto di riduzione: 1002
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 33.2 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 116:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 0.9 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.2 Nm
Rapporto di riduzione: 116
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 27.6 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 11:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 0.6 Nm
Coppia intermittente fino a: 0.8 Nm
Rapporto di riduzione: 11
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 22.1 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 1228:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 1.1 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.5 Nm
Rapporto di riduzione: 1228
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 33.2 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 136:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 0.9 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.2 Nm
Rapporto di riduzione: 136
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 27.6 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 1437:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 1.1 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.5 Nm
Rapporto di riduzione: 1437
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 33.2 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 166:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 0.9 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.2 Nm
Rapporto di riduzione: 166
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 27.6 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 16:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 0.6 Nm
Coppia intermittente fino a: 0.8 Nm
Rapporto di riduzione: 16
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 22.1 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 19:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 0.6 Nm
Coppia intermittente fino a: 0.8 Nm
Rapporto di riduzione: 19
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 22.1 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 203:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 0.9 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.2 Nm
Rapporto di riduzione: 203
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 27.6 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 23:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 0.6 Nm
Coppia intermittente fino a: 0.8 Nm
Rapporto di riduzione: 23
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 22.1 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 248:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 0.9 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.2 Nm
Rapporto di riduzione: 248
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 27.6 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 29:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 0.6 Nm
Coppia intermittente fino a: 0.8 Nm
Rapporto di riduzione: 29
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 22.1 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 3,3:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 1
Coppia fino a: 0.15 Nm
Coppia intermittente fino a: 0.23 Nm
Rapporto di riduzione: 3.3
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 16.5 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 313:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 1.1 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.5 Nm
Rapporto di riduzione: 313
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 33.2 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 348:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 1.1 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.5 Nm
Rapporto di riduzione: 348
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 33.2 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 35:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 0.6 Nm
Coppia intermittente fino a: 0.8 Nm
Rapporto di riduzione: 35
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 22.1 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 4,9:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 1
Coppia fino a: 0.15 Nm
Coppia intermittente fino a: 0.23 Nm
Rapporto di riduzione: 4.9
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 16.5 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 41:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 0.6 Nm
Coppia intermittente fino a: 0.8 Nm
Rapporto di riduzione: 41
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 22.1 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 468:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 1.1 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.5 Nm
Rapporto di riduzione: 468
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 33.2 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 5,8:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 1
Coppia fino a: 0.15 Nm
Coppia intermittente fino a: 0.23 Nm
Rapporto di riduzione: 5.8
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 16.5 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 50:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 0.6 Nm
Coppia intermittente fino a: 0.8 Nm
Rapporto di riduzione: 50
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 22.1 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 54:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 0.9 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.2 Nm
Rapporto di riduzione: 54
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 27.6 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 573:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 1.1 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.5 Nm
Rapporto di riduzione: 573
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 33.2 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 63:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 0.9 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.2 Nm
Rapporto di riduzione: 63
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 27.6 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 671:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 1.1 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.5 Nm
Rapporto di riduzione: 671
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 33.2 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 7,1:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 1
Coppia fino a: 0.15 Nm
Coppia intermittente fino a: 0.23 Nm
Rapporto di riduzione: 7.1
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 16.5 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 78:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 0.9 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.2 Nm
Rapporto di riduzione: 78
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 27.6 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 822:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 1.1 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.5 Nm
Rapporto di riduzione: 822
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 33.2 mm
Variante selezionate
Serie 20GPT 95:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 0.9 Nm
Coppia intermittente fino a: 1.2 Nm
Rapporto di riduzione: 95
Diametro: 20 mm
Lunghezza: 27.6 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.