Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Servomotori C.C. brushless Serie 1935 ... BRC

con controllo di velocità integrato

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
6 ... 12 V
Coppia nominale fino a:
3.6 mNm
Velocità a vuoto fino a:
8600 min⁻¹
Diametro:
19 mm
Lunghezza:
35 mm
Vantaggi
Caratteristiche del motore programmabili grazie al controllo di velocità integrato
Eccezionale affidabilità, lunga durata di vita
Rotore bilanciato dinamicamente, funzionamento silenzioso
Assenza di coppia residua
Caratteristiche di coppia/velocità lineari
Fluidità di funzionamento
Varianti:
Serie 1935S006BRC
UN : Tensione nominale : 6 V |MN : Coppia nominale fino a : 3.3 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 8600 min⁻¹ |Ø : Diametro : 19 mm |L : Lunghezza : 35 mm
Serie 1935S009BRC
UN : Tensione nominale : 9 V |MN : Coppia nominale fino a : 3.6 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 8600 min⁻¹ |Ø : Diametro : 19 mm |L : Lunghezza : 35 mm
Serie 1935S012BRC
UN : Tensione nominale : 12 V |MN : Coppia nominale fino a : 3.1 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 8100 min⁻¹ |Ø : Diametro : 19 mm |L : Lunghezza : 35 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 6 V
Velocità a vuoton0 8600 min⁻¹
Costante di coppiakM 6.48 mNm/A
Temperature di funzionamento -25 ... 85 °C
Materiale della carcassa flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica
Massa 31 g
Numero di coppie di poli 2

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 9 V
Velocità a vuoton0 8600 min⁻¹
Costante di coppiakM 9.92 mNm/A
Temperature di funzionamento -25 ... 85 °C
Materiale della carcassa flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica
Massa 31 g
Numero di coppie di poli 2

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 12 V
Velocità a vuoton0 8100 min⁻¹
Costante di coppiakM 13.97 mNm/A
Temperature di funzionamento -25 ... 85 °C
Materiale della carcassa flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica
Massa 31 g
Numero di coppie di poli 2
Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Accessori
Adattatori e cavi
6501.00088 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00088
Scheda di programmazione
6501.00096 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00096
Scheda di programmazione USB
6501.00097 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00097
Scheda di programmazione USB
6501.00112 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00112
Adattatore di connessione SCS » USB
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
pdf
Combinazione di accessori
pdf
Manuale tecnico
zip
File CAD 3D

Application note

pdf
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
pdf
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

pdf
EG-00042-001 - 1525…BRC, 1935…BRC

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00043-001 - 1525…BRC, 1935…BRC
FAULHABER BRC Serie 1935 ... BRC by FAULHABER
FAULHABER BRC Serie 1935 ... BRC by FAULHABER
FAULHABER BRC Serie 1935 ... BRC by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 1935S006BRC
con controllo di velocità integrato
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 6 V
Coppia nominale fino a: 3.3 mNm
Velocità a vuoto fino a: 8600 min⁻¹
Diametro: 19 mm
Lunghezza: 35 mm
Variante selezionate
Serie 1935S009BRC
con controllo di velocità integrato
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 9 V
Coppia nominale fino a: 3.6 mNm
Velocità a vuoto fino a: 8600 min⁻¹
Diametro: 19 mm
Lunghezza: 35 mm
Variante selezionate
Serie 1935S012BRC
con controllo di velocità integrato
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia nominale fino a: 3.1 mNm
Velocità a vuoto fino a: 8100 min⁻¹
Diametro: 19 mm
Lunghezza: 35 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.