Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Riduttori a stadi Serie 16/5

Caratteristiche principali
Numero di stadi:
2 ... 10
Coppia fino a:
100 mNm
Coppia intermittente fino a:
300 mNm
Rapporto di riduzione:
6.3 ... 235067
Diametro:
17 mm
Lunghezza:
26.2 ... 44.6 mm
Vantaggi
Disponibile in un’ampia gamma di rapporti di riduzione
Sono disponibili versioni senza gioco angolare
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Varianti:
Serie 16/5 6,3:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 60 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 6.3 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 26.2 mm
Serie 16/5 11,8:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 60 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 11.8 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 26.2 mm
Serie 16/5 22:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 60 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 22 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 29.9 mm
Serie 16/5 41:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 60 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 41 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 29.9 mm
Serie 16/5 76:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 300 mNm |i : Rapporto di riduzione : 76 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 32 mm
Serie 16/5 141:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 141 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 32 mm
Serie 16/5 262:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 300 mNm |i : Rapporto di riduzione : 262 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 34.1 mm
Serie 16/5 485:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 485 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 34.1 mm
Serie 16/5 900:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 300 mNm |i : Rapporto di riduzione : 900 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 36.2 mm
Serie 16/5 1670:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 1670 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 36.2 mm
Serie 16/5 3101:1
n : Numero di stadi : 7 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 300 mNm |i : Rapporto di riduzione : 3101 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 38.3 mm
Serie 16/5 5752:1
n : Numero di stadi : 7 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 5752 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 38.3 mm
Serie 16/5 10683:1
n : Numero di stadi : 8 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 300 mNm |i : Rapporto di riduzione : 10683 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 40.4 mm
Serie 16/5 19813:1
n : Numero di stadi : 8 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 19813 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 40.4 mm
Serie 16/5 36796:1
n : Numero di stadi : 9 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 300 mNm |i : Rapporto di riduzione : 36796 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 42.5 mm
Serie 16/5 68245:1
n : Numero di stadi : 9 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 68245 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 42.5 mm
Serie 16/5 126741:1
n : Numero di stadi : 10 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 300 mNm |i : Rapporto di riduzione : 126741 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 44.6 mm
Serie 16/5 235067:1
n : Numero di stadi : 10 |MD : Coppia fino a : 100 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 150 mNm |i : Rapporto di riduzione : 235067 |Ø : Diametro : 17 mm |L : Lunghezza : 44.6 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 6.3
Coppia in servizio permanente, max. 60 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 81 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 26.2 mm
Massa senza motore, ca. 17 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 11.8
Coppia in servizio permanente, max. 60 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 81 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 26.2 mm
Massa senza motore, ca. 17 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 22
Coppia in servizio permanente, max. 60 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 73 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 29.9 mm
Massa senza motore, ca. 19 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 41
Coppia in servizio permanente, max. 60 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 73 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 29.9 mm
Massa senza motore, ca. 19 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 76
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 300 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 66 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 32 mm
Massa senza motore, ca. 21 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 141
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 66 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 32 mm
Massa senza motore, ca. 21 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 262
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 300 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 59 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 34.1 mm
Massa senza motore, ca. 22 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 485
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 59 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 34.1 mm
Massa senza motore, ca. 22 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 900
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 300 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 53 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 36.2 mm
Massa senza motore, ca. 24 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 1670
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 53 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 36.2 mm
Massa senza motore, ca. 24 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 7
Rapporto di riduzione 3101
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 300 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 48 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 38.3 mm
Massa senza motore, ca. 25 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 7
Rapporto di riduzione 5752
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 48 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 38.3 mm
Massa senza motore, ca. 25 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 8
Rapporto di riduzione 10683
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 300 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 43 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 40.4 mm
Massa senza motore, ca. 26 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 8
Rapporto di riduzione 19813
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 43 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 40.4 mm
Massa senza motore, ca. 26 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 9
Rapporto di riduzione 36796
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 300 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 39 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 42.5 mm
Massa senza motore, ca. 28 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 9
Rapporto di riduzione 68245
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 39 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 42.5 mm
Massa senza motore, ca. 28 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 10
Rapporto di riduzione 126741
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 300 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 35 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 44.6 mm
Massa senza motore, ca. 30 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 10
Rapporto di riduzione 235067
Coppia in servizio permanente, max. 100 mNm
Coppia intermittente, max. 150 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 35 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 44.6 mm
Massa senza motore, ca. 30 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi plastica/acciaio
Motori C.C.
FAULHABER S/G
1624 ... S Serie  by FAULHABER
Serie 1624 ... S
Commutazione metalli preziosi

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 16/5 6,3:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 60 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 6.3
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 26.2 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 11,8:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 60 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 11.8
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 26.2 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 22:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 60 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 22
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 29.9 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 41:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 60 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 41
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 29.9 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 76:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 300 mNm
Rapporto di riduzione: 76
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 32 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 141:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 141
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 32 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 262:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 300 mNm
Rapporto di riduzione: 262
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 34.1 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 485:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 485
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 34.1 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 900:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 300 mNm
Rapporto di riduzione: 900
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 36.2 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 1670:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 1670
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 36.2 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 3101:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 7
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 300 mNm
Rapporto di riduzione: 3101
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 38.3 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 5752:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 7
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 5752
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 38.3 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 10683:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 8
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 300 mNm
Rapporto di riduzione: 10683
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 40.4 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 19813:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 8
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 19813
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 40.4 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 36796:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 9
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 300 mNm
Rapporto di riduzione: 36796
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 42.5 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 68245:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 9
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 68245
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 42.5 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 126741:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 10
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 300 mNm
Rapporto di riduzione: 126741
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 44.6 mm
Variante selezionate
Serie 16/5 235067:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 10
Coppia fino a: 100 mNm
Coppia intermittente fino a: 150 mNm
Rapporto di riduzione: 235067
Diametro: 17 mm
Lunghezza: 44.6 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.