Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Motoriduttori C.C. brushless Serie 1515 ... B

Tecnologia 4-poli

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
6 ... 12 V
Coppia fino a:
30 mNm
Velocità di uscita fino a:
779 min⁻¹
Coppia intermittente fino a:
50 mNm
Rapporto di riduzione:
6 ... 324
Diametro:
15 mm
Lunghezza:
15.2 mm
Vantaggi
Design estremamente piatto. Lunghezze da 9 mm a 22 mm
Design a 4 poli
Commutazione elettronica tramite tre sensori di Hall digitali
Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima e con un elevato rapporto di riduzione
Controllo preciso della velocità
Varianti:
Serie 1515U006B 6:1
UN : Tensione nominale : 6 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 779 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 3 mNm |i : Rapporto di riduzione : 6 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 15.2 mm
Serie 1515U006B 13:1
UN : Tensione nominale : 6 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 372 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 mNm |i : Rapporto di riduzione : 13 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 15.2 mm
Serie 1515U006B 39:1
UN : Tensione nominale : 6 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 129 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 10 mNm |i : Rapporto di riduzione : 39 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 15.2 mm
Serie 1515U006B 112:1
UN : Tensione nominale : 6 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 45 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 30 mNm |i : Rapporto di riduzione : 112 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 15.2 mm
Serie 1515U006B 324:1
UN : Tensione nominale : 6 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 15 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 50 mNm |i : Rapporto di riduzione : 324 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 15.2 mm
Serie 1515U012B 6:1
UN : Tensione nominale : 12 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 779 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 3 mNm |i : Rapporto di riduzione : 6 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 15.2 mm
Serie 1515U012B 13:1
UN : Tensione nominale : 12 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 372 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 5 mNm |i : Rapporto di riduzione : 13 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 15.2 mm
Serie 1515U012B 39:1
UN : Tensione nominale : 12 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 129 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 10 mNm |i : Rapporto di riduzione : 39 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 15.2 mm
Serie 1515U012B 112:1
UN : Tensione nominale : 12 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 45 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 30 mNm |i : Rapporto di riduzione : 112 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 15.2 mm
Serie 1515U012B 324:1
UN : Tensione nominale : 12 V |MD : Coppia fino a : 30 mNm |nmax : Velocità di uscita fino a : 15 min⁻¹ |Mint. : Coppia intermittente fino a : 50 mNm |i : Rapporto di riduzione : 324 |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 15.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 6 V
Resistenze termicheR 22 Ω
Rendimento, max.ηmax. 54 %
Velocità a vuoton0 15000 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.019 A
Coppia d'arrestoMH 0.953 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.019 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 2682 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.373 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 3.56 mNm/A
Costante di correntekI 0.281 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 570 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 120 ms
Inerzia del rotoreJ 0.69 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 14 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 12 / 130 s
Temperature di funzionamento -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 6 V
Resistenze termicheR 22 Ω
Rendimento, max.ηmax. 54 %
Velocità a vuoton0 15000 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.019 A
Coppia d'arrestoMH 0.953 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.019 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 2682 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.373 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 3.56 mNm/A
Costante di correntekI 0.281 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 570 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 120 ms
Inerzia del rotoreJ 0.69 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 14 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 12 / 130 s
Temperature di funzionamento -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 6 V
Resistenze termicheR 22 Ω
Rendimento, max.ηmax. 54 %
Velocità a vuoton0 15000 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.019 A
Coppia d'arrestoMH 0.953 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.019 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 2682 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.373 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 3.56 mNm/A
Costante di correntekI 0.281 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 570 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 120 ms
Inerzia del rotoreJ 0.69 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 14 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 12 / 130 s
Temperature di funzionamento -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 6 V
Resistenze termicheR 22 Ω
Rendimento, max.ηmax. 54 %
Velocità a vuoton0 15000 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.019 A
Coppia d'arrestoMH 0.953 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.019 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 2682 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.373 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 3.56 mNm/A
Costante di correntekI 0.281 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 570 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 120 ms
Inerzia del rotoreJ 0.69 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 14 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 12 / 130 s
Temperature di funzionamento -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 6 V
Resistenze termicheR 22 Ω
Rendimento, max.ηmax. 54 %
Velocità a vuoton0 15000 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.019 A
Coppia d'arrestoMH 0.953 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.019 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 2682 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.373 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 3.56 mNm/A
Costante di correntekI 0.281 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 570 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 120 ms
Inerzia del rotoreJ 0.69 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 14 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 12 / 130 s
Temperature di funzionamento -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenze termicheR 92.7 Ω
Rendimento, max.ηmax. 53 %
Velocità a vuoton0 14900 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.009 A
Coppia d'arrestoMH 0.904 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.019 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 1339 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.747 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 7.13 mNm/A
Costante di correntekI 0.14 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 2282 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 126 ms
Inerzia del rotoreJ 0.69 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 13 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 12 / 130 s
Temperature di funzionamento -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenze termicheR 92.7 Ω
Rendimento, max.ηmax. 53 %
Velocità a vuoton0 14900 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.009 A
Coppia d'arrestoMH 0.904 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.019 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 1339 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.747 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 7.13 mNm/A
Costante di correntekI 0.14 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 2282 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 126 ms
Inerzia del rotoreJ 0.69 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 13 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 12 / 130 s
Temperature di funzionamento -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenze termicheR 92.7 Ω
Rendimento, max.ηmax. 53 %
Velocità a vuoton0 14900 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.009 A
Coppia d'arrestoMH 0.904 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.019 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 1339 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.747 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 7.13 mNm/A
Costante di correntekI 0.14 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 2282 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 126 ms
Inerzia del rotoreJ 0.69 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 13 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 12 / 130 s
Temperature di funzionamento -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenze termicheR 92.7 Ω
Rendimento, max.ηmax. 53 %
Velocità a vuoton0 14900 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.009 A
Coppia d'arrestoMH 0.904 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.019 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 1339 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.747 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 7.13 mNm/A
Costante di correntekI 0.14 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 2282 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 126 ms
Inerzia del rotoreJ 0.69 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 13 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 12 / 130 s
Temperature di funzionamento -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenze termicheR 92.7 Ω
Rendimento, max.ηmax. 53 %
Velocità a vuoton0 14900 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.009 A
Coppia d'arrestoMH 0.904 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.019 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 1339 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.747 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 7.13 mNm/A
Costante di correntekI 0.14 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 2282 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 126 ms
Inerzia del rotoreJ 0.69 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 13 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 12 / 130 s
Temperature di funzionamento -25 ... 80 °C
Accessori
Adattatori e cavi
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Elettroniche di controllo
Controllo di velocità
SC 1801 P Serie  by FAULHABER
Serie SC 1801 P
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 1801 S Serie  by FAULHABER
Serie SC 1801 S
2-quadranti PWM configurabile tramite PC

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 1515U006B 6:1
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 6 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 779 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 3 mNm
Rapporto di riduzione: 6
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 15.2 mm
Variante selezionate
Serie 1515U006B 13:1
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 6 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 372 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 5 mNm
Rapporto di riduzione: 13
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 15.2 mm
Variante selezionate
Serie 1515U006B 39:1
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 6 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 129 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 10 mNm
Rapporto di riduzione: 39
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 15.2 mm
Variante selezionate
Serie 1515U006B 112:1
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 6 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 45 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 30 mNm
Rapporto di riduzione: 112
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 15.2 mm
Variante selezionate
Serie 1515U006B 324:1
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 6 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 15 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 50 mNm
Rapporto di riduzione: 324
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 15.2 mm
Variante selezionate
Serie 1515U012B 6:1
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 779 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 3 mNm
Rapporto di riduzione: 6
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 15.2 mm
Variante selezionate
Serie 1515U012B 13:1
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 372 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 5 mNm
Rapporto di riduzione: 13
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 15.2 mm
Variante selezionate
Serie 1515U012B 39:1
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 129 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 10 mNm
Rapporto di riduzione: 39
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 15.2 mm
Variante selezionate
Serie 1515U012B 112:1
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 45 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 30 mNm
Rapporto di riduzione: 112
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 15.2 mm
Variante selezionate
Serie 1515U012B 324:1
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia fino a: 30 mNm
Velocità di uscita fino a: 15 min⁻¹
Coppia intermittente fino a: 50 mNm
Rapporto di riduzione: 324
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 15.2 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.