Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Micromotori C.C. piatti Serie 1506 ... SR

Commutazione metalli preziosi

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
3 ... 12 V
Coppia nominale fino a:
0.444 mNm
Velocità a vuoto fino a:
12900 min⁻¹
Coppia di stallo fino a:
0.644 mNm
Diametro:
15 mm
Lunghezza:
5.5 mm
Vantaggi
Design estremamente piatto. Lunghezze da 6 mm a 19 mm
Design a 4 poli
Momento d’inerzia minimo
Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima e con un elevato rapporto di riduzione
Disponibile con encoder ottici integrati
Varianti:
Serie 1506N003SR
UN : Tensione nominale : 3 V |MN : Coppia nominale fino a : 0.363 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 11200 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 0.522 mNm |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 5.5 mm
Serie 1506N006SR
UN : Tensione nominale : 6 V |MN : Coppia nominale fino a : 0.313 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 11800 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 0.441 mNm |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 5.5 mm
Serie 1506N012SR
UN : Tensione nominale : 12 V |MN : Coppia nominale fino a : 0.444 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 12900 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 0.644 mNm |Ø : Diametro : 15 mm |L : Lunghezza : 5.5 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 3 V
Resistenze termicheR 13.6 Ω
Rendimento, max.ηmax. 65 %
Velocità a vuoton0 11200 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00814 A
Coppia d'arrestoMH 0.522 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 3880 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.258 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 2.46 mNm/A
Costante di correntekI 0.406 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 21500 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 275 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 18 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 65 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 25 / 35 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 4.5 / 48 s
Temperature di funzionamento -25 ... 80 °C
– rotore max. ammissibile 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Massa 4.3 g
Senso di rotazione visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino anmax. 16000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 6 V
Resistenze termicheR 60.5 Ω
Rendimento, max.ηmax. 63 %
Velocità a vuoton0 11800 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00431 A
Coppia d'arrestoMH 0.441 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 2050 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.487 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 4.65 mNm/A
Costante di correntekI 0.215 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 26700 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 1160 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 22.4 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 55.1 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 25 / 35 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 4.5 / 48 s
Temperature di funzionamento -25 ... 80 °C
– rotore max. ammissibile 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Massa 4.3 g
Senso di rotazione visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino anmax. 16000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenze termicheR 156 Ω
Rendimento, max.ηmax. 68 %
Velocità a vuoton0 12900 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.00232 A
Coppia d'arrestoMH 0.644 mNm
Coppia d'attritoMR 0.02 mNm
Costante di velocitàkn 1110 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.904 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 8.63 mNm/A
Costante di correntekI 0.116 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn/ΔM 20000 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsettiL 3550 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 16.8 ms
Inerzia del rotoreJ 0.08 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 80.5 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 25 / 35 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 4.5 / 48 s
Temperature di funzionamento -25 ... 80 °C
– rotore max. ammissibile 85 °C
Materiale della carcassa plastica
Massa 4.3 g
Senso di rotazione visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino anmax. 16000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB
Area di lavoro
Area di lavoro (1506N003SR)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 3 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (1506N003SR)
Area di lavoro
Area di lavoro (1506N006SR)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 6 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (1506N006SR)
Area di lavoro
Area di lavoro (1506N012SR)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 12 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (1506N012SR)
Accessori
Adattatori e cavi
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Elettroniche di controllo
Controllo di velocità
SC 1801 P Serie  by FAULHABER
Serie SC 1801 P
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 1801 S Serie  by FAULHABER
Serie SC 1801 S
2-quadranti PWM configurabile tramite PC

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
FAULHABER SR-Flat Serie 1506 ... SR by FAULHABER
FAULHABER SR-Flat Serie 1506 ... SR by FAULHABER
FAULHABER SR-Flat Serie 1506 ... SR by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 1506N003SR
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 3 V
Coppia nominale fino a: 0.363 mNm
Velocità a vuoto fino a: 11200 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 0.522 mNm
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 5.5 mm
Variante selezionate
Serie 1506N006SR
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 6 V
Coppia nominale fino a: 0.313 mNm
Velocità a vuoto fino a: 11800 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 0.441 mNm
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 5.5 mm
Variante selezionate
Serie 1506N012SR
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia nominale fino a: 0.444 mNm
Velocità a vuoto fino a: 12900 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 0.644 mNm
Diametro: 15 mm
Lunghezza: 5.5 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.