Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Riduttori a stadi Serie 12/3

Caratteristiche principali
Numero di stadi:
3 ... 15
Coppia fino a:
30 mNm
Coppia intermittente fino a:
100 mNm
Rapporto di riduzione:
9.17 ... 154368
Diametro:
12 mm
Lunghezza:
15.4 ... 40.6 mm
Vantaggi
Disponibile in un’ampia gamma di rapporti di riduzione
Sono disponibili versioni senza gioco angolare
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Varianti:
Serie 12/3 9,17:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 6 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 100 mNm |i : Rapporto di riduzione : 9.17 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 15.4 mm
Serie 12/3 20,6:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 8 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 100 mNm |i : Rapporto di riduzione : 20.6 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 17.5 mm
Serie 12/3 46,4:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 10 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 100 mNm |i : Rapporto di riduzione : 46.4 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 19.6 mm
Serie 12/3 104,4:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 20 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 100 mNm |i : Rapporto di riduzione : 104.4 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 21.7 mm
Serie 12/3 235:1
n : Numero di stadi : 7 |MD : Coppia fino a : 30 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 100 mNm |i : Rapporto di riduzione : 235 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 23.8 mm
Serie 12/3 529:1
n : Numero di stadi : 8 |MD : Coppia fino a : 30 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 100 mNm |i : Rapporto di riduzione : 529 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 25.9 mm
Serie 12/3 1190:1
n : Numero di stadi : 9 |MD : Coppia fino a : 30 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 100 mNm |i : Rapporto di riduzione : 1190 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 28 mm
Serie 12/3 2677:1
n : Numero di stadi : 10 |MD : Coppia fino a : 30 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 100 mNm |i : Rapporto di riduzione : 2677 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 30.1 mm
Serie 12/3 6023:1
n : Numero di stadi : 11 |MD : Coppia fino a : 30 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 100 mNm |i : Rapporto di riduzione : 6023 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 32.2 mm
Serie 12/3 13552:1
n : Numero di stadi : 12 |MD : Coppia fino a : 30 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 100 mNm |i : Rapporto di riduzione : 13552 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 34.3 mm
Serie 12/3 30492:1
n : Numero di stadi : 13 |MD : Coppia fino a : 30 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 100 mNm |i : Rapporto di riduzione : 30492 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 36.4 mm
Serie 12/3 68608:1
n : Numero di stadi : 14 |MD : Coppia fino a : 30 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 100 mNm |i : Rapporto di riduzione : 68608 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 38.5 mm
Serie 12/3 154368:1
n : Numero di stadi : 15 |MD : Coppia fino a : 30 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 100 mNm |i : Rapporto di riduzione : 154368 |Ø : Diametro : 12 mm |L : Lunghezza : 40.6 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 9.17
Coppia in servizio permanente, max. 6 mNm
Coppia intermittente, max. 100 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 90 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 15.4 mm
Massa senza motore, ca. 9 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 20.6
Coppia in servizio permanente, max. 8 mNm
Coppia intermittente, max. 100 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 86 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 17.5 mm
Massa senza motore, ca. 10 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 46.4
Coppia in servizio permanente, max. 10 mNm
Coppia intermittente, max. 100 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 81 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 19.6 mm
Massa senza motore, ca. 11 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 104.4
Coppia in servizio permanente, max. 20 mNm
Coppia intermittente, max. 100 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 77 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 21.7 mm
Massa senza motore, ca. 12 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 7
Rapporto di riduzione 235
Coppia in servizio permanente, max. 30 mNm
Coppia intermittente, max. 100 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 74 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 23.8 mm
Massa senza motore, ca. 13 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 8
Rapporto di riduzione 529
Coppia in servizio permanente, max. 30 mNm
Coppia intermittente, max. 100 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 25.9 mm
Massa senza motore, ca. 14 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 9
Rapporto di riduzione 1190
Coppia in servizio permanente, max. 30 mNm
Coppia intermittente, max. 100 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 66 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 28 mm
Massa senza motore, ca. 15 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 10
Rapporto di riduzione 2677
Coppia in servizio permanente, max. 30 mNm
Coppia intermittente, max. 100 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 63 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 30.1 mm
Massa senza motore, ca. 16 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 11
Rapporto di riduzione 6023
Coppia in servizio permanente, max. 30 mNm
Coppia intermittente, max. 100 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 32.2 mm
Massa senza motore, ca. 17 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 12
Rapporto di riduzione 13552
Coppia in servizio permanente, max. 30 mNm
Coppia intermittente, max. 100 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 57 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 34.3 mm
Massa senza motore, ca. 18 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 13
Rapporto di riduzione 30492
Coppia in servizio permanente, max. 30 mNm
Coppia intermittente, max. 100 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 54 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 36.4 mm
Massa senza motore, ca. 19 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 14
Rapporto di riduzione 68608
Coppia in servizio permanente, max. 30 mNm
Coppia intermittente, max. 100 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 51 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 38.5 mm
Massa senza motore, ca. 20 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 15
Rapporto di riduzione 154368
Coppia in servizio permanente, max. 30 mNm
Coppia intermittente, max. 100 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 5000 min⁻¹
Rendimento, max. 49 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 40.6 mm
Massa senza motore, ca. 22 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo
Motori C.C.
FAULHABER SR
1016 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 1016 ... SR
Commutazione metalli preziosi
1024 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 1024 ... SR
Commutazione metalli preziosi
1224 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 1224 ... SR
Commutazione metalli preziosi
FAULHABER S/G
1219 ... G Serie  by FAULHABER
Serie 1219 ... G
Commutazione metalli preziosi
Motori C.C. brushless
FAULHABER B
1028 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 1028 ... B
Tecnologia 2-poli
1218 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 1218 ... B
Tecnologia 2-poli
1226 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 1226 ... B
Tecnologia 2-poli
Motori passo-passo
AM1020 Serie  by FAULHABER
Serie AM1020
Bifase, 20 passi per giro
DM1220 Serie  by FAULHABER
Serie DM1220
Bifase con magnete a disco, 20 passi per giro, motore microstepping

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 12/3 9,17:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 6 mNm
Coppia intermittente fino a: 100 mNm
Rapporto di riduzione: 9.17
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 15.4 mm
Variante selezionate
Serie 12/3 20,6:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 8 mNm
Coppia intermittente fino a: 100 mNm
Rapporto di riduzione: 20.6
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 17.5 mm
Variante selezionate
Serie 12/3 46,4:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 10 mNm
Coppia intermittente fino a: 100 mNm
Rapporto di riduzione: 46.4
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 19.6 mm
Variante selezionate
Serie 12/3 104,4:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 20 mNm
Coppia intermittente fino a: 100 mNm
Rapporto di riduzione: 104.4
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 21.7 mm
Variante selezionate
Serie 12/3 235:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 7
Coppia fino a: 30 mNm
Coppia intermittente fino a: 100 mNm
Rapporto di riduzione: 235
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 23.8 mm
Variante selezionate
Serie 12/3 529:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 8
Coppia fino a: 30 mNm
Coppia intermittente fino a: 100 mNm
Rapporto di riduzione: 529
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 25.9 mm
Variante selezionate
Serie 12/3 1190:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 9
Coppia fino a: 30 mNm
Coppia intermittente fino a: 100 mNm
Rapporto di riduzione: 1190
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 28 mm
Variante selezionate
Serie 12/3 2677:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 10
Coppia fino a: 30 mNm
Coppia intermittente fino a: 100 mNm
Rapporto di riduzione: 2677
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 30.1 mm
Variante selezionate
Serie 12/3 6023:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 11
Coppia fino a: 30 mNm
Coppia intermittente fino a: 100 mNm
Rapporto di riduzione: 6023
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 32.2 mm
Variante selezionate
Serie 12/3 13552:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 12
Coppia fino a: 30 mNm
Coppia intermittente fino a: 100 mNm
Rapporto di riduzione: 13552
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 34.3 mm
Variante selezionate
Serie 12/3 30492:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 13
Coppia fino a: 30 mNm
Coppia intermittente fino a: 100 mNm
Rapporto di riduzione: 30492
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 36.4 mm
Variante selezionate
Serie 12/3 68608:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 14
Coppia fino a: 30 mNm
Coppia intermittente fino a: 100 mNm
Rapporto di riduzione: 68608
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 38.5 mm
Variante selezionate
Serie 12/3 154368:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 15
Coppia fino a: 30 mNm
Coppia intermittente fino a: 100 mNm
Rapporto di riduzione: 154368
Diametro: 12 mm
Lunghezza: 40.6 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.