Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Attuatori lineari Serie 10L ... HL

Gearhead with integrated Lead Screw
high load

Caratteristiche principali
Attuatori lineari:
10 mm
Forza assiale continua:
200 N
Velocità continua di ingresso:
8000 min⁻¹
Forza assiale di picco:
350 N
Velocità di ingresso di picco, max.:
16000 min⁻¹
Carico radiale:
5 N
Rapporto di riduzione:
64 ... 1024
Vantaggi
Prestazioni elevate
Design molto robusto
Selezione ampia e modificabile di viti e dadi
Intervallo completo del rapporto di riduzione
Ampio portafoglio di motori combinabili
Varianti:
Serie 10L...HL 1024:1
Ø : Attuatori lineari : 10 mm |Fmax : Forza assiale continua : 200 N |nmax : Velocità continua di ingresso : 8000 min⁻¹ |Fpeak : Forza assiale di picco : 350 N |npeak : Velocità di ingresso di picco, max. : 16000 min⁻¹ |Fradial : Carico radiale : 5 N |i : Rapporto di riduzione : 1024
Serie 10L...HL 256:1
Ø : Attuatori lineari : 10 mm |Fmax : Forza assiale continua : 150 N |nmax : Velocità continua di ingresso : 8000 min⁻¹ |Fpeak : Forza assiale di picco : 350 N |npeak : Velocità di ingresso di picco, max. : 16000 min⁻¹ |Fradial : Carico radiale : 5 N |i : Rapporto di riduzione : 256
Serie 10L...HL 64:1
Ø : Attuatori lineari : 10 mm |Fmax : Forza assiale continua : 100 N |nmax : Velocità continua di ingresso : 8000 min⁻¹ |Fpeak : Forza assiale di picco : 350 N |npeak : Velocità di ingresso di picco, max. : 16000 min⁻¹ |Fradial : Carico radiale : 5 N |i : Rapporto di riduzione : 64

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 1024
Velocità continua di uscita, max. 0.07 mm/s
Velocità di uscita di picco, max. 0.1 mm/s
Velocità continua di ingresso, max. 8000 min⁻¹
Velocità di ingresso di picco, max. 16000 min⁻¹
Forza assiale continua, med. 200 N
Forza assiale di picco, dinamica max. 250 N
Forza assiale di picco, statica max. 350 N
Potenza di uscita, max. 0.014 W
Rendimento di riduttore/accoppiatore max. 55 %
Rendimento della vite, max. 35 %
Inerzia di massa, vite inclusa, max. 0.13 gmm²
Precisione, lunghezza standard della vite, max. 100 µm
Carico radiale, max. 5 N
Gioco del riduttore, senza carico, tipico 3 °
Lunghezza della vite dalla flangia - assiale 49 mm
Lunghezza della vite dalla flangia - max. 99 mm
Lunghezza senza motore L2 23.6 mm
Massa 13.3 g
Tipo di vite 3x0,5 (mm) profilo filetto proprietario
Materiale della vite acciaio inossidabile
Materiale del dado cilindrico, plastica
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi Array
Cuscinetti dell'albero d'uscita cuscinetti a sfere precaricati
Temperature di funzionamento -30 ... 80 °C

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 256
Velocità continua di uscita, max. 0.3 mm/s
Velocità di uscita di picco, max. 0.5 mm/s
Velocità continua di ingresso, max. 8000 min⁻¹
Velocità di ingresso di picco, max. 16000 min⁻¹
Forza assiale continua, med. 150 N
Forza assiale di picco, dinamica max. 200 N
Forza assiale di picco, statica max. 350 N
Potenza di uscita, max. 0.045 W
Rendimento di riduttore/accoppiatore max. 60 %
Rendimento della vite, max. 35 %
Inerzia di massa, vite inclusa, max. 0.13 gmm²
Precisione, lunghezza standard della vite, max. 100 µm
Carico radiale, max. 5 N
Gioco del riduttore, senza carico, tipico 3 °
Lunghezza della vite dalla flangia - assiale 49 mm
Lunghezza della vite dalla flangia - max. 99 mm
Lunghezza senza motore L2 20.5 mm
Massa 11.2 g
Tipo di vite 3x0,5 (mm) profilo filetto proprietario
Materiale della vite acciaio inossidabile
Materiale del dado cilindrico, plastica
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi Array
Cuscinetti dell'albero d'uscita cuscinetti a sfere precaricati
Temperature di funzionamento -30 ... 80 °C

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 64
Velocità continua di uscita, max. 1 mm/s
Velocità di uscita di picco, max. 2.1 mm/s
Velocità continua di ingresso, max. 8000 min⁻¹
Velocità di ingresso di picco, max. 16000 min⁻¹
Forza assiale continua, med. 100 N
Forza assiale di picco, dinamica max. 150 N
Forza assiale di picco, statica max. 350 N
Potenza di uscita, max. 0.1 W
Rendimento di riduttore/accoppiatore max. 70 %
Rendimento della vite, max. 35 %
Inerzia di massa, vite inclusa, max. 0.13 gmm²
Precisione, lunghezza standard della vite, max. 100 µm
Carico radiale, max. 5 N
Gioco del riduttore, senza carico, tipico 3 °
Lunghezza della vite dalla flangia - assiale 49 mm
Lunghezza della vite dalla flangia - max. 99 mm
Lunghezza senza motore L2 17.4 mm
Massa 10.1 g
Tipo di vite 3x0,5 (mm) profilo filetto proprietario
Materiale della vite acciaio inossidabile
Materiale del dado cilindrico, plastica
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi Array
Cuscinetti dell'albero d'uscita cuscinetti a sfere precaricati
Temperature di funzionamento -30 ... 80 °C
Area di lavoro

Il display indica la gamma dei punti di lavoro possibili degli azionamenti a una determinata temperatura ambiente pari a 22°C.
Il diagramma indica la velocità di uscita raccomandata rispetto alla forza assiale di uscita disponibile.
Per la vite standard (sia supportata che non), il diagramma indica anche le velocità critiche e le forze di instabilità a carico di punta.
...... Velocità critica (fissa-libera)
------ Velocità critica (fissa-libera)
...... Forza di instabilità a carico di punta (fissa-libera)
------ Forza di instabilità a carico di punta (fissa-singola)

Area di lavoro

Il display indica la gamma dei punti di lavoro possibili degli azionamenti a una determinata temperatura ambiente pari a 22°C.
Il diagramma indica la velocità di uscita raccomandata rispetto alla forza assiale di uscita disponibile.
Per la vite standard (sia supportata che non), il diagramma indica anche le velocità critiche e le forze di instabilità a carico di punta.
...... Velocità critica (fissa-libera)
------ Velocità critica (fissa-libera)
...... Forza di instabilità a carico di punta (fissa-libera)
------ Forza di instabilità a carico di punta (fissa-singola)

Area di lavoro

Il display indica la gamma dei punti di lavoro possibili degli azionamenti a una determinata temperatura ambiente pari a 22°C.
Il diagramma indica la velocità di uscita raccomandata rispetto alla forza assiale di uscita disponibile.
Per la vite standard (sia supportata che non), il diagramma indica anche le velocità critiche e le forze di instabilità a carico di punta.
...... Velocità critica (fissa-libera)
------ Velocità critica (fissa-libera)
...... Forza di instabilità a carico di punta (fissa-libera)
------ Forza di instabilità a carico di punta (fissa-singola)

Motori C.C.
FAULHABER SR
0816 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 0816 ... SR
Commutazione metalli preziosi
1016 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 1016 ... SR
Commutazione metalli preziosi
1024 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 1024 ... SR
Commutazione metalli preziosi
1224 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 1224 ... SR
Commutazione metalli preziosi
FAULHABER SXR
1218 ... SXR Serie  by FAULHABER
Serie 1218 ... SXR
Commutazione metalli preziosi
1228 ... SXR Serie  by FAULHABER
Serie 1228 ... SXR
Commutazione metalli preziosi
FAULHABER S/G
1219 ... G Serie  by FAULHABER
Serie 1219 ... G
Commutazione metalli preziosi
Motori C.C. brushless
FAULHABER B
0824 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 0824 ... B
Tecnologia 2-poli
1028 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 1028 ... B
Tecnologia 2-poli
1218 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 1218 ... B
Tecnologia 2-poli
1226 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 1226 ... B
Tecnologia 2-poli
Motori passo-passo
FAULHABER AM
AM0820 Serie  by FAULHABER
Serie AM0820
Bifase, 20 passi per giro
AM1020 Serie  by FAULHABER
Serie AM1020
Bifase, 20 passi per giro
FAULHABER DM-Micro
DM1220 Serie  by FAULHABER
Serie DM1220
Bifase con magnete a disco, 20 passi per giro, motore microstepping

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
FAULHABER L Serie 10L ... HL by FAULHABER
FAULHABER L Serie 10L ... HL by FAULHABER
FAULHABER L Serie 10L ... HL by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 10L...HL 1024:1
Gearhead with integrated Lead Screw
high load
Caratteristiche principali
Attuatori lineari: 10 mm
Forza assiale continua: 200 N
Velocità continua di ingresso: 8000 min⁻¹
Forza assiale di picco: 350 N
Velocità di ingresso di picco, max.: 16000 min⁻¹
Carico radiale: 5 N
Rapporto di riduzione: 1024
Variante selezionate
Serie 10L...HL 256:1
Gearhead with integrated Lead Screw
high load
Caratteristiche principali
Attuatori lineari: 10 mm
Forza assiale continua: 150 N
Velocità continua di ingresso: 8000 min⁻¹
Forza assiale di picco: 350 N
Velocità di ingresso di picco, max.: 16000 min⁻¹
Carico radiale: 5 N
Rapporto di riduzione: 256
Variante selezionate
Serie 10L...HL 64:1
Gearhead with integrated Lead Screw
high load
Caratteristiche principali
Attuatori lineari: 10 mm
Forza assiale continua: 100 N
Velocità continua di ingresso: 8000 min⁻¹
Forza assiale di picco: 350 N
Velocità di ingresso di picco, max.: 16000 min⁻¹
Carico radiale: 5 N
Rapporto di riduzione: 64

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.