Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Riduttori a stadi Serie 08/2

Caratteristiche principali
Numero di stadi:
2 ... 9
Coppia fino a:
15 mNm
Coppia intermittente fino a:
25 mNm
Rapporto di riduzione:
4 ... 1518
Diametro:
8 mm
Lunghezza:
12 ... 24.2 mm
Vantaggi
Disponibile in un’ampia gamma di rapporti di riduzione
Sono disponibili versioni senza gioco angolare
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Varianti:
Serie 08/2 4:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 15 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 25 mNm |i : Rapporto di riduzione : 4 |Ø : Diametro : 8 mm |L : Lunghezza : 12 mm
Serie 08/2 9,4:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 15 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 25 mNm |i : Rapporto di riduzione : 9.4 |Ø : Diametro : 8 mm |L : Lunghezza : 13.4 mm
Serie 08/2 21,9:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 15 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 25 mNm |i : Rapporto di riduzione : 21.9 |Ø : Diametro : 8 mm |L : Lunghezza : 15.2 mm
Serie 08/2 51,2:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 15 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 25 mNm |i : Rapporto di riduzione : 51.2 |Ø : Diametro : 8 mm |L : Lunghezza : 17 mm
Serie 08/2 120:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 15 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 25 mNm |i : Rapporto di riduzione : 120 |Ø : Diametro : 8 mm |L : Lunghezza : 18.8 mm
Serie 08/2 279:1
n : Numero di stadi : 7 |MD : Coppia fino a : 15 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 25 mNm |i : Rapporto di riduzione : 279 |Ø : Diametro : 8 mm |L : Lunghezza : 20.6 mm
Serie 08/2 650:1
n : Numero di stadi : 8 |MD : Coppia fino a : 15 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 25 mNm |i : Rapporto di riduzione : 650 |Ø : Diametro : 8 mm |L : Lunghezza : 22.4 mm
Serie 08/2 1518:1
n : Numero di stadi : 9 |MD : Coppia fino a : 15 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 25 mNm |i : Rapporto di riduzione : 1518 |Ø : Diametro : 8 mm |L : Lunghezza : 24.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 4
Coppia in servizio permanente, max. 15 mNm
Coppia intermittente, max. 25 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Rendimento, max. 94 %
Gioco angolare tipico, senza carico 5 °
Lunghezza senza motore L2 12 mm
Massa senza motore, ca. 3.2 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 9.4
Coppia in servizio permanente, max. 15 mNm
Coppia intermittente, max. 25 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Rendimento, max. 90 %
Gioco angolare tipico, senza carico 5 °
Lunghezza senza motore L2 13.4 mm
Massa senza motore, ca. 3.4 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 21.9
Coppia in servizio permanente, max. 15 mNm
Coppia intermittente, max. 25 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Rendimento, max. 86 %
Gioco angolare tipico, senza carico 5 °
Lunghezza senza motore L2 15.2 mm
Massa senza motore, ca. 3.6 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 51.2
Coppia in servizio permanente, max. 15 mNm
Coppia intermittente, max. 25 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Rendimento, max. 81 %
Gioco angolare tipico, senza carico 5 °
Lunghezza senza motore L2 17 mm
Massa senza motore, ca. 3.8 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 120
Coppia in servizio permanente, max. 15 mNm
Coppia intermittente, max. 25 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Rendimento, max. 77 %
Gioco angolare tipico, senza carico 5 °
Lunghezza senza motore L2 18.8 mm
Massa senza motore, ca. 4 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 7
Rapporto di riduzione 279
Coppia in servizio permanente, max. 15 mNm
Coppia intermittente, max. 25 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Rendimento, max. 74 %
Gioco angolare tipico, senza carico 5 °
Lunghezza senza motore L2 20.6 mm
Massa senza motore, ca. 4.2 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 8
Rapporto di riduzione 650
Coppia in servizio permanente, max. 15 mNm
Coppia intermittente, max. 25 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 5 °
Lunghezza senza motore L2 22.4 mm
Massa senza motore, ca. 4.4 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 9
Rapporto di riduzione 1518
Coppia in servizio permanente, max. 15 mNm
Coppia intermittente, max. 25 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Rendimento, max. 66 %
Gioco angolare tipico, senza carico 5 °
Lunghezza senza motore L2 24.2 mm
Massa senza motore, ca. 4.6 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa metallo
Materiale degli ingranaggi metallo
Motori C.C.
FAULHABER SR
0816 ... SR Serie  by FAULHABER
Serie 0816 ... SR
Commutazione metalli preziosi
Motori C.C. brushless
FAULHABER B
0824 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 0824 ... B
Tecnologia 2-poli
Motori passo-passo
AM0820 Serie  by FAULHABER
Serie AM0820
Bifase, 20 passi per giro

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 08/2 4:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 15 mNm
Coppia intermittente fino a: 25 mNm
Rapporto di riduzione: 4
Diametro: 8 mm
Lunghezza: 12 mm
Variante selezionate
Serie 08/2 9,4:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 15 mNm
Coppia intermittente fino a: 25 mNm
Rapporto di riduzione: 9.4
Diametro: 8 mm
Lunghezza: 13.4 mm
Variante selezionate
Serie 08/2 21,9:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 15 mNm
Coppia intermittente fino a: 25 mNm
Rapporto di riduzione: 21.9
Diametro: 8 mm
Lunghezza: 15.2 mm
Variante selezionate
Serie 08/2 51,2:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 15 mNm
Coppia intermittente fino a: 25 mNm
Rapporto di riduzione: 51.2
Diametro: 8 mm
Lunghezza: 17 mm
Variante selezionate
Serie 08/2 120:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 15 mNm
Coppia intermittente fino a: 25 mNm
Rapporto di riduzione: 120
Diametro: 8 mm
Lunghezza: 18.8 mm
Variante selezionate
Serie 08/2 279:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 7
Coppia fino a: 15 mNm
Coppia intermittente fino a: 25 mNm
Rapporto di riduzione: 279
Diametro: 8 mm
Lunghezza: 20.6 mm
Variante selezionate
Serie 08/2 650:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 8
Coppia fino a: 15 mNm
Coppia intermittente fino a: 25 mNm
Rapporto di riduzione: 650
Diametro: 8 mm
Lunghezza: 22.4 mm
Variante selezionate
Serie 08/2 1518:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 9
Coppia fino a: 15 mNm
Coppia intermittente fino a: 25 mNm
Rapporto di riduzione: 1518
Diametro: 8 mm
Lunghezza: 24.2 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.