Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Attuatori lineari Serie 06L ... SL

Riduttore con vite conduttrice integrata
carico standard

Caratteristiche principali
Attuatori lineari:
6 mm
Forza assiale continua:
12 N
Velocità continua di ingresso:
12000 min⁻¹
Forza assiale di picco:
16 N
Velocità di ingresso di picco, max.:
16000 min⁻¹
Carico radiale:
5 N
Rapporto di riduzione:
4 ... 1024
Vantaggi
Prestazioni elevate
Design molto robusto
Selezione ampia e modificabile di viti e dadi
Intervallo completo del rapporto di riduzione
Ampio portafoglio di motori combinabili
Varianti:
Serie 06L...SL 1024:1
Ø : Attuatori lineari : 6 mm |Fmax : Forza assiale continua : 12 N |nmax : Velocità continua di ingresso : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Forza assiale di picco : 16 N |npeak : Velocità di ingresso di picco, max. : 16000 min⁻¹ |Fradial : Carico radiale : 5 N |i : Rapporto di riduzione : 1024
Serie 06L...SL 16:1
Ø : Attuatori lineari : 6 mm |Fmax : Forza assiale continua : 4 N |nmax : Velocità continua di ingresso : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Forza assiale di picco : 16 N |npeak : Velocità di ingresso di picco, max. : 16000 min⁻¹ |Fradial : Carico radiale : 5 N |i : Rapporto di riduzione : 16
Serie 06L...SL 256:1
Ø : Attuatori lineari : 6 mm |Fmax : Forza assiale continua : 8 N |nmax : Velocità continua di ingresso : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Forza assiale di picco : 16 N |npeak : Velocità di ingresso di picco, max. : 16000 min⁻¹ |Fradial : Carico radiale : 5 N |i : Rapporto di riduzione : 256
Serie 06L...SL 64:1
Ø : Attuatori lineari : 6 mm |Fmax : Forza assiale continua : 5 N |nmax : Velocità continua di ingresso : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Forza assiale di picco : 16 N |npeak : Velocità di ingresso di picco, max. : 16000 min⁻¹ |Fradial : Carico radiale : 5 N |i : Rapporto di riduzione : 64
Serie 6L...SL 4:1
Ø : Attuatori lineari : 6 mm |Fmax : Forza assiale continua : 3 N |nmax : Velocità continua di ingresso : 12000 min⁻¹ |Fpeak : Forza assiale di picco : 16 N |npeak : Velocità di ingresso di picco, max. : 16000 min⁻¹ |Fradial : Carico radiale : 5 N |i : Rapporto di riduzione : 4

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 1024
Velocità continua di uscita, max. 0.1 mm/s
Velocità di uscita di picco, max. 0.1 mm/s
Velocità continua di ingresso, max. 12000 min⁻¹
Velocità di ingresso di picco, max. 16000 min⁻¹
Forza assiale continua, med. 12 N
Forza assiale di picco, dinamica max. 15 N
Forza assiale di picco, statica max. 16 N
Potenza di uscita, max. 0.002 W
Rendimento di riduttore/accoppiatore max. 55 %
Rendimento della vite, max. 35 %
Inerzia di massa, vite inclusa, max. 0.13 gmm²
Precisione, lunghezza standard della vite, max. 100 µm
Carico radiale, max. 5 N
Gioco del riduttore, senza carico, tipico 3 °
Lunghezza della vite dalla flangia - assiale 50 mm
Lunghezza della vite dalla flangia - max. 100 mm
Lunghezza senza motore L2 20.6 mm
Massa 5.8 g
Tipo di vite 3x0,5 (mm) profilo filetto proprietario
Materiale della vite acciaio inossidabile
Materiale del dado cilindrico, plastica
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi Array
Cuscinetti dell'albero d'uscita cuscinetti a sfere precaricati
Temperature di funzionamento -30 ... 80 °C

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 16
Velocità continua di uscita, max. 6.3 mm/s
Velocità di uscita di picco, max. 8.3 mm/s
Velocità continua di ingresso, max. 12000 min⁻¹
Velocità di ingresso di picco, max. 16000 min⁻¹
Forza assiale continua, med. 4 N
Forza assiale di picco, dinamica max. 8 N
Forza assiale di picco, statica max. 16 N
Potenza di uscita, max. 0.066 W
Rendimento di riduttore/accoppiatore max. 80 %
Rendimento della vite, max. 35 %
Inerzia di massa, vite inclusa, max. 0.139 gmm²
Precisione, lunghezza standard della vite, max. 100 µm
Carico radiale, max. 5 N
Gioco del riduttore, senza carico, tipico 3 °
Lunghezza della vite dalla flangia - assiale 50 mm
Lunghezza della vite dalla flangia - max. 100 mm
Lunghezza senza motore L2 12.5 mm
Massa 4.4 g
Tipo di vite 3x0,5 (mm) profilo filetto proprietario
Materiale della vite acciaio inossidabile
Materiale del dado cilindrico, plastica
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi Array
Cuscinetti dell'albero d'uscita cuscinetti a sfere precaricati
Temperature di funzionamento -30 ... 80 °C

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 256
Velocità continua di uscita, max. 0.4 mm/s
Velocità di uscita di picco, max. 0.5 mm/s
Velocità continua di ingresso, max. 12000 min⁻¹
Velocità di ingresso di picco, max. 16000 min⁻¹
Forza assiale continua, med. 8 N
Forza assiale di picco, dinamica max. 15 N
Forza assiale di picco, statica max. 16 N
Potenza di uscita, max. 0.008 W
Rendimento di riduttore/accoppiatore max. 60 %
Rendimento della vite, max. 35 %
Inerzia di massa, vite inclusa, max. 0.13 gmm²
Precisione, lunghezza standard della vite, max. 100 µm
Carico radiale, max. 5 N
Gioco del riduttore, senza carico, tipico 3 °
Lunghezza della vite dalla flangia - assiale 50 mm
Lunghezza della vite dalla flangia - max. 100 mm
Lunghezza senza motore L2 17.9 mm
Massa 5.3 g
Tipo di vite 3x0,5 (mm) profilo filetto proprietario
Materiale della vite acciaio inossidabile
Materiale del dado cilindrico, plastica
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi Array
Cuscinetti dell'albero d'uscita cuscinetti a sfere precaricati
Temperature di funzionamento -30 ... 80 °C

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 64
Velocità continua di uscita, max. 1.6 mm/s
Velocità di uscita di picco, max. 2.1 mm/s
Velocità continua di ingresso, max. 12000 min⁻¹
Velocità di ingresso di picco, max. 16000 min⁻¹
Forza assiale continua, med. 5 N
Forza assiale di picco, dinamica max. 12 N
Forza assiale di picco, statica max. 16 N
Potenza di uscita, max. 0.025 W
Rendimento di riduttore/accoppiatore max. 70 %
Rendimento della vite, max. 35 %
Inerzia di massa, vite inclusa, max. 0.13 gmm²
Precisione, lunghezza standard della vite, max. 100 µm
Carico radiale, max. 5 N
Gioco del riduttore, senza carico, tipico 3 °
Lunghezza della vite dalla flangia - assiale 50 mm
Lunghezza della vite dalla flangia - max. 100 mm
Lunghezza senza motore L2 15.2 mm
Massa 4.8 g
Tipo di vite 3x0,5 (mm) profilo filetto proprietario
Materiale della vite acciaio inossidabile
Materiale del dado cilindrico, plastica
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi Array
Cuscinetti dell'albero d'uscita cuscinetti a sfere precaricati
Temperature di funzionamento -30 ... 80 °C

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Numero di stadi 1
Rapporto di riduzione 4
Velocità continua di uscita, max. 25 mm/s
Velocità di uscita di picco, max. 33.3 mm/s
Velocità continua di ingresso, max. 12000 min⁻¹
Velocità di ingresso di picco, max. 16000 min⁻¹
Forza assiale continua, med. 3 N
Forza assiale di picco, dinamica max. 6 N
Forza assiale di picco, statica max. 16 N
Potenza di uscita, max. 0.2 W
Rendimento di riduttore/accoppiatore max. 90 %
Rendimento della vite, max. 35 %
Inerzia di massa, vite inclusa, max. 0.285 gmm²
Precisione, lunghezza standard della vite, max. 100 µm
Carico radiale, max. 5 N
Gioco del riduttore, senza carico, tipico 3 °
Lunghezza della vite dalla flangia - assiale 50 mm
Lunghezza della vite dalla flangia - max. 100 mm
Lunghezza senza motore L2 9.8 mm
Massa 4 g
Tipo di vite 3x0,5 (mm) profilo filetto proprietario
Materiale della vite acciaio inossidabile
Materiale del dado cilindrico, plastica
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi Array
Cuscinetti dell'albero d'uscita cuscinetti a sfere precaricati
Temperature di funzionamento -30 ... 80 °C
Area di lavoro

Il display indica la gamma dei punti di lavoro possibili degli azionamenti a una determinata temperatura ambiente pari a 22°C.
Il diagramma indica la velocità di uscita raccomandata rispetto alla forza assiale di uscita disponibile.
Per la vite standard (sia supportata che non), il diagramma indica anche le velocità critiche e le forze di instabilità a carico di punta.
...... Velocità critica (fissa-libera)
------ Velocità critica (fissa-libera)
...... Forza di instabilità a carico di punta (fissa-libera)
------ Forza di instabilità a carico di punta (fissa-singola)

Area di lavoro

Il display indica la gamma dei punti di lavoro possibili degli azionamenti a una determinata temperatura ambiente pari a 22°C.
Il diagramma indica la velocità di uscita raccomandata rispetto alla forza assiale di uscita disponibile.
Per la vite standard (sia supportata che non), il diagramma indica anche le velocità critiche e le forze di instabilità a carico di punta.
...... Velocità critica (fissa-libera)
------ Velocità critica (fissa-libera)
...... Forza di instabilità a carico di punta (fissa-libera)
------ Forza di instabilità a carico di punta (fissa-singola)

Area di lavoro

Il display indica la gamma dei punti di lavoro possibili degli azionamenti a una determinata temperatura ambiente pari a 22°C.
Il diagramma indica la velocità di uscita raccomandata rispetto alla forza assiale di uscita disponibile.
Per la vite standard (sia supportata che non), il diagramma indica anche le velocità critiche e le forze di instabilità a carico di punta.
...... Velocità critica (fissa-libera)
------ Velocità critica (fissa-libera)
...... Forza di instabilità a carico di punta (fissa-libera)
------ Forza di instabilità a carico di punta (fissa-singola)

Area di lavoro

Il display indica la gamma dei punti di lavoro possibili degli azionamenti a una determinata temperatura ambiente pari a 22°C.
Il diagramma indica la velocità di uscita raccomandata rispetto alla forza assiale di uscita disponibile.
Per la vite standard (sia supportata che non), il diagramma indica anche le velocità critiche e le forze di instabilità a carico di punta.
...... Velocità critica (fissa-libera)
------ Velocità critica (fissa-libera)
...... Forza di instabilità a carico di punta (fissa-libera)
------ Forza di instabilità a carico di punta (fissa-singola)

Area di lavoro

Il display indica la gamma dei punti di lavoro possibili degli azionamenti a una determinata temperatura ambiente pari a 22°C.
Il diagramma indica la velocità di uscita raccomandata rispetto alla forza assiale di uscita disponibile.
Per la vite standard (sia supportata che non), il diagramma indica anche le velocità critiche e le forze di instabilità a carico di punta.
...... Velocità critica (fissa-libera)
------ Velocità critica (fissa-libera)
...... Forza di instabilità a carico di punta (fissa-libera)
------ Forza di instabilità a carico di punta (fissa-singola)

Motori C.C. brushless
FAULHABER B-Micro
0515 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 0515 ... B
Tecnologia 2-poli, senza sensori
FAULHABER B
0620 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 0620 ... B
Tecnologia 2-poli
Motori C.C.
FAULHABER S/G
0615 ... S Serie  by FAULHABER
Serie 0615 ... S
Commutazione metalli preziosi
Motori passo-passo
FAULHABER DM-Micro
DM0620 Serie  by FAULHABER
Serie DM0620
Bifase con magnete a disco, 20 passi per giro

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
FAULHABER L Serie 06L ... SL by FAULHABER
FAULHABER L Serie 06L ... SL by FAULHABER
FAULHABER L Serie 06L ... SL by FAULHABER
FAULHABER L Serie 06L ... SL by FAULHABER
FAULHABER L Serie 06L ... SL by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 06L...SL 1024:1
Riduttore con vite conduttrice integrata
carico standard
Caratteristiche principali
Attuatori lineari: 6 mm
Forza assiale continua: 12 N
Velocità continua di ingresso: 12000 min⁻¹
Forza assiale di picco: 16 N
Velocità di ingresso di picco, max.: 16000 min⁻¹
Carico radiale: 5 N
Rapporto di riduzione: 1024
Variante selezionate
Serie 06L...SL 16:1
Riduttore con vite conduttrice integrata
carico standard
Caratteristiche principali
Attuatori lineari: 6 mm
Forza assiale continua: 4 N
Velocità continua di ingresso: 12000 min⁻¹
Forza assiale di picco: 16 N
Velocità di ingresso di picco, max.: 16000 min⁻¹
Carico radiale: 5 N
Rapporto di riduzione: 16
Variante selezionate
Serie 06L...SL 256:1
Riduttore con vite conduttrice integrata
carico standard
Caratteristiche principali
Attuatori lineari: 6 mm
Forza assiale continua: 8 N
Velocità continua di ingresso: 12000 min⁻¹
Forza assiale di picco: 16 N
Velocità di ingresso di picco, max.: 16000 min⁻¹
Carico radiale: 5 N
Rapporto di riduzione: 256
Variante selezionate
Serie 06L...SL 64:1
Riduttore con vite conduttrice integrata
carico standard
Caratteristiche principali
Attuatori lineari: 6 mm
Forza assiale continua: 5 N
Velocità continua di ingresso: 12000 min⁻¹
Forza assiale di picco: 16 N
Velocità di ingresso di picco, max.: 16000 min⁻¹
Carico radiale: 5 N
Rapporto di riduzione: 64
Variante selezionate
Serie 6L...SL 4:1
Riduttore con vite conduttrice integrata
carico standard
Caratteristiche principali
Attuatori lineari: 6 mm
Forza assiale continua: 3 N
Velocità continua di ingresso: 12000 min⁻¹
Forza assiale di picco: 16 N
Velocità di ingresso di picco, max.: 16000 min⁻¹
Carico radiale: 5 N
Rapporto di riduzione: 4

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.