Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Microriduttori planetari Serie 06A

Caratteristiche principali
Numero di stadi:
2 ... 3
Coppia fino a:
6 mNm
Coppia intermittente fino a:
9 mNm
Rapporto di riduzione:
25 ... 125
Diametro:
5.8 mm
Lunghezza:
11 mm
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Varianti:
Serie 06A 25:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 1.2 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 1.8 mNm |i : Rapporto di riduzione : 25 |Ø : Diametro : 5.8 mm |L : Lunghezza : 11 mm
Serie 06A 125:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 6 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 9 mNm |i : Rapporto di riduzione : 125 |Ø : Diametro : 5.8 mm |L : Lunghezza : 11 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 25
Coppia in servizio permanente, max. 1.2 mNm
Coppia intermittente, max. 1.8 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 15000 min⁻¹
Gioco angolare tipico, senza carico 4 °
Lunghezza senza motore L2 11 mm
Massa senza motore, ca. 1.24 g
Temperature di funzionamento -20 ... 60 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi bronzo 

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 125
Coppia in servizio permanente, max. 6 mNm
Coppia intermittente, max. 9 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 15000 min⁻¹
Gioco angolare tipico, senza carico 4 °
Lunghezza senza motore L2 11 mm
Massa senza motore, ca. 1.32 g
Temperature di funzionamento -20 ... 60 °C
Materiale della carcassa plastica
Materiale degli ingranaggi bronzo 
Motori C.C. brushless
FAULHABER B-Micro
0515 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 0515 ... B
Tecnologia 2-poli, senza sensori

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 06A 25:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 1.2 mNm
Coppia intermittente fino a: 1.8 mNm
Rapporto di riduzione: 25
Diametro: 5.8 mm
Lunghezza: 11 mm
Variante selezionate
Serie 06A 125:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 6 mNm
Coppia intermittente fino a: 9 mNm
Rapporto di riduzione: 125
Diametro: 5.8 mm
Lunghezza: 11 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.