Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Riduttori planetari Serie 06/1

Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 6
Coppia fino a:
25 mNm
Coppia intermittente fino a:
35 mNm
Rapporto di riduzione:
4 ... 4096
Diametro:
6 mm
Lunghezza:
9.2 ... 22.7 mm
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Varianti:
Serie 06/1 4:1
n : Numero di stadi : 1 |MD : Coppia fino a : 25 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 35 mNm |i : Rapporto di riduzione : 4 |Ø : Diametro : 6 mm |L : Lunghezza : 9.2 mm
Serie 06/1 16:1
n : Numero di stadi : 2 |MD : Coppia fino a : 25 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 35 mNm |i : Rapporto di riduzione : 16 |Ø : Diametro : 6 mm |L : Lunghezza : 11.9 mm
Serie 06/1 64:1
n : Numero di stadi : 3 |MD : Coppia fino a : 25 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 35 mNm |i : Rapporto di riduzione : 64 |Ø : Diametro : 6 mm |L : Lunghezza : 14.6 mm
Serie 06/1 256:1
n : Numero di stadi : 4 |MD : Coppia fino a : 25 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 35 mNm |i : Rapporto di riduzione : 256 |Ø : Diametro : 6 mm |L : Lunghezza : 17.3 mm
Serie 06/1 1024:1
n : Numero di stadi : 5 |MD : Coppia fino a : 25 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 35 mNm |i : Rapporto di riduzione : 1024 |Ø : Diametro : 6 mm |L : Lunghezza : 20 mm
Serie 06/1 4096:1
n : Numero di stadi : 6 |MD : Coppia fino a : 25 mNm |Mint. : Coppia intermittente fino a : 35 mNm |i : Rapporto di riduzione : 4096 |Ø : Diametro : 6 mm |L : Lunghezza : 22.7 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 1
Rapporto di riduzione 4
Coppia in servizio permanente, max. 25 mNm
Coppia intermittente, max. 35 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Rendimento, max. 90 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 9.2 mm
Massa senza motore, ca. 2 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa Array
Materiale degli ingranaggi Array

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 2
Rapporto di riduzione 16
Coppia in servizio permanente, max. 25 mNm
Coppia intermittente, max. 35 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Rendimento, max. 80 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 11.9 mm
Massa senza motore, ca. 2.8 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa Array
Materiale degli ingranaggi Array

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 3
Rapporto di riduzione 64
Coppia in servizio permanente, max. 25 mNm
Coppia intermittente, max. 35 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Rendimento, max. 70 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 14.6 mm
Massa senza motore, ca. 3.4 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa Array
Materiale degli ingranaggi Array

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 4
Rapporto di riduzione 256
Coppia in servizio permanente, max. 25 mNm
Coppia intermittente, max. 35 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Rendimento, max. 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 17.3 mm
Massa senza motore, ca. 4 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa Array
Materiale degli ingranaggi Array

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 5
Rapporto di riduzione 1024
Coppia in servizio permanente, max. 25 mNm
Coppia intermittente, max. 35 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Rendimento, max. 55 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 20 mm
Massa senza motore, ca. 4.4 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa Array
Materiale degli ingranaggi Array

Values at 22° and nominal voltageValue
Numero di stadi 6
Rapporto di riduzione 4096
Coppia in servizio permanente, max. 25 mNm
Coppia intermittente, max. 35 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max. 8000 min⁻¹
Rendimento, max. 48 %
Gioco angolare tipico, senza carico 3 °
Lunghezza senza motore L2 22.7 mm
Massa senza motore, ca. 5 g
Temperature di funzionamento -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa Array
Materiale degli ingranaggi Array
Motori C.C. brushless
FAULHABER B-Micro
0515 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 0515 ... B
Tecnologia 2-poli, senza sensori
FAULHABER B
0620 ... B Serie  by FAULHABER
Serie 0620 ... B
Tecnologia 2-poli
Motori C.C.
FAULHABER S/G
0615 ... S Serie  by FAULHABER
Serie 0615 ... S
Commutazione metalli preziosi
Motori passo-passo
DM0620 Serie  by FAULHABER
Serie DM0620
Bifase con magnete a disco, 20 passi per giro

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
pdf
Riduzione assoluta
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 06/1 4:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 1
Coppia fino a: 25 mNm
Coppia intermittente fino a: 35 mNm
Rapporto di riduzione: 4
Diametro: 6 mm
Lunghezza: 9.2 mm
Variante selezionate
Serie 06/1 16:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 2
Coppia fino a: 25 mNm
Coppia intermittente fino a: 35 mNm
Rapporto di riduzione: 16
Diametro: 6 mm
Lunghezza: 11.9 mm
Variante selezionate
Serie 06/1 64:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 3
Coppia fino a: 25 mNm
Coppia intermittente fino a: 35 mNm
Rapporto di riduzione: 64
Diametro: 6 mm
Lunghezza: 14.6 mm
Variante selezionate
Serie 06/1 256:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 4
Coppia fino a: 25 mNm
Coppia intermittente fino a: 35 mNm
Rapporto di riduzione: 256
Diametro: 6 mm
Lunghezza: 17.3 mm
Variante selezionate
Serie 06/1 1024:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 5
Coppia fino a: 25 mNm
Coppia intermittente fino a: 35 mNm
Rapporto di riduzione: 1024
Diametro: 6 mm
Lunghezza: 20 mm
Variante selezionate
Serie 06/1 4096:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi: 6
Coppia fino a: 25 mNm
Coppia intermittente fino a: 35 mNm
Rapporto di riduzione: 4096
Diametro: 6 mm
Lunghezza: 22.7 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.