Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Servomotori C.C. brushless Serie 0308 ... B

Tecnologia 2-poli, senza sensori

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
3 V
Coppia nominale fino a:
0.013 mNm
Velocità a vuoto fino a:
61000 min⁻¹
Coppia di stallo fino a:
0.026 mNm
Diametro:
3 mm
Lunghezza:
8.4 mm
Vantaggi
Design estremamente compatto. Diametri compresi tra 3 mm e 5 mm
Per applicazioni nelle quali lo spazio è molto limitato
Design a 2 poli con velocità da medie ad alte
Disponibili riduttori altamente compatti
Disponibili elettroniche di controllo velocità
Varianti:
Serie 0308H003B
UN : Tensione nominale : 3 V |MN : Coppia nominale fino a : 0.013 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 61000 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 0.026 mNm |Ø : Diametro : 3 mm |L : Lunghezza : 8.4 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 3 V
Resistenza ai morsettiR 34 Ω
Rendimento, max.ηmax. 20 %
Velocità a vuoton0 61000 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.027 A
Coppia d'arrestoMH 0.026 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.00177 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 29800 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.033 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 0.32 mNm/A
Costante di correntekI 3.12 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 3200000 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 60 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 7 ms
Inerzia del rotoreJ 0.0002 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 1323 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 60 / 300 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 0.5 / 45 s
Temperature di funzionamento -30 ... 60 °C
– rotore max. ammissibile 60 °C
Materiale della carcassa lega in nichel
Massa 0.35 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 96000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 1
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 3 V
Resistenza ai morsettiR 34 Ω
Rendimento, max.ηmax. 20 %
Velocità a vuoton0 61000 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.027 A
Coppia d'arrestoMH 0.026 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.00177 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 29800 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.033 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 0.32 mNm/A
Costante di correntekI 3.12 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 3200000 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 60 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 7 ms
Inerzia del rotoreJ 0.0002 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 1323 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 60 / 300 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 0.5 / 45 s
Temperature di funzionamento -30 ... 60 °C
– rotore max. ammissibile 60 °C
Materiale della carcassa lega in nichel
Massa 0.35 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 96000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 1
Materiale del magnete NdFeB
Area di lavoro
Area di lavoro (0308H003B)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 3 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (0308H003B)
Riduttori di precisione
Riduttori planetari
Accessori
Adattatori e cavi
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Elettroniche di controllo
Controllo di velocità
SC 1801 F Serie  by FAULHABER
Serie SC 1801 F
2-quadranti PWM configurabile tramite PC

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D
FAULHABER B-Micro Serie 0308 ... B by FAULHABER
FAULHABER B-Micro Serie 0308 ... B by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 0308H003B
Tecnologia 2-poli, senza sensori
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 3 V
Coppia nominale fino a: 0.013 mNm
Velocità a vuoto fino a: 61000 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 0.026 mNm
Diametro: 3 mm
Lunghezza: 8.4 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.