Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Riduttori di precisione

Riduttori di precisione di FAULHABER

In numerose applicazioni è utile o addirittura necessario inserire un riduttori di precisione tra il motore e il punto di trasmissione della potenza. Attraverso la riduzione, l'alta velocità del motore viene convertita in una velocità inferiore sull'applicazione. Un riduttore consente di aumentare notevolmente la coppia disponibile e, allo stesso tempo, grazie alla velocità ridotta, permette di controllare il movimento con maggiore precisione. La giusta combinazione di motore e riduttore di precisione apre innumerevoli possibilità per configurare l'azionamento in modo ottimale per ciascuna applicazione.

Selezione di riduttori a stadi FAULHABER
Utilizzo di componenti ad alte prestazioni
Disponibile in un’ampia gamma di rapporti di riduzione
Elevata precisione
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)

Con la sua proposta di riduttori planetari e riduttori a stadi, FAULHABER offre due diversi tipi di riduttori planetari, ciascuno con i propri punti di forza. I diametri hanno misure comprese tra 3 e 44 millimetri. I rapporti di riduzione vanno da 3:1 a 983447:1. I componenti del riduttore possono essere realizzati in svariati materiali a seconda della finalità. Sono disponibili diversi lubrificanti, compresi quelli speciali per applicazioni estreme come, ad esempio, quelle dell'industria aerospaziale. Tutti i riduttori di precisione FAULHABER sono lubrificati a vita. Una rilubrificazione non è necessaria.

I riduttori sono composti da numerose parti mobili. Per ottenere un funzionamento preciso ed impeccabile è necessaria una produzione estremamente accurata. FAULHABER possiede il know-how e le attrezzature per produrre riduttori dalla massima precisione con gioco minimo. Questo vale anche per l'assemblaggio di combinazioni di motore-riduttore. Siamo in grado di garantire ottimi risultati; per questo consigliamo ai nostri clienti di far assemblare le combinazioni di motore-riduttore da FAULHABER.

Riduttori di precisione per tutte le applicazioni

Riduttori planetari

Nei riduttori planetari le ruote planetarie dentate ruotano attorno all'ingranaggio solare montato al centro. Questo «sistema solare» è racchiuso in una scatola con ingranaggi interni. Il rapporto fra le dimensioni delle ruote o, più precisamente, il numero dei loro denti determina il rapporto di riduzione. Qui è possibile anche un design a più stadi. I riduttori planetari sono particolarmente compatti. Grazie alla presenza di più punti di contatto tra gli ingranaggi in ogni stadio riescono anche a trasmettere coppie particolarmente elevate. La distribuzione della forza applicata su più punti di contatto rende questo tipo di riduttore di precisione molto robusto con una lunga vita utile.

Riduttori a stadi

Un riduttore a stadi è concepito come il movimento di un orologio. Il primo ingranaggio (pignone) è montato direttamente sull'albero motore. La riduzione si ottiene alternando ruote grandi a ruote piccole. Qui due ruote formano sempre uno stadio. Più stadi ha un riduttore, maggiore è la riduzione. I riduttori a stadi hanno un solo punto di contatto per ogni stadio e di conseguenza mostrano un basso attrito. Questo permette di ottenere un'altissima efficienza con basso livello di rumore.

Riduttori a stadi senza gioco

FAULHABER offre anche una variante di riduttore a stadi senza gioco angolare. In questo caso il gioco è ridotto al minimo in fase di assemblaggio. Questo avviene mediante un precarico, che viene impostato ruotando i treni di ingranaggi in direzioni opposte e poi serrandoli sul pignone del motore. Per questo i riduttori senza gioco angolare sono perfetti per le operazioni di posizionamento con elevata precisione e coppia bassa.

Non è stato trovato niente di adatto?

Calcola un sistema di azionamento in base ai tuoi requisiti specifici.
Basta compilare il modulo ed iniziare con la selezione dell’azionamento.

Scegliere la serie di riduttori
-
-
-
-

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.