Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motore passo-passo DM66200H di Faulhaber in prospettiva

FAULHABER DM-Ring

Caratteristiche principali
Diametro:
66 mm
Lunghezza:
24 mm
Passo angolare (full step):
1.8 °
Coppia statica:
307 mNm

Motore passo-passo cilindrico ad albero cavo con apertura maggiorata

I motori della serie DM-Ring di FAULHABER sono caratterizzati da uno speciale design: analogamente ai motori ad albero cavo, questa tipologia di motore presenta una grande apertura centrale da 40 mm di diametro che consente il passaggio di segnali laser o luminosi, cavi, gas o liquidi. L'azionamento diretto è composto da un disco magnetico con otto bobine e funziona senza gioco e con un attrito minimo. Grazie ai grandi cuscinetti a sfera è in grado di sopportare carichi molto elevati. Inoltre, può funzionare con 200 passi per giro.

Contraddistinta da un design ultra-piatto e molto leggero, la serie DM-Ring di FAULHABER è facile da integrare in tutti i tipi di applicazioni. Questo motore passo-passo cilindrico ad albero cavo è un’ottima scelta per compiti di posizionamento molto complessi come le applicazioni ottiche, aerospaziali o di automazione industriale. Ad esempio, può essere impiegato per far girare delle lenti con precisione mentre la luce viene condotta attraverso il centro del motore. Se l’applicazione richiede il passaggio di cavi elettrici nel centro del motore, questi ultimi possono passare attraverso la grande apertura centrale, mentre il motore è impegnato ad azionare antenne, tavole rotative o telecamere.

Apertura maggiorata
Posizionamento a precisione elevata
Coppia di tenuta elevata
Resistenza a carichi elevati
Peso ridotto

FAULHABER DM-Ring

video
Lingua del video: inglese

Che cos'è un motore ad albero cavo o un motore passo-passo ad anello?

Posso utilizzare un motore passo-passo ad albero cavo per la mia applicazione e quali sono i vantaggi?

In questo video, il nostro esperto di motori passo-passo Julien Berger risponde alle vostre domande e vi presenta le caratteristiche principali del motore passo-passo ad anello FAULHABER DM66200H, nonché le applicazioni tipiche dell'azionamento ad albero cavo.

Intestazione visiva del motore passo-passo ad anello FAULHABER
TechNews

Con la sua serie DM66200H, FAULHABER inaugura una categoria completamente nuova nelle prestazioni per i motori ad apertura interna. Come azionamento diretto, il nuovo motore ad albero cavo funziona senza gioco e può essere integrato in diverse applicazioni con uno sforzo veramente minimo. Esso…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.