Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motore passo-passo DM1220 di Faulhaber in prospettiva

FAULHABER DM-Micro

Caratteristiche principali
Diametro:
6 ... 12 mm
Lunghezza:
9.5 ... 17.6 mm
Passo angolare (full step):
18 °
Coppia statica:
0.25 ... 2.4 mNm

Motori passo-passo bifase con disco magnetico

I motori passo-passo DM-Micro di FAULHABER, grazie alla loro precisione di posizionamento estremamente elevata, sono la scelta ideale per le applicazioni di micro-stepping. Non richiedendo un encoder aggiuntivo, questi motori bifase rappresentano una soluzione economicamente vantaggiosa per le attività di posizionamento. Composti da un disco magnetico e quattro bobine, sono in grado di effettuare un totale di 20 passi per giro.

I motori passo-passo della serie DM-Micro di FAULHABER presentano un’alta fluidità di funzionamento unita a un basso livello di cogging. Proprio per questo rappresentano la soluzione ottimale per le applicazioni ottiche, come ad esempio il posizionamento degli obiettivi nelle termocamere o nelle telecamere a infrarossi. Sono assolutamente idonei anche per l'impiego nei robot di ispezione o per la manipolazione di semiconduttori. Su richiesta, è possibile far realizzare versioni speciali con avvolgimenti ridondanti. I motori possono essere combinati con svariati controllori, riduttori e attuatori lineari abbinati.

Basso livello di coppia residua
Posizionamento a precisione elevata
Massima fluidità di funzionamento

FAULHABER DM-Micro

video
Lingua del video: inglese

Come scegliere il motore passo-passo giusto: FAULHABER AM o DM?

Quali fattori occorre considerare nella scelta di un motore passo-passo di piccole dimensioni?

In questo video, il nostro esperto di motori passo-passo Julien Berger spiega le differenze tra le famiglie di motori passo-passo FAULHABER AM e DM in termini di design, vantaggi e applicazioni tipiche.

Avete bisogno di ulteriore assistenza per scegliere il motore DM-Micro giusto?

Utilizzate il nostro Drive Calculator per trovare l'azionamento più adatto alle vostre esigenze.
Oppure parlateci del vostro progetto utilizzando il modulo di contatto e vi aiuteremo a scegliere il motore giusto.

Drive CalculatorModulo di contatto

Non è stato trovato niente di adatto?

Calcola un sistema di azionamento in base ai tuoi requisiti specifici.
Basta compilare il modulo ed iniziare con la selezione dell’azionamento.

Scegliere serie del motore
-
-
-
-
Motori DC in telecamere per il monitoraggio della temperatura di massa
Application

La pandemia del Corona ha chiaramente dimostrato al mondo intero cosa può fare un virus altamente contagioso. Turisti e viaggiatori hanno involontariamente contribuito a diffondere la malattia. Individuare le persone infette all'arrivo negli aeroporti è fondamentale per prevenire una potenziale…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.