I motori passo-passo della serie DM-Dynamic di FAULHABER sono realizzati appositamente per svolgere operazioni che contemplano movimenti ad alta dinamica. La bassa inerzia del disco magnetico consente di raggiungere accelerazioni e decelerazioni estremamente elevate con rapidi cambi di direzione. Dotati di doppi avvolgimenti con collegamenti separati, i motori della serie DM-Dynamic di FAULHABER sono progettati come sistemi di azionamento ridondanti. Grazie alla lunghezza ridotta e al peso contenuto richiedono solo un minimo spazio di installazione.
I motori passo-passo sono perfetti per applicazioni con movimenti ad alta dinamica, come ad esempio all’interno di alimentatori o dispositivi per il cambio utensili nel settore dei semiconduttori. Grazie all’avvolgimento ridondante possono essere impiegati anche per operazioni che richiedono la presenza di fasi del motore ridondanti, come il posizionamento di componenti satellitari quali antenne o bracci propulsori. La serie DM-Dynamic può essere combinata con controllori, encoder, riduttori e attuatori lineari per creare soluzioni di azionamento complete.


Parlateci del vostro progetto utilizzando il modulo di contatto e vi aiuteremo a scegliere il motore giusto.