I motori DC della famiglia FAULHABER GXR si distinguono per la loro robustezza, lunga durata e prestazioni eccezionali. A differenza dei motori della famiglia SXR, strutturalmente identici, i GXR presentano una commutazione in grafite risultando pertanto perfetti per applicazioni che richiedono correnti e prestazioni particolarmente elevate. Sono disponibili in diverse varianti di tensione (da 4,5 V a 24 V) e con differenti opzioni per i cuscinetti. Grazie all'avvolgimento esagonale, caratterizzato da un elevato fattore di riempimento in rame e un tratto rettilineo ottimizzato, i motori DC sono termicamente stabili e assicurano pertanto una maggiore efficienza.
Gli azionamenti GXR si distinguono anche per l'elevato grado di flessibilità derivante dalla loro capacità di personalizzazione, dalle modifiche sugli alberi anteriori e posteriori alle opzioni che ne consentono l'uso in ambienti sotto vuoto o ad alte temperature. Sono abbinabili a numerosi altri prodotti della gamma FAULHABER, fra cui riduttori conformi al diametro o encoder con o senza driver di linea.
Nuovi highlight per soluzioni complete nella tecnologia di azionamento: con il nuovo formato dei motori SXR, il potente motore della nuova famiglia GXR, l'encoder ad alta precisione e il riduttore abbinato, FAULHABER presenta una gamma di prodotti perfettamente coordinati tra loro,...
Questi sono i nuovi membri della famiglia dei riduttori planetari metallici GPT di FAULHABER: 14GPT, 16GPT e 20GPT. Si distinguono per l’elevata coppia in un volume minimo e sono ideali per applicazioni esigenti con spazio di installazione limitato. Estremamente robusti e capaci di...
Motor Tech Japan brings together the latest and optimal solutions related to "motors," which are essential in every field and application, from precision instruments to industrial machinery. The exhibition showcases a wide range of products and technologies such as small, precision, and large motors, control technology, measurement and analysis technology, materials, and more.
15/07/2026
-
17/07/2026
Tokyo
|
Giappone
Contenuti raccomandati
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.