L’edizione digitale di FAULHABER motion - la rivista motorizzata. Su questa piattaforma vi sveliamo tutte le ultime novità su FAULHABER, vi informiamo sui vari campi applicativi dei prodotti FAULHABER, pubblichiamo articoli interessanti sulle tecnologie, troverete le presentazioni di nuovi prodotti e tanto altro ancora.
Micro motori DC a spazzole con commutazione in metallo prezioso
Questi micro motori DC senza ferro sono oggi i più compatti del settore; la maggior parte dei tipi sono dotati di encoder integrati ad alta risoluzione per l’uso in applicazioni di alta precisione di posizionamento e controllo della velocità.
Il sistema di commutazione è caratterizzato da dimensioni ridotte, bassa resistenza di contatto e segnale di commutazione pulito a basso rumore. È ideale per l’uso in applicazioni a batteria dove la disponibilità di corrente è ridotta.
Le combinazioni dotate di un’ampia gamma di riduttori e controllori consentono di creare la migliore soluzione di sistema anche per le applicazioni più impegnative.
Calcola un sistema di azionamento in base ai tuoi requisiti specifici. Basta compilare il modulo ed iniziare con la selezione dell’azionamento.
Application
Medicale
Motori DC
Riduttori di precisione
Un'idea per sostenere la schiena dal peso del mondo
Non è né fatale né contagiosa, ma molto difficile da gestire ed estremamente costosa per la società: la malattia molto diffusa del mal di schiena cronico. Un esoscheletro motorizzato può fornire sollievo alla colonna vertebrale lombare particolarmente vulnerabile. Il produttore francese Japet si…
Sempre di più, sempre più velocemente, sempre più lontano – tutto deve arrivare al momento giusto e nel posto giusto – il flusso globale delle merci fa funzionare l'economia ed è una sfida per tutti coloro che vi sono coinvolti. Questo funziona solo grazie ad un esteso livello di...
Diabetes is among the most common diseases in today's societies. If the disease is not treated in time or if treated incorrectly, important organs, such as heart, eyes and kidneys, could suffer serious damage. Chronically ill patients can optimally control their treatment with an...
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.
Modulo per la richiesta di contenuti ad accesso protetto
Personal Data
Grazie per l'interesse verso i nostri prodotti!
A breve riceverete un’e-mail con un link di conferma. Cliccando sul link completerete il processo di registrazione. Subito dopo potrete accedere ai contenuti richiesti.