FAULHABER S/G

Micromotori DC a spazzole con commutazione in metallo prezioso

Inventata dal Dr. Fritz Faulhaber Sr. e brevettata nel 1958, la bobina di avvolgimento obliquo autoportante per rotore FAULHABER è un sistema coreless (o senza ferro), cuore di tutti i motori DC del sistema FAULHABER. Questa tecnologia rivoluzionaria ha ridefinito il settore, creando nuove possibilità di applicazione dei motori DC dove sono richieste la massima potenza e le migliori prestazioni dinamiche nel minor peso e dimensioni possibili.

I principali vantaggi di questa tecnologia includono l’assenza di coppia residua, che consente un posizionamento e un controllo della velocità uniformi, un’efficienza complessiva superiore rispetto ad altri tipi di motori DC, una coppia e una potenza estremamente elevate in rapporto alle dimensioni e al peso del motore e una relazione lineare tra carico e velocità, corrente e coppia e tensione e velocità. L’inerzia estremamente bassa del rotore si traduce in caratteristiche dinamiche superiori per l’avviamento e l’arresto. I motori presentano un’ondulazione di coppia e un’interferenza elettromagnetica estremamente basse.

Disegno 3D della famiglia FAULHABER S/G in vista aperta
Caratteristiche principali
Diametro:
6 ... 22 mm
Lunghezza:
15 ... 32.6 mm
Tensione nominale:
1.5 ... 40 V
Velocità fino a:
24000 min⁻¹
Coppia fino a:
5.9 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
8 W
Magneti ad alte prestazioni
Ampio intervallo di temperature di esercizio
Carcassa interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
Bassa corrente e tensione di avviamento
Design estremamente compatto e leggero

FAULHABER S/G

Non è stato trovato niente di adatto?

Calcola un sistema di azionamento in base ai tuoi requisiti specifici.
Basta compilare il modulo ed iniziare con la selezione dell’azionamento.

Scegliere serie del motore
-
-
-
-
Motori CC per Dongbu Robot con servounità della serie HerkuleX
Application
Motori DC
Robotica
Evolution of Humanoid Robotics

Robots explore other planets, produce car parts and vacuum dust and are today almost omnipresent. They do not, however, usually look like the science fiction fan might imagine: they move around as a flat trolley on wheels or are permanently installed as bulky machines in industrial halls. Humanoid…

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.

Modulo per la richiesta di contenuti ad accesso protetto

Personal Data

* Campi obbligatori

Grazie per l'interesse verso i nostri prodotti!

A breve riceverete un’e-mail con un link di conferma. Cliccando sul link completerete il processo di registrazione. Subito dopo potrete accedere ai contenuti richiesti.

Se avete domande non esitate a contattarci.