Servomotori brushless CC con controllo di posizione integrato
I controlli di posizione integrati FAULHABER abbinano controlli di posizione monoasse ad alte prestazioni ai vantaggi dei servomotori C.C. brushless FAULHABER per fornire la più ampia gamma di controllori motore integrati del settore.
FAULHABER offre la soluzione più compatta e semplice disponibile, sia che questa venga configurata come unità di posizionamento monoasse indipendente o integrata in una rete multiasse.
Funzione
I sistemi con Motion Control FAULHABER della generazione V2.5 sono sistemi di posizionamento altamente dinamici. L’elettronica di azionamento è già integrata e adattata al motore. La funzione dei sistemi con Motion Control è completamente identica a quella dei controlli di posizione FAULHABER MCBL 300x esterni della generazione V2.5.
Oltre all’utilizzo come servoazionamento con posizione controllata, è possibile controllare anche la velocità. Grazie a un controllo di corrente integrato, la coppia è limitata e l’azionamento è protetto contro i sovraccarichi.
I sistemi con Motion Control di generazione V2.5 sono disponibili con interfaccia RS232 o CAN e, di conseguenza, possono essere integrati anche in reti. Oltre al funzionamento su PC, i sistemi possono essere utilizzati anche su tutti i comuni controlli industriali.
L’integrazione del motore e dell’elettronica di controllo riduce i requisiti di spazio e semplifica l’installazione e la messa in servizio.