Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

FAULHABER BX4 SC

Servomotori brushless CC con controllo di velocità integrato

Gli azionamenti con controllo di velocità integrato uniscono i vantaggi dei servomotori brushless CC a un’elettronica di controllo a norma di diametro installata nell’unità motore montata di soli 18 mm di lunghezza.

Combinabili con vari riduttori di precisione, possono essere utilizzati in un’ampia varietà di settori di mercato come la tecnologia di laboratorio, la produzione di apparecchiature, la tecnologia di automazione o la costruzione di macchine. La configurazione predefinita di fabbrica in combinazione con il Motion Manager consente una messa in funzione rapida e semplice del sistema.

Il tipo di sensore Hall (digitale/analogico) selezionabile garantisce una copertura ottimale su un’ampia gamma di velocità. La limitazione di corrente integrata adeguata al tipo di motore protegge il motore dal sovraccarico e quindi dalla potenziale distruzione. La versione a due fili SCDC consente di sostituire facilmente i motori DC a spazzole in determinate applicazioni.

Disegno 3D della famiglia FAULHABER BX4 SC in vista aperta
Caratteristiche principali
Diametro:
22 ... 32 mm
Lunghezza:
49.6 ... 85.4 mm
Tensione nominale:
12 ... 24 V
Coppia fino a:
99 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
53 W
Coppia elevata e rigidità di velocità grazie alla tecnologia a 4 poli
Controllo della velocità in spazi di installazione ristretti; grazie ai sensori Hall analogici opzionali, disponibili anche nella gamma di velocità bassa da 50 min-1
Concetto di montaggio modulare, conforme al diametro con limitazione di corrente integrata
Programmazione semplice e pratica tramite Motion Manager e all’adattatore per la programmazione
Elevata affidabilità e lunga durata di vita
Rotore bilanciato dinamicamente, funzionamento silenzioso

FAULHABER BX4 SC

Motori brushless per il condizionamento dell'aria nelle incubatrici
Application
Medicale
Motori con elettronica integrata
Riposo Calore Comfort

Quando un bambino viene al mondo prematuramente, non ha ancora completato a pieno il suo sviluppo nel grembo materno. A creare l'ambiente protetto necessario affinché il neonato possa recuperare è un'incubatrice, come quelle offerte da Tende Elektronik. Questa azienda di Ankara, specializzata in…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.