FAULHABER BX4 CxD
I sistemi di posizionamento altamente dinamici della generazione V2.5 sono disponibili in due diametri di motore con controlli di posizione integrati e conformi al diametro o con controlli di posizione montati ed estremamente compatti. Le diverse versioni, dotate di un’elevata coppia, un eccellente rapporto volume/prestazioni e caratteristiche di controllo altamente dinamiche sono adatte per i più svariati settori di mercato, come ad esempio la tecnologia medicale e di laboratorio, la tecnologia di automazione, la robotica o la costruzione di macchine speciali. Se necessario, il controllo di corrente integrato limita la coppia dell’azionamento, proteggendo in modo affidabile l’azionamento dal sovraccarico.
L’interfaccia (RS232 o CANopen) facilita la connessione alle reti. L'integrazione dell'elettronica del motore e di controllo in un'unica unità riduce al minimo i requisiti di spazio e di cablaggio, semplificando così l'installazione e la messa in servizio. L’elettronica di controllo è già perfettamente adattata al motore quando l'unità esce dalla fabbrica. La programmazione avviene in modo semplice e comodo mediante il FAULHABER Motion Manager.
Se siete interessati a questo prodotto o avete bisogno di maggiori informazioni non esitate a contattarci: