Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

FAULHABER BX4 CxD/Cx

Servomotore brushless CC con controllo di posizione integrato

I sistemi di posizionamento altamente dinamici della generazione V2.5 sono disponibili in due diametri di motore con controlli di posizione integrati e conformi al diametro o con controlli di posizione montati ed estremamente compatti. Le diverse versioni, dotate di un’elevata coppia, un eccellente rapporto volume/prestazioni e caratteristiche di controllo altamente dinamiche sono adatte per i più svariati settori di mercato, come ad esempio la tecnologia medicale e di laboratorio, la tecnologia di automazione, la robotica o la costruzione di macchine speciali. Se necessario, il controllo di corrente integrato limita la coppia dell’azionamento, proteggendo in modo affidabile l’azionamento dal sovraccarico.

L’interfaccia (RS232 o CANopen) facilita la connessione alle reti. L'integrazione dell'elettronica del motore e di controllo in un'unica unità riduce al minimo i requisiti di spazio e di cablaggio, semplificando così l'installazione e la messa in servizio. L’elettronica di controllo è già perfettamente adattata al motore quando l'unità esce dalla fabbrica. La programmazione avviene in modo semplice e comodo mediante il Motion Manager.

Disegno 3D della famiglia FAULHABER BX4 Cx in vista aperta
Caratteristiche principali
Diametro:
22 mm
Lunghezza:
49.6 ... 89.8 mm
Tensione nominale:
12 ... 24 V
Coppia fino a:
96 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
48 W
Ampia gamma di velocità: da 1 a 11.300 min-1
Interfaccia RS232 o CANopen, adattatore per il collegamento all'interfaccia USB
Concetto di montaggio compatto con limitazione di corrente integrata
Programmazione semplice e pratica tramite Motion Manager e all’adattatore per la programmazione
Requisiti di cablaggio minimi
Fluidità di funzionamento

FAULHABER BX4 CxD/Cx

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.