Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

FAULHABER B Cx

Servomotore brushless CC con controllo di posizione integrato

La serie 3564…B Cx si distingue per il suo controllo di velocità estremamente costante e per il funzionamento molto fluido.

Queste caratteristiche rendono il servoazionamento con controllo di posizione compatto integrato la soluzione ideale per l’impiego in applicazioni sensibili alle vibrazioni, ad esempio nell’ottica, nelle macchine di saldatura e bilanciamento utilizzate nella costruzione di macchine speciali e nei sistemi di misura o pesatura. Se necessario, il controllo di corrente integrato limita la coppia dell’azionamento, proteggendo in modo affidabile l’azionamento dal sovraccarico.

L’interfaccia (RS232 o CANopen) facilita la connessione alle reti. L'integrazione dell'elettronica del motore e di controllo in un'unica unità riduce al minimo i requisiti di spazio e di cablaggio, semplificando così l'installazione e la messa in servizio. L’elettronica di controllo è già perfettamente adattata al motore quando l'unità esce dalla fabbrica. La programmazione avviene in modo semplice e comodo mediante il Motion Manager.

Disegno 3D della famiglia FAULHABER B Cx in vista aperta
Caratteristiche principali
Lunghezza:
83.3 mm
Tensione nominale:
24 V
Coppia fino a:
71 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
73 W
Ampia gamma di velocità: da 1 a 14.000 min-1
Interfaccia RS232 o CANopen, adattatore per il collegamento all'interfaccia USB
Concetto di montaggio compatto con limitazione di corrente integrata
Programmazione semplice e pratica tramite Motion Manager e all’adattatore per la programmazione
Requisiti di cablaggio minimi
Fluidità di funzionamento

FAULHABER B Cx

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.