L’avvolgimento FAULHABER
Inventata dal Dr. Fritz Faulhaber Sr. e brevettata nel 1958, la bobina di avvolgimento obliquo autoportante per rotore FAULHABER è un sistema coreless (o senza ferro), cuore di ogni motore C.C. FAULHABER. Questa tecnologia rivoluzionaria ha ridefinito il settore, creando nuove possibilità di applicazione dei motori C.C. dove sono richieste la massima potenza e le migliori prestazioni dinamiche nel minor peso e dimensioni possibili. Applicato a un motore brushless trifase, l’avvolgimento non ruota, ma diventa la base di uno statore senza cave.
Che si tratti di servomotori C.C. a 4 poli a coppia elevata, di micromotori DC a spazzole piatti ad alta efficienza o di motori compatti senza cave, FAULHABER è specializzata nell’ottenere il massimo delle prestazioni dal pacchetto più piccolo.
Grazie al loro design speciale, i motori brushless CC FAULHABER sono ideali per applicazioni ad alte prestazioni in sovraccarico frequente o in servizio continuo con requisiti di durata operativa molto elevati.
I motori brushless CC a 2 poli ad alta precisione FAULHABER sono motori trifase senza cave con un’ampia gamma di velocità e coppie e sono ideali per applicazioni a velocità medio-alte che richiedono un controllo fluido della velocità, alta efficienza e lunga durata operativa.
I servomotori C.C. a 4 poli FAULHABER della serie BX4 sono ideali per le applicazioni servo altamente dinamiche che richiedono coppie molto elevate nelle dimensioni più compatte. La loro struttura robusta, costituita da un numero ridotto di parti e senza componenti incollati, li rende estremamente durevoli e adatti a condizioni ambientali difficili, come temperature estreme e carichi elevati di urti e vibrazioni.
I micromotori C.C. piatti brushless FAULHABER sono motori a 3 fasi, senza cave e a flusso assiale con una parte posteriore rotante in ferro. Offrono un’efficienza molto più elevata rispetto ad altri motori brushless piatti; la parte posteriore rotante in ferro fornisce un’elevata inerzia del rotore, ideale per applicazioni che richiedono una bassa ondulazione di coppia e un controllo molto preciso della velocità continua. FAULHABER offre anche una gamma di motori brushless a 2 poli con una parte posteriore rotante in ferro cilindrica, a volte chiamati anche motori outrunner senza ferro. Il fattore distintivo del motore FAULHABER è il design senza cave che elimina l’effetto di cogging. Il rotore a elevata inerzia rende questi motori ideali per applicazioni in servizio continuo che richiedono un controllo di velocità molto preciso. Questi motori sono inoltre dotati di un’elettronica integrata di controllo velocità che può essere configurata per diversi profili di velocità.
Questi sensori possono sostituire l’esigenza di un encoder ad alta risoluzione in molte applicazioni e forniscono il segnale di commutazione di base per i servomotori brushless CC in combinazione con i controlli di posizione FAULHABER. In alcuni casi, ad esempio nella famiglia FAUHABER BHx, i sensori discreti vengono sostituiti da una scheda di commutazione che fornisce i segnali Hall ma può, in alcuni casi, fornire anche segnali di commutazione sinusoidali.
Magneti
I servomotori brushless CC FAULHABER sono progettati con diversi tipi di magneti, così da adattarsi alle particolari prestazioni della tipologia di motore in questione o alle condizioni di applicazione. Questi materiali includono tipi di magneti in terre rare ad alte prestazioni come SmCo e NdFeB.
Vita utile
Dato che la commutazione del motore avviene elettronicamente e non meccanicamente, la durata operativa di un servomotore C.C. brushless FAULHABER dipende principalmente dalla durata dei cuscinetti del motore. FAULHABER utilizza cuscinetti a sfere precaricati ad alta precisione in tutti i suoi servomotori brushless CC con diametro di 6 mm o superiore. I fattori che influenzano la durata di vita dei cuscinetti del motore includono i carichi statici e dinamici assiali e radiali dei cuscinetti, le condizioni termiche ambientali, la velocità del motore, i carichi di urti e vibrazioni e la precisione dell’accoppiamento dell’albero rispetto all’applicazione in questione. Se azionati secondo le specifiche tecniche, i servomotori brushless CC hanno una durata operativa di molte volte superiore a quella dei motori C.C. a commutazione meccanica (a spazzola).
Modifiche
FAULHABER è specializzata nell’adattamento dei suoi prodotti standard alle applicazioni specifiche del cliente. Le modifiche disponibili per i servomotori brushless CC FAULHABER includono:
Combinazioni di prodotti
FAULHABER offre la più ampia selezione del settore di prodotti complementari appositamente realizzati per tutti i propri servomotori brushless CC, compresi: