Stampa Acquisti
Stampa Acquisti

FAULHABER BXT

Motori piatti brushless con tecnologia a rotore esterno

I motori a rotore esterno della serie BXT stabiliscono nuovi standard: grazie all’innovativa tecnologia degli avvolgimenti e al design ottimale, i motori BXT forniscono una coppia massima di 134 mNm. Il rapporto tra coppia, peso e dimensioni non ha eguali. I motori a nucleo di ferro con 14 magneti in terre rare ad alte prestazioni sul rotore e 12 denti sullo statore sono lunghi solo 14 mm, 16 mm e 21 mm, il che li rende adatti per applicazioni che richiedono una soluzione di azionamento breve con coppia elevata. In combinazione con encoder ottici e magnetici, riduttori di precisione e controlli per motori, permettono di realizzare un sistema di azionamento compatto.

Disegno 3D della famiglia FAULHABER BXT in vista aperta
Caratteristiche principali
Diametro:
22 ... 42 mm
Lunghezza:
14 ... 22 mm
Tensione nominale:
6 ... 48 V
Velocità fino a:
10000 min⁻¹
Coppia fino a:
134 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
100 W
Motori a rotore esterno con coppia molto elevata
Potenza di uscita continua fino a 100 W
Eccezionale rapporto tra coppia, peso e dimensioni
Design piatto per applicazioni in spazi ridotti. Gamma di lunghezza da 14 a 21 mm.
Sono disponibili encoder ottici e magnetici, riduttori ed elettroniche di controllo
Costruzione a 14 poli

FAULHABER BXT

» Per le nostre applicazioni, abbiamo bisogno di molta potenza in dimensioni estremamente compatte. FAULHABER fornisce motori in grado di tenere testa senza problemi agli azionamenti pneumatici. «
Roman Batz
Ingegnere di sviluppo presso IPR
Vai all’applicazione del cliente

Non è stato trovato niente di adatto?

Calcola un sistema di azionamento in base ai tuoi requisiti specifici.
Basta compilare il modulo ed iniziare con la selezione dell’azionamento.

Scegliere serie del motore
-
-
-
-

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.