Motori piatti brushless con tecnologia a rotore esterno
I motori a rotore esterno della serie BXT stabiliscono nuovi standard: grazie all’innovativa tecnologia degli avvolgimenti e al design ottimale, i motori BXT forniscono una coppia massima di 134 mNm. Il rapporto tra coppia, peso e dimensioni non ha eguali. I motori a nucleo di ferro con 14 magneti in terre rare ad alte prestazioni sul rotore e 12 denti sullo statore sono lunghi solo 14 mm, 16 mm e 21 mm, il che li rende adatti per applicazioni che richiedono una soluzione di azionamento breve con coppia elevata. In combinazione con encoder ottici e magnetici, riduttori di precisione e controlli per motori, permettono di realizzare un sistema di azionamento compatto.
Le piante hanno bisogno di azoto. Purtroppo, possono assorbire questo elemento onnipresente solo sotto forma di nitrati solubili. I fertilizzanti azotati in eccesso possono così finire nelle falde freatiche, dove non dovrebbero mai trovarsi. Evitare di applicare più fertilizzante di...
Nell'era dell'Internet of Things (IoT) e dell'Industria 4.0, l'intralogistica svolge un ruolo essenziale. Per una produzione automatizzata a partire da lotti di un solo pezzo, i componenti giusti devono essere trasportati alle singole stazioni di produzione al momento giusto. Grazie a...
CACLP is becoming ‘the place to be’ for showcasing the latest trends and exchanging the most advanced knowledge from the IVD and laboratory medicine fields domestically and internationally.
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.